Resumen de especificaciones
-
Temperatura del proceso
0 - 50°C
-
Presión de proceso
hasta 6 bar
Ámbito de aplicación
Samplefit CSA420 le permite tomar muestras directamente de tuberías presurizadas. Diseñado para intervalos de muestreo frecuentes, proporciona muestras que representan con exactitud la composición de su producto y le permiten ajustar su proceso con precisión. El pequeño volumen de las muestras minimiza las pérdidas de producto, lo que aumenta la eficiencia de su proceso.
Aplicaciones de proceso
Aguas residuales
Estaciones analíticas
Monitorización de aguas superficiales
Aguas para consumo
Ventajas
Representación muy precisa de la composición del producto gracias a la frecuencia del intervalo de muestreo
Volúmenes de muestra pequeños para minimizar pérdidas de sus valiosos productos
Sin contaminación cruzada gracias a válvulas de limpieza opcionales
Adaptación óptima a su proceso gracias a la diversidad de materiales y opciones de equipamiento
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
Operating Instructions Samplefit CSA420
Sampling assembly
EN ES Seleccionar otro idioma 06/02/201323/04/201201/01/2012Idioma:
Inglés
Versión:
06/02/2013
Tamaño del archivo:
1.1 MB
Nombre del archivo:
BA00499CEN_0313.pdf
-
-
-
Caso de éxito (CS)
Inline monstername van afvalwater uit persleidingen
Inline monstername van afvalwater uit persleidingen.
Standalone opstelling van monsternamestation Liquistation CSF48 en
inline monstermener Samplefit CSA420Idioma:
Holandés
Versión:
04/12/2012
Tamaño del archivo:
4 MB
Nombre del archivo:
CaseStudy_Wetterskip_Frysland_met.pdf
-