Concentration According to concentration app data sheet, maximum 0 to 100 % Sound velocity 600 to 2000 m/s Temperature maximum 0 to +100 °C (32 to +212 °F) Acoustic Density 0.7 to 1.5 g/cm³
El Teqwave T portátil ofrece las opciones de aplicación más flexibles para el análisis temporal de líquidos in situ en su planta o laboratorio.Con un solo equipo, puede monitorizar valores de concentración en diversos puntos de medición y maximizar así la calidad de su producto con los gastos de operación mínimos. El transmisor móvil con sus puntos de medición preconfigurados le permite utilizar Teqwave T perfectamente adaptado a sus necesidades de producción.
La guía de ondas sonoras mide de forma precisa y fiable, se detectan hasta los cambios más pequeños
Medición de la concentración temporal de líquidos en diversos puntos de medición en planta y laboratorio.
Propiedades del equipo
Longitud de inserción: 180 mm (7")
Preciso e independiente del perfil de caudal
Transmisor robusto y portátil con batería de ion de litio de 2300 mAh
Gran indicador a color con 4 teclas de configuración
Almacenamiento de datos integrado para máx. 3000 valores medidos
Ventajas
Fácil, rápido y eficiente – análisis de líquidos en tiempo real in situ
Aplicaciones versátiles – un dispositivo para varias tareas
Máxima seguridad de proceso – medición fiable gracias al sensor robusto sin mantenimiento
Económico – seguimiento de la calidad de producto sin muestreo
Uso personalizado – concepto de aplicación innovador, fácilmente utilizable para tareas de medicion cambiantes
Operación rápida y directa sin conocimientos de metrología – puntos de medición preconfigurados
Monitorización eficiente de la planta – hasta 8 horas de operación móvil sin alimentación externa
Hug Oberflächentechnik AG confía en los equipos Teqwave T portátiles de Endress+Hauser para la medición de concentración de sus soluciones de pasivación y desengrasado
La limpieza eficaz de componentes es una parte importante de la producción de componentes fabricados industrialmente. Por ello, Borer Chemie AG confía en la medición de la concentración con Teqwave F, I y T.
Con Netilion Network Insights, los especialistas en agua de Oberzent ven ahora todos los puntos de datos relevantes de su sistema de agua en un panel de información basado en la nube sin tener que ir a las plantas.
AVR Waste, situada en Botlek (Rotterdam), procesa hasta 1,7 millones de toneladas de residuos al año. Descubra cómo optimizaron su medición del pH gracias a Endress+Hauser
Equipo de medición portátil inteligente, para cada uno de sus procesos. Fácil, rápido y eficiente: análisis de líquidos in situ en tiempo real. Medición temporal de concentración de líquidos en varios puntos de medición en planta y en laboratorio.
Características del sensor
Aplicaciones versátiles: un solo equipo para tareas cambiantes. Seguridad máxima del proceso: medición fiable gracias al sensor robusto y exento de mantenimiento. Económico: seguimiento de la calidad de producto sin muestreo. Insertion length: 180 mm (7 in). Accurate and independent of flow profile.
Características del transmisor
Uso personalizado: aplicación de planteamiento innovador, fácil de ampliar para tareas de medición cambiantes. Manejo rápido y directo sin necesidad de tener conocimientos de metrología: puntos de medición preconfigurados. Monitorización eficiente de la planta: hasta 8 horas de funcionamiento móvil sin alimentación externa. Robust, portable transmitter with Li-ion battery 2300 mAh. Large color display with 4 operating keys. Integrated data storage for max. 3000 measured values.
Concentration According to concentration app data sheet, maximum 0 to 100 % Sound velocity 600 to 2000 m/s Temperature maximum 0 to +100 °C (32 to +212 °F) Acoustic Density 0.7 to 1.5 g/cm³
Sensor: IP68 (with plugged in cable) Transmitter: IP65
Pantalla/Operación
3.5" TFT display with 4 operating keys
Salidas
USB
Suministro de energía
Lithium-ion battery (2300 mAh capacity)
Seguridad del producto
CE, UKCA, RCM
Principio de medida
Concentración ultrasónica
Título del producto
Equipo de medición portátil inteligente, para cada uno de sus procesos. Fácil, rápido y eficiente: análisis de líquidos in situ en tiempo real. Medición temporal de concentración de líquidos en varios puntos de medición en planta y en laboratorio.
Características del sensor
Aplicaciones versátiles: un solo equipo para tareas cambiantes. Seguridad máxima del proceso: medición fiable gracias al sensor robusto y exento de mantenimiento. Económico: seguimiento de la calidad de producto sin muestreo. Insertion length: 180 mm (7 in). Accurate and independent of flow profile.
Características del transmisor
Uso personalizado: aplicación de planteamiento innovador, fácil de ampliar para tareas de medición cambiantes. Manejo rápido y directo sin necesidad de tener conocimientos de metrología: puntos de medición preconfigurados. Monitorización eficiente de la planta: hasta 8 horas de funcionamiento móvil sin alimentación externa. Robust, portable transmitter with Li-ion battery 2300 mAh. Large color display with 4 operating keys. Integrated data storage for max. 3000 measured values.
Rango de diámetro nominal
Longitud de inserción: 180 mm (7")
Materiales húmedos
Stainless steel1.4571 (316 Ti)
Variables medidas
Concentración Temperatura Velocidad del sonido
Error de medición máx.
Densidad: ±0,01 g/cm³ Temperatura: ±0,5 K Velocidad del sonido: 2 m/s
Rango de medición
Concentración según la ficha técnica de la aplicación sobre concentraciones, máximo de 0 a 100 % Velocidad del sonido de 600 a 2.000 m/s Ficha técnica de la aplicación sobre temperatura, máximo de 0 a +100 °C (32 a +212 °F) Densidad de 0,7 a 1,5 g/cm³
Rango de temperatura del medio
0 a 100 °C (32 a 212 °F)
Rango de temperatura ambiente
Sensor: 0 a 50 °C (32 a 122 °F) Transmisor: 0 a 40 °C (32 a 104 °F)
Material de carcaza del sensor
Acero inoxidable V4A 1.4571
Material de la cubierta del transmisor
ABS plastic and glas
Grado de protección
Sensor: IP 68 (con cable conectado), IP 66 (sin conector de cable) Transmisor: IP 40
Pantalla/Operación
Indicador TFT de 3,5" con 4 teclas de configuración
Salidas
USB
Suministro de energía
Batería de ion de litio (capacidad de 2.300 mAh)
Aprobaciones para áreas peligrosas
Área exenta de peligro Reino Unido; área exenta de peligro
Measuring device with surface acoustic wave Technology
Smart, highly flexible solution for mobile concentration measurement –
individually for your process
Measuring device with surface acoustic wave Technology Smart, highly flexible solution for mobile concentration measurement – individually for your process
Utilizamos cookies para mejorar su experiencia de navegación, recopilar estadísticas para optimizar la funcionalidad del sitio y ofrecer publicidad o contenido personalizado.
Al seleccionar «Aceptar todas», autoriza nuestro uso de cookies.
Para obtener más detalles, consulta nuestra política sobre cookies .