Materiales de las partes en contacto con el producto
Cuerpo: Acero inoxidable 316L Ventana: Material exclusivo, optimizado para bioprocesos Acabado de la superficie: Ra 15 con electropulido para acabado ASME BPE SF4 Adhesivo: USP clase VI y compatible con ISO 10993
El casquillo para bioprocesamiento es un consumible esencial para garantizar unas mediciones fáciles y en tiempo real en el bioprocesamiento, con la máxima esterilidad y eficiencia. Se conecta a una multióptica alineada automáticamente y reutilizable que se combina con una sonda Rxn-10. El sistema reduce el mantenimiento y el riesgo de contaminación cruzada en instalaciones de biorreactores de banco reutilizables o de un solo uso.
Biorreactores de banco para medir la glucosa, el lactato, aminoácidos, la densidad celular, títulos, y mucho más
Fermentadores de banco para medir el glicerol, el metanol, el etanol, el sorbitol, biomasa, y mucho más
Utilícelo con una cámara de flujo CYA680para determinadas aplicaciociones bioprocesamiento en proceso de separación y purificación
Ventajas
Mayor facilidad de uso y menor mantenimiento
En autoclave, esterilizable mediante rayos gamma y compatible con los protocolos de limpieza estándar
Simplificación del flujo de trabajo para una mayor eficiencia del proceso: reemplace las sondas durante la dosificación por lotes; utilice varios casquillos en el mismo reactor para una mayor redundancia, y calibre/verifique las sondas en cualquier momento
La versión de 120 mm es compatible con la cámara de flujo CYA680 de Endress+Hauser
Tecnología de espectroscopia Raman, tecnología avanzada de análisis óptico
Mejore la seguridad de su planta, garantice la calidad de su producto y optimice sus operaciones. La espectroscopia Raman mide la composición y estructura molecular en tiempo real a partir de muestras tomadas en proceso con calidad de laboratorio.
KBI Biopharma monitoriza diversas líneas celulares y concentraciones en volúmenes mínimos, optimizando el cultivo celular automatizado en el ámbito de las Ciencias de la vida.
Medición de procesos de separación y purificación de biosimilares con la tecnología Raman: prueba del proceso de purificación de proteínas durante la ultrafiltración/diafiltración (UF/DF) de Alvotech
Tecnología Raman de un solo uso para los bioprocesos - Análisis en tiempo real de la composición para el desarrollo y fabricación de productos biofarmacéuticos
Los kits de calibración y verificación Raman tienen todo lo necesario para calibrar y verificar su sistema de análisis Raman y facilitar la escalabilidad de laboratorio a proceso.
Materiales de las partes en contacto con el producto
Cuerpo: Acero inoxidable 316L Ventana: Material exclusivo, optimizado para bioprocesos Acabado de la superficie: Ra 15 con electropulido para acabado ASME BPE SF4 Adhesivo: USP clase VI y compatible con ISO 10993
Información técnica de las ópticas accesorias para la sonda Rxn-10
Información técnica (TI)
Versión en español - 03/2025
New version available in English
Diseño del sistema y especificaciones de las ópticas de la sonda Rxn-10: Ópticas de inmersión Raman (KIO1), ópticas sin contacto (KNCO1), ópticas bIO-Optic (KLBIO1), ópticas bio multi (KRBMO), casquillos bio (KRBSL) y sistema de óptica Raman de un solo uso (KRSU1)
Manual de instrucciones de las ópticas accesorias para la sonda Rxn-10
Manual de instrucciones (BA)
Versión en español - 02/2025
New version available in English
Detalles de puesta en marcha, manejo y mantenimiento de las ópticas de la sonda Rxn-10: Ópticas de inmersión Raman (KIO1), ópticas sin contacto (KNCO1), ópticas bIO-Optic (KLBIO1), ópticas bio multi (KRBMO), casquillos bio (KRBSL) y sistema de óptica Raman de un solo uso (KRSU1)
Manual de instrucciones abreviado de las ópticas accesorias
para la sonda Rxn-10
Instrucciones breves (KA)
Versión en español - 12/2024
New version available in English
Guía de inicio rápido para las ópticas de la sonda Rxn-10: Ópticas de inmersión Raman (KIO1), ópticas sin contacto (KNCO1), ópticas bIO-Optic (KLBIO1), ópticas bio multi (KRBMO), casquillos bio (KRBSL) y sistema de óptica Raman de un solo uso (KRSU1)
Endress+Hauser - your one-source Life Sciences technology partner
PU (publicación)
Versión en inglés - 06/2024
New version available in English
Graphic highlighting why Endress+Hauser is trusted by the world's top biopharmaceutical manufacturers for its Life Sciences expertise and reliable inline, real-time measurement technologies like Raman spectroscopy systems (Raman Rxn2, Raman Rxn4, Rxn-10, Rxn-45, Rxn-46, bio multi optic and sleeve, flow cell and flow bench, Raman optic system for single use) and liquid analysis sensor technology (Liquiline CM44P, CM442 and OUSAF44, OUSBT66 and Memosens CPS61E, CLS82E, COS81E, CLS82E).
Continúe seleccionando entre todas las opciones posibles
Valoramos su privacidad
Utilizamos cookies para mejorar su experiencia de navegación, recopilar estadísticas para optimizar la funcionalidad del sitio y ofrecer publicidad o contenido personalizado.
Al seleccionar «Aceptar todas», autoriza nuestro uso de cookies.
Para obtener más detalles, consulta nuestra política sobre cookies .