La monitorización de la calidad del agua en las centrales eléctricas es una actividad esencial, tanto para mantener la eficiencia operativa como para minimizar los tiempos de parada causados por la corrosión y las fugas. El contacto constante con el agua y el vapor aumenta el riesgo de corrosión e incrustaciones en todas las superficies metálicas. Con los instrumentos adecuados para medición y análisis de la calidad del agua, pueden compensarse estos riesgos y evitarse costosas reparaciones.
Soluciones de análisis inteligentes para prevenir la corrosión e incrustación
Evite la corrosión del sistema mediante monitorización del pH
El pH del agua de alimentación tiene un impacto directo sobre los niveles de corrosión en el circuito de agua/vapor, y los valores de pH pueden presentar grandes variaciones según la ubicación en el propio circuito. Para prevenir la corrosión, los operadores de la central deben monitorizar atentamente el pH e implementar acondicionamiento de acuerdo con uno de los dos modos y según el equipo instalado, ya sea universal o, más frecuentemente, alcalino.
Nuestra experiencia en el campo
Endress+Hauser ofrece sensores y transmisores únicos para medición de pH de alta calidad en múltiples puntos a lo largo del circuito de agua/vapor.
- Monitorice los niveles de pH de forma fiable, incluso en productos muy alcalinos o zonas con peligro de explosión con nuestro electrodo de vidrioOrbisint CPS11D basado en tecnología Memosens
- Anillo de sal opcional para aplicaciones con conductividad baja en agua desionizada, como el agua de alimentación de una caldera
Proteja las turbinas con una monitorización precisa de sílice
El sílice puede incrustarse en cualquier superficie en contacto con el vapor, lo que provoca una capa sólida en las aspas de la turbina y causa abrasión y obstrucciones. Eliminar las incrustaciones de sílice mediante productos químicos o procesos mecánicos puede suponer tiempo y recursos valiosos.
Nuestra experiencia en el campo
Los analizadores de Endress+Hauser ofrecen monitorización continua del sílice en múltiples puntos a lo largo del ciclo de agua/vapor.
- Ahorre tiempo y dinero con nuestro Analizador de sílice Liquiline System CA80SI
- Monitorice el vapor de turbina de alta y baja presión, la cámara de vapor, las bombas de extracción de condensación (BEC), agua de reposición / agua de alimentación de la caldera y los sistemas de calefacción/economizador de alta presión
- Evite costosos retrasos en el encendido y pruebas manuales de lotes de muestra
Prevenga la corrosión con monitorización del Oxígeno Disuelto (OD)
El oxígeno puede provocar daño por corrosión a los componentes del ciclo de agua/vapor y solo puede estar presente en trazas (ppb). En condiciones de trabajo alcalinas, se necesita desaireación mecánica y aditivos que atrapan químicos para eliminar el OD y minimizar la corrosión.
Nuestra experiencia en el campo
La tecnología Memosens de Endress+Hauser para sensores de oxígeno combinada con nuestro transmisor Liquiline permite una calibración en laboratorio fiable, un mantenimiento sencillo y unos tiempos de parada mínimos del punto de medición.
- Aumente la seguridad del proceso y la disponibilidad del punto de medición
- Minimice los tiempos de parada del proceso durante el intercambio de sensores gracias al reconocimiento automático de sensores
Evite incrustaciones mediante la detección de variaciones de conductividad
Los sólidos disueltos presentes en el ciclo agua/vapor pueden generar incrustaciones en el equipo y fallos técnicos. La conductividad del agua pura es prácticamente cero, e incluso una pequeña cantidad de sal puede aumentar drásticamente la corrosión. Por lo tanto, el parámetro de conductividad es un indicador útil de los sólidos e impurezas disueltos provocados, por ejemplo, por agua de refrigeración y fugas de aire, y de la probabilidad de incrustaciones.
Nuestra experiencia en el campo
Compacto o montado en panel para mayor simplicidad, la gama Liquiline Endress+Hauser de transmisores multiparámetro aprovecha la tecnología de sensores digitales Memosens para detectar sólidos en varios puntos del ciclo.
- Puesta en marcha y ampliación rápidas y sencillas
- Benefíciese de una operación estandarizada e intuitiva
Ventajas
Creemos en instrumentos inteligentes que le ahorren costosas reparaciones e innecesarios tiempos de parada. Los paneles SWAS están diseñados con los mejores instrumentos para garantizar en todo momento la integridad de su circuito de agua y vapor. Todos los paneles son fáciles de instalar, poner en marcha y operar y se pueden combinar según se desee gracias a su diseño modular.
Hechos clave
50 %
más de tiempo útil del proceso gracias a los instrumentos de Memosens digital instalados en los paneles
Hechos clave
3.250 $
ahorrados adicionalmente cada 26 min en una central típica de ciclo combinado de 500 MW mediante analizadores de conductividad tras desgasificación
Hechos clave
50 %
más de ahorro de tiempo al integrar el panel SWAS en el sistema de control del proceso gracias a los transmisores Liquiline
Cómo le podemos ayudar
Proporcionando todas las señales de medición necesarias para el control del proceso, el Sistema de Análisis de Agua y Vapor (SWAS, por sus siglas en inglés) de Endress+Hauser ofrece una solución estándar para una toma de muestras y un análisis del agua sencillos en centrales eléctricas, lo cual reduce los tiempos de parada y aumenta la eficiencia de la central. Modular, escalable y fácil de actualizar, además de apto para su uso junto con la tecnología digital Memosens, p. ej., para una calibración sencilla, SWAS proporciona una medición fiable, un mantenimiento intuitivo y unos tiempos de parada mínimos.
- Se encuentran disponibles dos soluciones de panel: sistema de análisisSWAS Personalizado (a medida) y SWAS Compacto (ya montado)
- Un transmisor para todos los parámetros con SWAS Compacto y controladores multicanal Liquiline
- Mantenimiento predictivo con cálculo de la capacidad catiónica restante
- Manejo sencillo, incluso con experiencia técnica limitada