Estándar conforme a ASTM E-230 Especial conforme a ASTM E-230
Tiempo de respuesta
según la configuración 63 % tr = 15,0 s
Máx. presión de proceso (estática)
Estándar conforme a ASTM E-230 Especial conforme a ASTM E-230
Rango de temperatura de operación
Tipo T: –270 °C … 370 °C (–454 °F … 698 °F) Tipo J: –210 °C … 720 °C (–346 °F … 1.328 °F) Tipo E: –270 °C … 820 °C (–454 °F … 1.508 °F) Tipo K: –270 °C … 1.150 °C (–454 °F … 2.102 °F) Tipo N: –270 °C … 1.150 °C (–454 °F … 2.102 °F)
Este robusto termómetro está diseñado para ser usado en aplicaciones con entornos agresivos o exigencias de seguridad relevantes, por ejemplo, en las industrias química, Oil & Gas y energética. Aplicaciones exigentes, sustancias corrosivas y las más altas presiones pueden ser tratadas con el uso de estos robustos sensores con vaina y materiales especiales. El equipo permite incorporar un transmisor para cabezal opcional con todos los protocolos de comunicación habituales y queda listo para ser usado con mayor exactitud y fiabilidad de medición en comparación con otros sensores de conexión directa por cable. Flexibilidad de configuración.
El portasondas sensor puede ser usado en procesos industriales en:
La industria química
La industria petroquímica
Refinerías
Plataformas en alta mar
Ventajas
FM/CSA XP Clase I, Div. 1 portaelectrodos de temperatura de máxima seguridad certificado
Una tienda de adquisición de soluciones para medición de temperatura. Transmisor de clase internacional con sensor integrado preparado para aplicaciones exigentes de la industria de procesos
¡Sáquelo de la caja e instálelo directamente!
Aislamiento galvánico mejorado en la mayoría de equipos (2 kV)
Estructura simplificada: precio competitivo, gran valor añadido. Simplicidad en los pedidos y rectificaciones. Un único código de modelo incluye el sensor, la vaina y el portasondas transmisor para una solución de punto de medida completa
Todos los transmisores iTEMP proporcionan una estabilidad a largo plazo menor o igual al 0.05% anual
Iplom SpA buscaba optimizar su proceso de refinación para prolongar la vida del catalizador y aumentar la seguridad en una aplicación de hidrodesulfuración (HDS) mediante un perfil de temperatura 3D preciso.
Tipo EUA a prueba de explosiones portasondas de temperatura modular para condiciones de proceso extremas conexión a proceso roscada con extensión termopozo incluido
termopozo / tubo de protección
material de la barra (perforada)
Inserto / sonda
aislamiento mineral (MI), flexible
Tubo de protección de diámetro exterior / Elemento de inserción
0,63'' … 1,31'' (15,88 mm … 33,40 mm)
Máx. longitud de inmersión bajo demanda
hasta 22,5" (571 mm) otros bajo petición
Tubería/termopozo protector del material
316/316L A105 otros bajo petición
Recubrimiento opcional
disponible bajo petición
Conexión a proceso
rosca macho: NPT1/2" NPT3/4" NPT1" versión soldada versión soldada por encastre
Forma de la Punta
recta ahusada
Aspereza de la superficie Ra
32 μin (0,80 μm)
Rango de temperatura de operación
Tipo T: –270 °C … 370 °C (–454 °F … 698 °F) Tipo J: –210 °C … 720 °C (–346 °F … 1.328 °F) Tipo E: –270 °C … 820 °C (–454 °F … 1.508 °F) Tipo K: –270 °C … 1.150 °C (–454 °F … 2.102 °F) Tipo N: –270 °C … 1.150 °C (–454 °F … 2.102 °F)
Máx. presión de proceso (estática)
Estándar conforme a ASTM E-230 Especial conforme a ASTM E-230
Precisión
Estándar conforme a ASTM E-230 Especial conforme a ASTM E-230
Tiempo de respuesta
según la configuración 63 % tr = 15,0 s
Integración del transmisor de cabezal
sí (4 … 20 mA; HART; PROFIBUS PA; FOUNDATION FIELDBUS)
Portasondas para termopar a prueba de explosiones en termopozos con
elemento de inserción con carga por resorte y envolvente para in
dustria de proceso
Portasondas para termopar a prueba de explosiones en termopozos con elemento de inserción con carga por resorte y envolvente para in dustria de proceso
Temperature Process RTD Explosion Proof T13, Process RTD Explosion Proof T14, Process TC Explosion Proof T53, Process TC Explosion Proof T54 Installation Notes for Hazardous Locations
Control Drawing FM Explosionproof T13, T14, T53, T54
Certificados FM/CSA (ZD)
Versión en inglés - 11/2020
New version available in English
Temperature Process RTD Explosion Proof T13, Process RTD Explosion Proof T14, Process TC Explosion Proof T53, Process TC ExplosionProof T54 Installation Notes for Hazardous Locations
Temperature Process RTD Explosion Proof T13, Process RTD Explosion Proof T14, Process TC Explosion Proof T53, Process TC ExplosionProof T54 Installation Notes for Hazardous Locations
Control Drawing FM Explosionproof T13, T14, T53, T54
Certificados FM/CSA (ZD)
Versión en inglés - 07/2006
New version available in English
Temperature Process RTD Explosion Proof T13, Process RTD Explosion Proof T14, Process TC Explosion Proof T53, Process TC Explosion Proof T54 Installation Notes for Hazardous Locations
Product family: Accessories: Pipe thermowell, PROCESS RTD EXPLOSION
PROOF, PROCESS RTD HYGIENIC, Process TC explosion proof, PROCESS TC
HEAVY DUTY, TC HEAVY DUTY
Utilizamos cookies para mejorar su experiencia de navegación, recopilar estadísticas para optimizar la funcionalidad del sitio y ofrecer publicidad o contenido personalizado.
Al seleccionar «Aceptar todas», autoriza nuestro uso de cookies.
Para obtener más detalles, consulta nuestra política sobre cookies .