Intente buscar por palabras clave, código de producto/pedido o número de serie, por ejemplo, "CM442" o "información técnica"
Introduzca por lo menos 2 caracteres para iniciar la búsqueda.
  • Historial
Medición de nivel - Soliswitch FTE30

Detección de nivel
Soliswitch FTE30
medición de nivel por paleta rotativa

Detector de nivel para sólidos granulados de dispositivo mecánico simple, extremadamente robusto y económico

FTE30
Please Wait (spinning wheel)
Cargando precio
Precios no disponibles temporalmente
Price on request
Activando precio
precio: proporcionar información
from CHF ??.-
Filtrar tarea de medición/aplicación
Tarea de medición / aplicación

Configurar para descargar los dibujos CAD de este producto

  • Measuring principle

    Paleta

  • Característica / Aplicación

    Aplicable de manera universal como alarma de lleno, vacío y demanda en silos que contengan sólidos

  • Especialidades

    Paleta rotativa plegable

  • Suministro / Comunicación

    230 VCA 50/60 Hz
    115 VCA 50/60 Hz
    48 VCA 50/60 Hz
    24 VCA 50/60 Hz
    20 a 28 VCC

  • Temperatura ambiente

    –20 °C...60 °C (–4 °F...140 °F)

  • Temperatura del proceso

    –20 °C...80 °C (–4 °F...170 °F)

  • Presión de proceso absoluta / límite de sobrepresión máx.

    0,5 bar a 1,5 bar (7 psi a 22 psi)

  • Densidad min. del medio

    >= 100 g/l

  • Principales partes húmedas

    Eje: 1.4305
    Paleta rotativa: 1.4301

  • Conexión a proceso

    G 1 1/2", PBT
    G 1 1/2", 1.4305
    Eje reforzado G 1 1/2", 1.4305

  • Longitud del sensor

    100 mm (4")
    200 mm (8")
    300 mm (12")
    400 mm (16")
    500 mm (20")
    600 mm (24")
    Longitud del cable de aprox. 2000 mm (80"); posibilidad de acortarlo

  • Comunicación

    Microinterruptor con contacto de conmutación máx. 10 A/250 VCA

  • Certificados / Aprobaciones

    No dispone de homologaciones

  • Opciones

    Relé

  • Límites de la aplicación

    Tamaño máx. de grano 50 mm (2")