Intente buscar por palabras clave, código de producto/pedido o número de serie, por ejemplo, "CM442" o "información técnica"
Introduzca por lo menos 2 caracteres para iniciar la búsqueda.
  • Historial
Caudalímetro electromagnético - Proline Promag 53H

Promag 53H

53H
Please Wait (spinning wheel)
Cargando precio
Precios no disponibles temporalmente
Price on request
Activando precio
precio: proporcionar información
from CHF ??.-
Filtrar tarea de medición/aplicación
Tarea de medición / aplicación

Configurar para descargar los dibujos CAD de este producto

  • Measuring principle

    Electromagnético

  • Título del producto

    El medidor de flujo para flujo más pequeños con una integración de sistema flexible. Para aplicaciones higiénicas demandantes.

  • Características del sensor

    Concepto de instalación flexible - numerosas conexiones a proceso higiénicas. Medición de flujo ahorrador de energía - sin pérdida de presión debido a constricción transversal. Libre de mantenimiento - sin partes móviles. Recubrimiento hecho de PFA. Gabinete del sensor hecho de acero inoxidable (3-A, EHEDG).

  • Características del transmisor

    Calidad – software para el llenado & dosificación, densidad, limpieza de electrodo y también diagnósticos avanzados. Cálculo fácil – totalizadores bidireccionales. Recuperación automática de datos para servicio. pantalla de 4 líneas retro iluminado con control táctil. Dispositivo en versión compacta o remota.

  • Rango de diámetro nominal

    DN 2...150
    1/12"...6"

  • Materiales húmedos

    Liner: PFA
    Electrodes: 1.4435 (316L); Alloy C22, 2.4602 (UNS N06022); Tantalum; Platinum
    Process Connections: stainless steel, 1.4404 (F316L); PVDF; PVC adhesive sleeve
    Seals: O-ring seal (EPDM, FKM, Kalrez), aseptic molded seal (EPDM, FKM, silicone)
    Grounding Rings: stainless steel, 1.4435 (316L); Alloy C22, 2.4602 (UNS N06022); tantalum

  • Variables medidas

    Volume flow

  • Error de medición máx.

    ±0.2%

  • Rango de medición

    0...600 m3/h

  • Máx. presión de proceso

    PN16...40

  • Rango de temperatura del medio

    -20...+150°C
    (-4...+302°F)

  • Rango de temperatura ambiente

    -20...+60°C
    -40...+60°C (opcional)

  • Grado de protección

    IP 67 (NEMA 4x)

  • Pantalla/Operación

    Pantalla de cuatro líneas retro iluminada
    Control táctil

  • Salidas

    4...20 mA
    Pulso / frecuencia(activo/pasivo)
    Relevadores
    Estatus

  • Entradas

    Estatus
    Entrada actual

  • Comunicación digital

    HART
    PROFIBUS PA
    Profibus DP
    FOUNDATION Fieldbus

  • Aprobaciones para áreas peligrosas

    ATEX
    FM
    CSA
    TIIS

  • Seguridad del producto

    CE, C-tick, EAC marking

  • Aprobaciones higiénicas y certificados

    3-A, EHEDG