Intente buscar por palabras clave, código de producto/pedido o número de serie, por ejemplo, "CM442" o "información técnica"
Introduzca por lo menos 2 caracteres para iniciar la búsqueda.
  • Historial
Tankvision Multi Scan NXA83 - Gestión de inventario

Tankvision Multi Scan NXA83

NXA83
Please Wait (spinning wheel)
Cargando precio
Precios no disponibles temporalmente
Price on request
Activando precio
precio: proporcionar información
from CHF ??.-
Filtrar tarea de medición/aplicación
Tarea de medición / aplicación

Configurar para descargar los dibujos CAD de este producto

  • Measuring principle

    Interfaz de Comunicación

  • Función

    Multi Scan
    Adquiere los datos desde Instrumentos en Campo (hasta 16 lazos). Los datos son proporcionados al software de visualización Tankvision Professional NXA85 u otro sistemas huéspedes (PLC y DCS).

  • Tipo de señal de entrada

    Modbus RS485; V1; WM550; Tokio Keiso FW9000; Varec Mark/Space; Saab TRL/2; Enraf BPM;Instrumentos científicos; Modbus Ethernet

  • Salida

    OPC DA; Modbus RS485; Modbus Ethernet

  • Suministro de energía

    AC: 100...240 VAC

  • Dimensiones (W x H x D)

    Montado en rack:
    483x176x260 mm (19x6.93x10.24 in)
    Montado en pared:
    322x300x110 mm (12.68x11.81x4.33 in)

  • Configuración

    Mediante escritorio remoto

  • Sucesor

    NXA83B

  • Measuring principle

    Nivel de radar

  • Característica / Aplicación

    Multi Scan
    Adquiere los datos procedentes de los instrumentos de campo (hasta 16 lazos). Los datos se proporcionan al software de visualización Tankvision Professional NXA85 u otros sistemas host (PLC y DCS).