El contenido de carbono orgánico total (COT) es un parámetro de calidad importante en la producción y el uso de agua ultrapura. Si el contenido de COT es demasiado elevado, el comportamiento de los sistemas de purificación de agua se pueden ver afectados, o los lotes farmacéuticos pueden llegar a contaminarse. El analizador online de carbono orgánico total (COT) CA79 proporciona una monitorización del COT continua y precisa de su agua para inyectables. Sus lotes de productos pueden producirse de forma segura y conforme a la normativa.
El analizador de COT CA79 es perfectamente apto para la monitorización de COT de agua ultrapura en aplicaciones de las Ciencias de la Vida con las siguientes condiciones de proceso:
Conductividad < 2 µS/cm
Rango de pH neutro
Ventajas
Visión general en tiempo real de la calidad del agua: El analizador online de COT CA79 mide constantemente y ofrece un tiempo de respuesta rápido (t90) de 50 segundos. Esto le permite reaccionar inmediatamente y proteger su producto eficazmente.
El analizador online utiliza la contrastada oxidación por UV y la medición de la conductividad diferencial y se ha convertido en el método más consolidado para el análisis de trazas de COT en agua ultrapura.
Normativa: El CA79 cumple con los requisitos de las farmacopeas europea y de los Estados Unidos y permite trabajar de acuerdo con la norma 21 CFR, parte 11, de la FDA. El CA79 proporciona documentación clara de los eventos relevantes, informes de calidad periódicos y pruebas de idoneidad del sistema (SST).
El diseño del analizador permite un mantenimiento fácil y, junto con nuestra red de servicio en todo el mundo, le ofrece una asistencia completa para el punto de medición, incluidas la cualificación de instalación y la cualificación de funcionamiento.
Endress+Hauser enables fast and reliable water analysis at Butoniga Reservoir, ensuring optimal layer selection, improved water quality and reduced operating costs.
El Liquiline Mobile CML18 permite medir de forma rápida y flexible parámetros clave como el pH, la conductividad y el oxígeno, lo que contribuye a unos procesos más estables, el ahorro energético y una documentación digital eficiente mediante la aplicación.
El panel de desinfección proporciona a Maisel Brewery un sistema de medición fiable, estable y de bajo mantenimiento, que permite una dosificación precisa y contribuye a la reducción de los costes operativos.
AVR Waste, situada en Botlek (Rotterdam), procesa hasta 1,7 millones de toneladas de residuos al año. Descubra cómo optimizaron su medición del pH gracias a Endress+Hauser
TOC determination by UV digestion and measurement of the differential conductivity
Tamaño
Housing: 500 x 290 x 200 mm 19.68 x 11.41 x 7.87 in
Diseño
Stainless steel housing; IP 42 (standard), IP54 (optional)
Temperatura del proceso
< 50 °C (122 °F)
Temperatura ambiente
10 to 45 °C (50 to 113 °F)
Presión de proceso
max. 0.5 bar (7.25 psi)
Velocidad del caudal de la muestra
Min. 5 ml/min (0.17 fl.oz/min)
Uniformidad de las muestras
max. conductivity 2 μS/cm, particle free
Especiales
The operating concept and data storage meet the requirements of 21 CFR, Part 11 UV reactor with continuous function monitoring
Aplicación
Determination of total carbon in ultrapure water applications, e.g. in the lifescience industry, that meet the following conditions: Conductivity < 2 μS/cm pH range: neutral
Fuente de alimentación
100/240 V AC, 47 - 63 Hz
Salida / comunicación
0/4 to 20 mA, galvanically isolated
Entrada
1 to optional 3 measuring channels Optional control input 24 V (for 1 channel instruments)
Lab-to-process monitoring & control in Life Sciences -
Reliable measurement of bioprocess physical and
chemical properties
PU (publicación)
Versión en inglés - 04/2024
New version available in English
A combined product list of analysis offerings from both Optical Analysis and LIquid Analysis for bioprocessing applications in the life science industry (including Raman Rxn2 analyzer, Raman Rxn4 analyzer, Rxn-10 probe, bio multi optic and bio sleeve, Raman flow assembly, Rxn-45 probe, Rxn-46 probe, Raman optic system for single use, Memosens CPS61E, Memosens COS81E, OUSBT66, Memosens CPS61E, Memosens CPS77E, Memosens CLS82E, OUSAF44, Memosens CPS11E, Memosens CLS16E, TOC Analyzer CA79, Liquiline transmitter platform, and Memobase software).
Utilizamos cookies para mejorar su experiencia de navegación, recopilar estadísticas para optimizar la funcionalidad del sitio y ofrecer publicidad o contenido personalizado.
Al seleccionar «Aceptar todas», autoriza nuestro uso de cookies.
Para obtener más detalles, consulta nuestra política sobre cookies .