Introduzca por lo menos 2 caracteres para iniciar la búsqueda.
  • Historial

Extensión de garantía de fabrica a través de puesta en marcha

Entregue su proyecto a tiempo y con el menor riesgo, Endress+Hauser agrega en su proceso garantía extendida a 2 o 3 años.

Nuestros clientes se enfrentan a retos importantes durante el arranque de sus líneas de proceso o simplemente al transitar de la fase de mantenimiento hacia la operacional nuevamente. En Endress+Hauser entendemos su necesidad y cumplimiento de indicadores relativos a tiempo y reducción de costos así como evitar costosos paros no deseados ya en fase operacional. Con un portafolio amplio y flexible le mostramos 3 opciones para agregar garantía a sus procesos de medición.

Ventajas

  • Extensión de la garantía por escrito, con validación en el taller de Endress+Hauser México y entrega de su proyecto o entrada a la fase operacional de forma tranquila y sin demoras

  • Control de sus presupuestos y mejora en la planeación al adquirir un paquete de puesta en marcha junto con la adquisición de su equipo de medición

  • Garantía del fabricante que se puede extender mas allá de la implementación del proyecto y llega hasta el usuario final, lo que le permite reducir riesgos y costos

  • Aprovechar las capacidades técnicas del personal en sitio y/o usuario para acceder a una extensión de garantía de forma fácil y competitiva

  • Aplicar la mejora de capacidades y habilidades del personal a través de aprendizaje del personal de Servicio Endress+Hauser. Transferencia de conocimiento por medio del contacto con el experto

Contáctenos y obtenga beneficios adicionales en 2 esquemas

Acceda por medio de Comisionamiento avanzado a 3 años totales de garantía por defectos de fabrica. Se agregan 2 anos a de extensión a su garantía inicial de 12 meses al comprar el instrumento. Servicio con desempeño para aplicaciones retadoras y soluciones.

Acceda por medio de Start Up Package al paquete de extensión de garantía y Comisionamiento básico al momento de su compra del instrumento, agregando un año mas a su garantía estándar de 12 meses por defectos de fabrica, personal especialista en sitio o aprovechar las fortalezas técnicas de su personal y trabaje en equipo con nuestros expertos explotando al máximo los medios digitales y aun así recibe su garantía

Entregue su proyecto a tiempo y con el menor riesgo ©Endress+Hauser