Introduzca por lo menos 2 caracteres para iniciar la búsqueda.
  • Historial

Servicios de calibración acreditados Endress+Hauser

Proveedor de soluciones de clase mundial, capacidades en sitio o laboratorio.

20 años de experiencia en México, nos respaldan. Conocemos cada tipo de industria.​
La calibración de instrumentos de medición de proceso, es una práctica de mantenimiento a su línea de proceso así como de aseguramiento de la calidad y certificación. La calibración asegura la exactitud de mediciones lo cual reduce costos asociados al desperdicio o merma, cuidando la cantidad de sus materias primas y energía además de asegurar la calidad de su producto final.

Ventajas

  • Ofrecemos servicios en 7 magnitudes acreditadas, con gran variedad de patrones y conexiones a proceso, mejor exactitud e incertidumbre. Nuestro laboratorio de flujo esta entre los de mayor alcance en México.

  • Gran diversidad de patrones viajeros, evitamos la contaminación cruzada tenemos patrones para tipos de aplicación e industria.​ Calibramos equipos de distintas marcas, incluimos ajuste por software si es necesario, servicio garantizado.

  • Agregamos al certificado un reporte de servicio que proporciona información sobre diagnostico en sitio para reducir el riesgo fallos y costosos paros no programados.

  • Somos expertos en instrumentación y metrología, usted recibe un servicio de alta calidad que incluye diagnóstico, en el mejor tiempo con sistemas patrón automatizados.

  • Contamos con amplia disponibilidad de horario y excelente tiempo de respuesta en nuestros centros de servicio en la república mexicana. ​Formamos parte de una red global de laboratorios acreditados Endress+Hauser con presencia en más de 80 países alrededor del mundo​.

Conozca sobre nuestros servicios acreditados

©Endress+Hauser

Flujo

  • Acreditado desde 2007

  • 0.052 a 10,993 kg/min

  • 0.047 a 11,030 L/min

©Endress+Hauser

Presión

  • Acreditado desde 2011

  • 1.98 a 20,680 kPa​

  • -7 a -70 kPa​

©Endress+Hauser

Temperatura

  • Acreditado desde 2011

  • -30 a 419.5° Celsius​

©Endress+Hauser

Mediciones especiales (pH y conductividad)​

  • Acreditado en 2019​

  • 4 a 10 pH ​

  • 0.4 μS a 809 mS

©Endress+Hauser

Dimensional(Nivel en Tanques)​

  • Acreditado en 2019​

  • 0 a 6,000 mm ​

©Endress+Hauser

Volumen (Tanques)​

  • Acreditado desde 2012​

  • 0.18 a 500 m3​

  • 1.13 a 3144.6 US bbl​

©Endress+Hauser

Densidad (medidores)​

  • Acreditado desde 2012​

  • 0.95 a 1,357 kg/m3​

Contamos con experiencia e infraestructura para calibrar en varias industrias

  • Alimentos y bebidas​

  • Farmacéutica y cosmética​

  • Petróleo y gas (producción, refinación, logística y terminales, conformidad CRE-CNH)​

  • Energía y generación​

  • Química, petroquímica​

  • Agua y tratamiento de agua​

  • Primarias, metalúrgicas y minería.

Conozca más sobre nuestras capacidades, descargue el catálogo

Servicios de calibración del fabricante ©Endress+Hauser

Póngase en contacto con nuestro departamento de servicio

¿Desea conocer más sobre nuestros servicios ó sólo quiere solicitar una cotización? Contáctenos, estamos aquí para ayudarlo.