Tecnologías para conseguir mediciones precisas, procesos fiables y una gestión de activos de planta eficiente
Solo mediante la innovación constante es posible mantener el ritmo e incluso adelantarse a las exigencias en la automatización de procesos actuales que cambian rápidamente.Desarrollamos nuestras tecnologías de sensor en colaboración con institutos de investigación y basadas en las exigencias de nuestros clientes.Sin embargo, la innovación no se limita al sensor. Las tecnologías de comunicación industrial y gestión de datos son cruciales para prepararse para la transformación digital.
Explore las tecnologías detrás de nuestros equipos y soluciones, que consiguen mediciones precisas, procesos fiables y una gestión de activos de planta eficiente.
WirelessHART - flexibility in process management
WirelessHART - flexibility in process management
WirelessHART solutions add wireless capabilities to your existing HART devices and tools. It provides you with more information; reduce costs thanks to more efficient planning and rapid installation.
PROFIBUS - Tecnología de bus de campo para procesos híbridos
PROFIBUS - Tecnología de bus de campo para procesos híbridos
¿Quién más puede ofrecerle más años de experiencia que nosotros en desarrollo, instalación y manejo de equipos PROFIBUS?
HART - tecnología probada para automatización de procesos
HART - tecnología probada para automatización de procesos
Configure, diagnostique y gestione sus dispositivos HART utilizando nuestras herramientas y soluciones.
Automatización de procesos con tecnología FOUNDATION Fieldbus
Automatización de procesos con tecnología FOUNDATION Fieldbus
Aproveche un rápido acceso a la información de estado y a soluciones posibles de averías con nuestros dispositivos FOUNDATION Fieldbus.
EtherNet/IP! se adapta a las necesidades de su proceso
EtherNet/IP! se adapta a las necesidades de su proceso
Utilizar los datos sobre los dispositivos a nivel de empresa con EtherNet / IP.
Esta tecnología cuenta con el respaldo de más de 300 compañías en más de 600 productos.
Benefíciese de equipos inteligentes y conectados con PROFINET
Benefíciese de equipos inteligentes y conectados con PROFINET
Benefíciese de equipos inteligentes y conectados con PROFINET. Transforme sus datos en información.
Una tecnología de sensores de temperatura única basada en un elemento de referencia de punto fijo integrado que permite la recalibración fiable y precisa del sensor Pt100 RTD primario.
Innovador sensor de temperatura - iTHERM QuickSens
Innovador sensor de temperatura - iTHERM QuickSens
Innovador equipo de medición de temperatura - el sensor de temperatura con tiempos de respuesta muy cortos para mediciones de alta precisión y un control del proceso riguroso. Resistente a vibraciones de hasta 60g.
Innovador equipo de medición de temperatura - iTHERM StrongSens
Innovador equipo de medición de temperatura - iTHERM StrongSens
Innovador equipo de medición de temperatura - el sólido sensor para mediciones de temperatura de alta precisión y un control de proceso riguroso. Resistente a vibraciones de hasta 60g.
iTHERM QuickNeck - Tomar el camino correcto
iTHERM QuickNeck - Tomar el camino correcto
Se puede retirar la electrónica introducida con un simple movimiento de giro. Prevención de fallos y ahorro de tiempo en calibración.
Memosens 2.0: tecnología de sensores de última generación
Memosens 2.0: tecnología de sensores de última generación
Aumente la seguridad de los procesos y manténgase conectado con la tecnología digital Memosens 2.0.
Proline – Simplemente Inteligente
Proline – Simplemente Inteligente
Proline proporciona información de proceso exacta y fiable gracias a un rendimiento superior en la medición. Para los operadores, esto significa un incremento en la calidad del producto, en la seguridad y en el rendimiento de la planta.
Dual Seal – 100% leakage detection
Dual Seal – 100% leakage detection
The pressure-triggered safety valve ensures protection when thermowells fail in critical thermometer applications.
Portafolio de productos Ethernet APL
Portafolio de productos Ethernet APL
Ethernet se prepara para la industria de procesos: Ethernet APL garantiza una gran longitud de cable, una fácil instalación y protección contra explosiones. De esta forma hace posible la comunicación a alta velocidad a nivel de campo.
Instrumentación inteligente con Heartbeat Technology
Instrumentación inteligente con Heartbeat Technology
¿Quiere aumentar la disponibilidad de su planta y reducir los costes? Nuestra cartera de instrumentación inteligente con tecnología Heartbeat proporciona una visión en profundidad del dispositivo para una mayor rentabilidad y seguridad operativa.
Interfaz hombre-máquina (HMI) para un funcionamiento unificado
Interfaz hombre-máquina (HMI) para un funcionamiento unificado
Tardar menos en comprender el dispositivo significa ahorrar tiempo de formación y un rendimiento más eficiente de sus tareas. Conozca más aspectos de nuestra interfaz hombre-máquina (HMI) estandarizada.
Comunicación IO-Link
Comunicación IO-Link
La comunicación IO-Link ayuda a digitalizar su planta
Sonda de cable multipunto con iTHERM ProfileSens TS901
Sonda de cable multipunto con iTHERM ProfileSens TS901
Una sonda de cable multipunto altamente fiable para la medición de temperatura apta para las industrias de Oil & Gas y petroquímica diseñada para reducir los intervalos de mantenimiento y el riesgo de paradas no programadas debidas a un fallo en un sensor.
Liquiline: plataforma de transmisión de última generación
Liquiline: plataforma de transmisión de última generación
Al elegir la plataforma Liquiline, usted elige en efecto gastar menos dinero en stocks de mantenimiento, ahorrar tiempo en instalaciones y ganar en fiabilidad.
La aplicación Memobase Pro amplía su computadora de mano móvil Liquiline
La aplicación Memobase Pro amplía su computadora de mano móvil Liquiline
Con la potente aplicación Memobase Pro, puede convertir su smartphone en un sistema de medición y calibración inteligente para sensores Memosens.
Sistemas de medición de presión diferencial electrónica
Sistemas de medición de presión diferencial electrónica
Los sistemas de medición de presión diferencial electrónica mejoran la precisión y reducen los trabajos de instalación y los costes de mantenimiento.
Medición por radar de 80 Ghz
Medición por radar de 80 Ghz
El primer radar de gran precisión del mundo de medición de nivel en líquidos que utiliza una frecuencia de transmisión de 80 GHz.
Célula de medición cerámica Ceraphire
Célula de medición cerámica Ceraphire
Tecnología de sensores Endress+Hauser
Tecnología Liquiphant FailSafe
Tecnología Liquiphant FailSafe
Conmutador de nivel para una seguridad máxima
La innovación en medición de interfases
La innovación en medición de interfases
Levelflex FMP55 multiparamétrico
La Innovadora Membrana TempC
La Innovadora Membrana TempC
La máxima precisión y seguridad de proceso en la medición de presión y presión diferencial con diafragmas separadores.
Integración y comunicación digital
Integración y comunicación digital
Integración directa de nuestros equipos de campo en los sistemas de automatización de muchos fabricantes. Pruebas de equipos de campo en un entorno independiente del vendedor. Soporte de estándares abiertos.
QuickLink – for fastest response time
QuickLink – for fastest response time
The patented QuickLink pipe thermowell design provides up to five times faster response times compared to conventional thermowells.
QuickSleeve – for fastest response time
QuickSleeve – for fastest response time
The patented QuickSleeve design provides up to two times faster response times compared to conventional combinations of insert and barstock thermowells.
Tecnología de espectroscopia Raman, tecnología avanzada de análisis óptico
Tecnología de espectroscopia Raman, tecnología avanzada de análisis óptico
Mejore la seguridad de su planta, garantice la calidad de su producto y optimice sus operaciones. La espectroscopia Raman mide la composición y estructura molecular en tiempo real a partir de muestras tomadas en proceso con calidad de laboratorio.
Medición de temperatura RTD
Medición de temperatura RTD
Tecnología, construcción y ventajas de los detectores de temperatura de resistencia (RTD) en la medición de temperatura.
La SmartBlue App
La SmartBlue App
Imagine gestionar todos sus equipos de forma segura y fiable desde un cómodo lugar: con la SmartBlue App podrá poner en marcha, operar y mantener equipos Endress+Hauser mediante tecnología inalámbrica de Bluetooth®.
Medición de la calidad del vapor con Proline Prowirl 200
Medición de la calidad del vapor con Proline Prowirl 200
Medición de la calidad del vapor con Proline Prowirl 200 - Prowirl puede medir por primera vez en el mundo la calidad y cantidad de vapor húmedo, vapor saturado y vapor sobrecalentado.
Medición de la temperatura con termopares
Medición de la temperatura con termopares
Tecnología, estructura y ventajas de los detectores de los termopares en la medición de temperatura.
Espectroscopia de absorción láser de diodo sintonizable (TDLAS)
Espectroscopia de absorción láser de diodo sintonizable (TDLAS)
Optimice la seguridad y la disponibilidad de la planta. La espectroscopia de absorción de diodo láser sintonizable (TDLAS) mide de forma rápida y fiable las concentraciones en los flujos de gas de proceso en tiempo real.
iTHERM TwistWell – thermowell with helical design
iTHERM TwistWell – thermowell with helical design
The helical thermowell for harsh process conditions where standard thermowells fail due to vortex-induced vibrations!
Valoramos su privacidad
Utilizamos cookies para mejorar su experiencia de navegación, recopilar estadísticas para optimizar la funcionalidad del sitio y ofrecer publicidad o contenido personalizado.
Al seleccionar «Aceptar todas», autoriza nuestro uso de cookies.
Para obtener más detalles, consulta nuestra política sobre cookies .