Instrumentación inteligente con Heartbeat Technology
Dispositivos avanzados para optimización de procesos y monitorización del estado del equipo
¿Mantener una alta productividad y, al mismo tiempo, reducir los costes de funcionamiento y mantenimiento le parece un reto conocido? ¿Desea cumplir los requisitos legales y garantizar la calidad de los productos y la seguridad de las operaciones? Para ayudarle en todas estas situaciones, hemos desarrollado la tecnología Heartbeat. Con funciones de diagnóstico, verificación y supervisión, hace que nuestra instrumentación inteligente sea aún más inteligente, proporcionándole información fiable y detallada sobre los sensores y los procesos.
Tecnología Heartbeat: instrumentación inteligente para procesos optimizados y seguros
Heartbeat Technology para instrumentos de medición de caudal, nivel, presión, análisis y temperatura
Informe de verificación de Heartbeat Technology que establece resultados claros basados en un concepto de verificación certificado y rastreable
Tecnología Heartbeat integrada en un entorno conectado para convertir datos en conocimiento, por ejemplo, con la ayuda del ecosistema Netilion IIoT
Tecnología Heartbeat: instrumentación inteligente para procesos optimizados y seguros
Heartbeat Technology para instrumentos de medición de caudal, nivel, presión, análisis y temperatura
Informe de verificación de Heartbeat Technology que establece resultados claros basados en un concepto de verificación certificado y rastreable
Tecnología Heartbeat integrada en un entorno conectado para convertir datos en conocimiento, por ejemplo, con la ayuda del ecosistema Netilion IIoT
Ventajas
Mayor fiabilidad y seguridad en las mediciones Máxima confianza en el rendimiento del dispositivo en diversas condiciones de funcionamiento gracias a la excelente cobertura de diagnóstico y al cumplimiento de las normas internacionales en materia de desarrollo (Heartbeat Diagnostics)
Mayor eficiencia y tiempo de funcionamiento de la planta Operaciones eficientes a través de mensajes de diagnóstico oportunos, claros y estandarizados de acuerdo con la norma NAMUR NE 107,que proporcionan recomendaciones fáciles de seguir para las acciones correctivas (Heartbeat Diagnostics)
Verificación certificada de instrumentos de medida Procedimiento guiado para la verificación in situ y trazable de instrumentos de medida acc. a ISO 9001 con solo presionar un botón, sin interrumpir el proceso, con el mínimo esfuerzo y sin quitar el dispositivo (Heartbeat Verification)
Productividad mejorada al mismo tiempo que se garantiza el cumplimiento El concepto de verificación certificada por terceros y los informes de verificación generados automáticamente permiten la optimización de los ciclos de prueba y calibración de manera compatible (Heartbeat Verification)
Medidas predictivas, inteligentes y oportunas Capacidad de monitoreo de condición para optimización de procesos y predicción oportuna de necesidades de mantenimiento (Heartbeat Monitoring)
Todas estas ventajas y funcionalidades están disponibles en toda nuestra cartera de productos y ofrecen información fácilmente comprensible sobre el dispositivo y el proceso, por ejemplo, la detección de adherencias que permite optimizar los intervalos de limpieza. Una vez que nuestros instrumentos inteligentes se conectan a su sistema de control, a su sistema de gestión o a la nube, se pueden obtener datos adicionales de forma cómoda. Además, la verificación de latidos puede ejecutarse de forma centralizada para numerosos dispositivos de campo, y mucho más.
Rango de medición0 a 2 200 000 kg/h (0 a 80 840 lb/min)
Rango de temperatura del medioEstándar: –50 a +150 °C (–58 a +302 °F) Opcional: –50 a +240 °C (–58 a +464 °F) Opción para altas temperaturas: –50 a +350 °C (–58 a +662 °F) Opcional: –196 a +150 °C (–320 a +302 °F)
Error de medición máx.flujo volumétrico (estándar): ±0.5 % de la medida ± 1 mm/s (0.04 pulg/s) flujo volumétrico (opcional): ±0.2 % de la medida ± 2 mm/s (0.08 pulg/s), Flat Spec
Rango de medición0.5 m3/h a 263000 m3/h (2.5gal/min a 1665 Mgal/d)
Rango de temperatura del medioMaterial del revestimiento interior de goma dura: 0 a +80 °C (+32 a +176 °F) Material del revestimiento interior de poliuretano: –20 a +50 °C (–4 a +122 °F) Material del revestimiento interior de PTFE: –20 a +90 °C (–4 a +194 °F)
Máx. presión de procesoPN 40, Clase 300, 20K
Materiales húmedosMaterial del revestimiento interior de goma dura: 0 a +80 °C (+32 a +176 °F) Material del revestimiento interior de poliuretano: –20 a +50 °C (–4 a +122 °F) Material del revestimiento interior de PTFE: –20 a +90 °C (–4 a +194 °F) Electrodos: 1.4435 (316L); Hastelloy C22, 2.4602 (UNS N06022); Tántalo
PrecisiónSonda de varilla: +/- 2 mm (0.08") Sonda de cable <= 15 m (49 pies): +/- 2 mm (0.08") Sonda de cable > 15 m (49 pies): +/- 10 mm (0.39") Sonda coaxial: +/- 5 mm (0.2")
Temperatura del proceso-50...+200 °C (-58...+392 °F)
Presión de proceso absoluta / límite de sobrepresión máx.Vacío...40 bar (Vacío...580 psi)
Máx. distancia de mediciónVarilla: 10 m (33 ft) mín. DK>1,6 Cable: 25 m...30 m (82 ft...98 ft) mín. DK>1,6; 30 m...45 m (98 ft...148 ft) mín. DK>1,9 Sonda coaxial: 6 m (20 ft) mín. DK>1,4
Principales partes húmedasSonda de varilla: 316L, Aleacion C, Cerámica Sonda de cable: 304, 316L, Aleacion C, Cerámica Sonda coaxial: 316L, Aleacion C, Cerámica, PFA
Endress+Hauser se compromete con el soporte a largo plazo de todos nuestros productos.
Nos hacemos cargo del soporte y servicio de nuestros productos durante un período de diez años después de la notificación de la retirada del producto (hasta que las piezas de repuesto ya no estén disponibles).
Sin embargo, nos reservamos el derecho de ofrecer soluciones alternativas, incluidos productos de reemplazo si se considera más apropiado.
Utilizamos cookies para mejorar su experiencia de navegación, recopilar estadísticas para optimizar la funcionalidad del sitio y ofrecer publicidad o contenido personalizado.
Al seleccionar «Aceptar todas», autoriza nuestro uso de cookies.
Para obtener más detalles, consulta nuestra política sobre cookies .