Intente buscar por palabras clave, código de producto/pedido o número de serie, por ejemplo, "CM442" o "información técnica"
Introduzca por lo menos 2 caracteres para iniciar la búsqueda.
  • Historial

Medición de la temperatura con termopares

¿Qué es un sensor de termopar y cómo funciona un termopar?

Dos de las tecnologías de sensores más utilizadas en los equipos de medición de temperatura son los termorresistores (RTD) y los termopares (TC). Funcionan según principios diferentes, y cada uno tiene sus propias ventajas que facilitan la elección de uno u otro. En un termopar, dos metales diferentes están conectados en un extremo. Las variaciones de temperatura en esta unión dan lugar a una tensión/fuerza electromotriz medida. Los TC no miden una temperatura absoluta, sino la diferencia de temperatura entre el punto de medición (T1) y un punto de referencia (Tref).

Ventajas

  • Amplio rango de temperatura de -270 °C (454 °F) a +1820 °C (3308 °F)
  • Rápido tiempo de respuesta, adecuado para mediciones de temperatura dinámicas
  • Alta resistencia a las vibraciones
  • Menor coste en comparación con los RTD
  • Resistente y duradero, especialmente útil en entornos hostiles

Tipos de termopar
El efecto Seebeck que se utiliza en los termopares establece que al unir dos metales diferentes se genera un voltaje debido a la diferencia de temperatura entre sus extremos.
El voltaje generado puede medirse y convertirse en lecturas de temperatura mediante una curva o tabla de calibración. Existen distintos tipos de termopares, clasificados según los pares de metales utilizados y sus respectivos rangos de medición Cada tipo de termopar tiene una relación específica entre el voltaje generado y la temperatura, determinada por sus características y materiales. El tipo de termpor utilizado puede identificarse mediante la asignación de una letra, por ejemplo, TC tipo K, tipo J o tipo T.

Comparación entre los sensores RTD y TC
. Estos sensores básicamente se diferencian en el rango de temperatura, ya que los RTD operan a temperaturas moderadas, desde -200 °C (300 °F) hasta +850 °C (1562 °F). En cambio, los sensores de termopar pueden medir temperaturas desde -270 °C (454 °F) hasta +1820 °C (3308 °F). En general, la elección entre un TC y un RTD depende de los requisitos específicos de cada aplicación.

¿Para qué se utilizan los RTD? Si requiere una mayor precisión o trabaja temperaturas más bajas, un RTD podría ser la elección ideal. Si bien presentan un tiempo de respuesta más lento que los termopares, ofrecen una mayor precisión en un rango de temperatura más amplio.

¿Cuándo debe utilizar un sensor TC? Si necesita medir altas temperaturas, tiene un presupuesto limitado o necesita un sonda de temperatura de respuesta rápida, un termopar puede ser la opción perfecta. Otra ventaja de los termopares es su capacidad para resistir entornos exigentes, como la exposición a materiales corrosivos y vibraciones intensas.

Endress+Hauser ha desarrollado iTHERMProfileSens, un sensor innovador diseñado para operar en condiciones extremas de temperatura, presión y medios agresivos. Su estructura se basa en un cable MI altamente resistente, con doble revestimiento metálico, y un perfil de temperatura avanzado que integra hasta cuatro termopares en un solo cable.

3 Productos
Filtrar X icon

Descargas

Explorar otros recursos

document icon
Medición de temperatura para la industria de proceso
Medición de temperatura - Termómetros y transmisores para la industria de proceso
download icon Descarga
document icon
Endress+Hauser temperature sensor technologies PDF, 557.3 KB
download icon Descarga