SupplyCare Hosting ayuda a los usuarios en la planificación colaborativa de la demanda, la planificación del reaprovisionamiento basada en eventos, así como la consolidación de inventarios distribuidos geográficamente. Pueden participar socios de diferentes entidades o empresas para optimizar su cadena de suministro. SupplyCare se ejecuta en una infraestructura de servidor redundante y está disponible a través de un navegador web. Puede utilizarse en ordenadores de sobremesa y portátiles y también está optimizado para tabletas y teléfonos inteligentes para su uso sobre la marcha o en las instalaciones.
Controle las existencias de material en sus depósitos y silos desde su escritorio o sobre la marcha
Visualización del inventario en vistas tabular, gráfica, de tabla o geográfica
Indicación y notificaciones por correo electrónico en caso de detectar límites logísticos, movimientos no autorizados o eventos técnicos
Visualización de tendencias, datos históricos, detalles de los tanques y eventos
Gestionar datos maestros como depósitos, ubicaciones, clientes y productos
Asignación de funciones de usuario específicas y grupos de tanques a diferentes partes interesadas dentro de una misma empresa o entre distintas empresas
Ventajas
Mejora la planificación de la demanda, reduce sus inventarios y permite reaccionar más rápidamente a las variaciones de inventario dentro de la cadena de suministro
Solución completa, desde la medición del inventario y la adquisición de datos hasta la integración en sus procesos empresariales
Permite modelos de negocio como el inventario gestionado por vendedores y proveedores
Visibilidad completa del inventario en cualquier momento y lugar: aplicación web optimizada para su uso en smartphone o tablet
Infraestructura de IT en la red de Endress+Hauser con apoyo completo
Sincronización de datos maestros (por ejemplo, tanques, productos o ubicaciones), así como transmisión de valores medidos y calculados a través de API
Descubra cómo Profibaustoffe Austria GmbH automatizó la monitorización del material a granel dentro de los silos para suministrar recargas "justo a tiempo".
La instalación y la monitorización de equipos en una planta de amoníaco presentan desafíos importantes. Engie Energía utiliza soluciones tecnológicas avanzadas, como equipos de comunicación remota en áreas peligrosas.
Aqualande, una de las empresas líderes en Europa en acuicultura, ha implementado un sistema de monitorización continua de la calidad del agua. La combinación de hardware y tecnología digital de Endress+Hauser lograron convencer al cliente.
Registro de Datos Manejo de Datos Visualización & monitoreo de proceso
Campo de Aplicación
El Hospedaje de SupplyCare es un programa operativo basado en la red con tecnología "De Nube" para la indicación y monitoreo de niveles por ejemplo tanques y silos esparcidos alrededor del mundo.
Sistemas de operación
Active Scripting habilitado JavaScript habilitado Permita las cookies
Resolución del monitor, display
1280 x 800 (sobremesa), la aplicación también se puede usar en dispositivos móviles
Interfaces
Business System a través de IMS Middleware Navegador de internet Servidor OPC DA Hub Elemica B2B
Otro
SupplyCare Hosting se ejecuta de forma segura en un entorno Apache Tomcat o en un servidor de aplicaciones en la "nube" alojado y mantenido por Endress+Hauser. Los operadores y administradores hacen funcionar la aplicación desde sus escritorios a través del navegador de internet.
Brief description of the API (Application Programming Interface) of the software application SupplyCare Hosting SCH30 for the synchr onization with third-party clients.
Utilizamos cookies para mejorar su experiencia de navegación, recopilar estadísticas para optimizar la funcionalidad del sitio y ofrecer publicidad o contenido personalizado.
Al seleccionar «Aceptar todas», autoriza nuestro uso de cookies.
Para obtener más detalles, consulta nuestra política sobre cookies .