Ante unos mercados cada vez más competitivos, usted necesita ganar ventaja a sus rivales. El desafío es encontrar una forma de optimizar sus procesos de producción, ya sea reduciendo los costes de operación, aumentando la disponibilidad o mejorando la calidad de producto. La clave de este objetivo es obtener más información de sus procesos extrayendo y utilizando más datos. Esto le permite ajustar el proceso para lograr sus metas específicas.
Ventajas
Productos de alta calidad
Altamente funcionales
Para el mayor número de aplicaciones
Los productos de la serie "Extended" proporcionan mediciones con una fiabilidad superior, incluso para condiciones de producto y de proceso que cambian rápidamente. Las interrupciones y las desviaciones son más transparentes, lo que le permite optimizar su proceso y asegurar la consistencia. Los productos de la serie "Extended" presentan la máxima precisión y los tiempos de respuesta más rápidos de nuestro portfolio. El alto grado de funcionalidad le ayuda en el proceso de optimización haciendo de la monitorización una tarea más sencilla y eficiente.
Tecnologías innovadoras
La serie de productos "Extended" suele combinar dos o más tecnologías de medición para mediciones multiparamétricas. Los transmisores presentan funciones ampliadas de gestión de datos, procesamiento y transmisión en un diseño moderno, intuitivo y fácil de usar. Esto le ayuda a optimizar sus tareas al minimizar el riesgo en un gran número de aplicaciones.
Diseñada para integrarse fácilmente en entornos digitales modernos, con compatibilidad para doble sensor que permite su uso en una amplia variedad de aplicaciones
Dispositivo de campo de dos hilos para zonas peligrosas y no peligrosas, así como para aplicaciones higiénicas en los sectores químico, de las ciencias de la vida y de la alimentación y las bebidas
Measured variablesVolume a. c., volumetric flow a. c., gas velocity, volume s. c. (*), volume flow under s.c. (*) (*) additional function included with integrated volume correction
Measured variablesVolume a. c., volumetric flow a. c., gas velocity, volume s. c. (*), volume flow under s.c. (*) (*) additional function included with integrated volume correction
PrecisiónClass AA acc. to IEC 60751 Class A acc. to IEC 60751 Class B acc. to IEC 60751 Class special or standard acc. to ASTM E230 Class 1 or 2 acc. to IEC 60584-2
Tiempo de respuestat90 starting at < 1,5 s iTHERM QuickSens depending on configuration
Máx. presión de proceso (estática)depending on the configuration
Rango de temperatura de operaciónPT100 TF iTHERM StrongSens: -50 °C ...500 °C (-58 °F ...932 °F) PT100 TF iTHERM QuickSens: -50 °C …200 °C (-58 °F …392 °F) PT100 WW: -200 °C ...600 °C (-328 °F ...1.112 °F) PT100 basic TF: -50 °C ...200 °C (-58 °F ...392 °F) Typ K: max. 1.100 °C (max. 2.012 °F) Typ J: max. 800 °C (max. 1.472 °F) Typ N: max. 1.100 °C (max. 2.012 °F)
PrecisiónClass AA acc. to IEC 60751 Class A acc. to IEC 60751 Class B acc. to IEC 60751 Class special or standard acc. to ASTM E230 Class 1 or 2 acc. to IEC 60584-2
Tiempo de respuestadepending on configuration
Máx. presión de proceso (estática)depending on the configuration up to 500 bar
Rango de temperatura de operaciónPT100 TF iTHERM StrongSens: -50 °C ...500 °C (-58 °F ...932 °F) PT100 TF iTHERM QuickSens: -50 °C …200 °C (-58 °F …392 °F) PT100 WW: -200 °C ...600 °C (-328 °F ...1.112 °F) PT100 basic TF: -50 °C ...200 °C (-58 °F ...392 °F) Typ K: max. 1.100 °C (max. 2.012 °F) Typ J: max. 800 °C (max. 1.472 °F) Typ N: max. 1.100 °C (max. 2.012 °F)
Precisióndepending on application Class AA acc. to IEC 60751 Class A acc. to IEC 60751 Class B acc. to IEC 60751 Class special or standard acc. to ASTM E230 Class 1 or 2 acc. to IEC 60584-2
Tiempo de respuestadepending on application
Rango de temperatura de operación-196 °C…400 °C (-320,8 °F...752 °F)
Caudalímetro accionado por baterías con protección contra la corrosión según EN ISO 12944 y modo de ahorro energético eficiente. Sensor certificado para las aplicaciones con agua y aguas residuales más exigentes.
La tableta PC Field Xpert SMT70 para la configuración de equipos permite la gestión móvil de activos de la planta en zonas con y sin peligro de explosión.
Transmisor de presión que detecta anomalías en el proceso, como capilares conectados
/
Valoramos su privacidad
Utilizamos cookies para mejorar su experiencia de navegación, recopilar estadísticas para optimizar la funcionalidad del sitio y ofrecer publicidad o contenido personalizado.
Al seleccionar «Aceptar todas», autoriza nuestro uso de cookies.
Para obtener más detalles, consulta nuestra política sobre cookies .