Intente buscar por palabras clave, código de producto/pedido o número de serie, por ejemplo, "CM442" o "información técnica"
Introduzca por lo menos 2 caracteres para iniciar la búsqueda.
  • Historial
Ilustración del termómetro RTD TMT142R con indicador para el transmisor de campo

TMT142R
Termómetro RTD, indicador para transmisor de campo

Monitorización segura de temperaturas de proceso en aplicaciones exigentes, p.ej., en la industria Oil & Gas

TMT142R
Please Wait (spinning wheel)
Cargando precio
Precios no disponibles temporalmente
Price on request
from CHF ??.-
  • Measuring principle

    Detector de Temperatura de Resistencia

  • Característica / Aplicación

    Tipo EUA
    portasondas de temperatura modular
    para condiciones de proceso extremas
    apta para zonas con peligro de explosión
    conexión a proceso roscada
    destinada al uso con termopozo
    indicador retroiluminado

  • termopozo / tubo de protección

    destinado al uso con termopozo

  • Inserto / sonda

    aislamiento mineral (MI), flexible

  • Máx. longitud de inmersión bajo demanda

    hasta 30.000,00 mm (1.181,10")

  • Tubería/termopozo protector del material

    Sin definir

  • Recubrimiento opcional

    Sin definir

  • Conexión a proceso

    rosca macho:
    G1/2"
    NPT1/2"
    NPT3/4"
    tuerca unión:
    NPT1/2"
    M24x1.5

  • Rango de temperatura de operación

    PT 100:
    –200 °C … 600 °C
    (–328 °F … 1.112 °F)

  • Máx. presión de proceso (estática)

    En función del termopozo

  • Precisión

    clase A según IEC 60751
    clase AA según IEC 60751

  • Tiempo de respuesta

    en función de la configuración
    t50 = 3 s
    t90 = 7 s

  • Integración del transmisor de cabezal

    sí (4 … 20 mA, HART)

  • Aprobaciones Ex

    ATEX II
    A prueba de explosiones

  • Certificación

    Metrología Gost

Configurar para descargar los dibujos CAD de este producto