Resumen de especificaciones
-
Precisión
clase A según IEC 60751
clase AA según IEC 60751 -
Tiempo de respuesta
en función de la configuración
t50 = 3 s
t90 = 7 s -
Máx. presión de proceso (estática)
En función del termopozo
-
Rango de temperatura de operación
PT 100:
–200 °C … 600 °C
(–328 °F … 1.112 °F) -
Máx. longitud de inmersión bajo demanda
hasta 30.000,00 mm (1.181,10")
Ámbito de aplicación
Este robusto termómetro está diseñado para utilizarse en aplicaciones con entornos agresivos o exigencias de seguridad relevantes, por ejemplo, en las industrias química, Oil & Gas y energética. El termómetro satisface los requisitos de seguridad correspondientes gracias a los diversos certificados y pruebas. El uso de un transmisor conduce a un mayor nivel de exactitud de medición y fiabilidad en comparación con los sensores conectados por cable directamente.
El portasondas de temperatura TMT142R es un termómetro de resistencia compacto específicamente diseñado para satisfacer los requisitos de diferentes industrias de proceso, como la química, petroquímica y energética, aunque también son aptos para otras aplicaciones de propósito general.
El portasondas de termómetros TMT142R consta de un inserto con sensor RTD de temperatura (Pt100) y un transmisor de temperatura electrónico a dos hilos que proporcionan una salida de 4 a 20 mA, configurable mediante el protocolo HART®.
Ventajas
Protocolo HART® para la configuración del equipo en campo desde el terminal portátil (DXR375), o remotamente desde el PC
Indicador iluminado, giratorio
Pt100 sencillo con conexión a 3 o 4 hilos
La detección de tensiones bajas responde inmediatamente, y se evitan valores de salida o de medición falsificados
Elevado nivel de exactitud de medición en rangos de temperatura operativos
Certificados: ATEX (EEx ia, EEx d y a prueba de explosiones por materiales pulverulentos), CSA (IS, NI, XP y DIP)
Salida de pulsos
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
Measuring principle
Detector de Temperatura de Resistencia
-
Característica / Aplicación
Tipo EUA
portasondas de temperatura modular
para condiciones de proceso extremas
apta para zonas con peligro de explosión
conexión a proceso roscada
destinada al uso con termopozo
indicador retroiluminado -
termopozo / tubo de protección
destinado al uso con termopozo
-
Inserto / sonda
aislamiento mineral (MI), flexible
-
Máx. longitud de inmersión bajo demanda
hasta 30.000,00 mm (1.181,10")
-
Tubería/termopozo protector del material
Sin definir
-
Recubrimiento opcional
Sin definir
-
Conexión a proceso
rosca macho:
G1/2"
NPT1/2"
NPT3/4"
tuerca unión:
NPT1/2"
M24x1.5 -
Rango de temperatura de operación
PT 100:
–200 °C … 600 °C
(–328 °F … 1.112 °F) -
Máx. presión de proceso (estática)
En función del termopozo
-
Precisión
clase A según IEC 60751
clase AA según IEC 60751 -
Tiempo de respuesta
en función de la configuración
t50 = 3 s
t90 = 7 s -
Integración del transmisor de cabezal
sí (4 … 20 mA, HART)
-
Aprobaciones Ex
ATEX II
A prueba de explosiones -
Certificación
Metrología Gost
Configurar para descargar los dibujos CAD de este producto
Elija entre nuestras opciones recomendadas
-
-- selected coding-- selected label99.999,00<%label%>
-
Looking for more options? Please use the configurador individual para continuar.
-
-- selected coding-- selected label99.999,00<%feature%>
-
<%label%>99.999,00
-
¿Busca más opciones? Utilice el configurador individual para continuar.
-
Process Connection
-
<%label%>99.999,00
-
<%label%>99.999,00
-
-
<%feature%><%coding%><%label%>
-
Precios por unidad
-
<%range%><%price%>
-
- Complementos opcionales
Configuración individual
Normalmente comprados juntos
Accesorios
Productos relacionados