Resumen de especificaciones
-
Precisión
Estándar 0,15 %
Platino 0,075 % -
Temperatura del proceso
-70 °C…400 °C
(-94 °F…752 °F) -
Presión de proceso absoluta / límite de sobrepresión máx.
600 bar (9000 psi)
-
Rango de medición del proceso
1 bar...400 bar
(15 psi...6000 psi) -
Máx. distancia de medición
4000 m (13.123 ft) H2O
-
Principales partes húmedas
316L
AlloyC
Montel
Tántalo
Rodio -
Material de la membrana de proceso
316L, ,
Tantalio, PTFE,
Rodio>Oro -
Celda de medición
400 mbar...400 bar
(15 psi...6000 psi)
relativa/absoluta
Ámbito de aplicación
El transmisor de presión digital PMP55 con diafragma separador metálico se utiliza normalmente en procesos industriales e higiénicos para medir presión, nivel, volumen o masa en líquidos. Apto para aplicaciones a alta presión y también temperaturas de proceso extremas de -70 a +400 °C (-94 a 750 °F). El menú de Configuración rápida con rango de medida ajustable permite una puesta en marcha sencilla, reduce costes y ahorra tiempo. SIL2 según IEC 61508 e IEC 61511.
Cabezal de compartimento único de aluminio o acero inoxidable (316L).
Conexiones a proceso: roscas, bridas o conexiones higiénicas
Temperatura de proceso: -70 a +400 °C (-94 a +752 °F)
Rangos de medida: -1/0 a +400 bar (-15/0 a +6.000 psi)
Precisión: ±0,15%, "Platino" ±0,075%
Certificados internacionales de protección contra explosiones, homologaciones higiénicas y para la industria naval, y SIL.
Ventajas
Gran variedad de conexiones a proceso y materiales de membrana diferentes
La nueva membrana TempC minimiza las influencias debidas a las fluctuaciones de las temperaturas ambiente y de proceso
Puesta en marcha fácil guiada por menú desde el indicador local en campo, tecnología de 4 a 20 mA con HART, PROFIBUS PA, FOUNDATION Fieldbus
Para la monitorización de presiones de proceso hasta SIL2, certificado según IEC 61508 y IEC 61511
Concepto modular para un reemplazo sencillo del indicador o la electrónica
Integración independiente y directa en el sistema (HART/PA/FF)
Vídeos
-
Principio de medición de presión
-
La nueva membrana TempC
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
Measuring principle
Presión absoluta y del medidor
-
Característica / Aplicación
Transmisor de presión inteligente y fiable, con célula de medición piezorresistiva
y diafragma separador soldado de
metal y junta de diafragma. -
Suministro / Comunicación
4...20 mA HART:
11,5...45 V CC
Ex ia: 11,5...30 V CC
PROFIBUS PA
FOUNDATION Fieldbus -
Precisión
Estándar 0,15 %
Platino 0,075 % -
Estabilidad a largo plazo
< 0,1 % de URL/año
0,2 % de URL/5 años
0,25 % de URL/10 años -
Temperatura ambiente
-40 °C...85 °C
(-40 °F...185 °F) -
Temperatura del proceso
-70 °C…400 °C
(-94 °F…752 °F) -
Presión de proceso absoluta / límite de sobrepresión máx.
600 bar (9000 psi)
-
Rango de medición del proceso
1 bar...400 bar
(15 psi...6000 psi) -
Principales partes húmedas
316L
AlloyC
Montel
Tántalo
Rodio -
Conexión a proceso
Junta del diafragma
Bridas (DIN, ANSI, JIS)
Abrazadera tipo tri-clamp ISO2852
Conexiones higiénicas -
Máx. distancia de medición
4000 m (13.123 ft) H2O
-
Comunicación
4...20 mA HART
PROFIBUS PA
FOUNDATION Fieldbus -
Certificados / Aprobaciones
ATEX, FM, CSA, CSA C/US, IEC Ex, INMETRO, NEPSI
-
Aprobaciones de seguridad
SIL
-
Aprobaciones de diseño
EN 10204-3.1
NACE MR0175, MR0103
AD2000 -
Aprobaciones higiénicas
3A, EHEDG
CoC ASME-BPE -
Aprobación marítima
GL/ ABS/ LR/ BV/ DNV
-
Opciones
Indicador local
-
Sucesor
PMP51B
-
Límites de la aplicación
Célula de medición: Metal soldado
En caso de presurización, posibilidad de uso para medición de presión diferencial con dos transmisores de presión (presión diferencial electrónica). Tenga en cuenta la relación de presiones: presión hidrostática
-
Measuring principle
Presión absoluta y del medidor
-
Característica
Transmisor de presión inteligente y fiable, con célula de medición piezorresistiva
y diafragma separador soldado de metal y junta de diafragma. -
Suministro de voltaje
4...20 mA HART
11,5...45 V CC (no Ex):
Ex ia: 11,5...30 V CC
PROFIBUS PA:
9...32 V CC (no Ex)
FOUNDATION Fieldbus:
9...32 V CC (no Ex) -
Precisión de Referencia
Estándar 0,15 %
Platino 0,075 % -
Estabilidad a largo plazo
0,1 % de URL/año
0,2 % de URL/5 años
0,25 % de URL/10 años -
Temperatura del proceso
-70 °C...+400 °C
(-94 °F...+752 °F) -
Temperatura ambiente
-40 °C...+85 °C
(-40 °F...+185 °F) -
Celda de medición
400 mbar...400 bar
(15 psi...6000 psi)
relativa/absoluta -
El menor rango calibrable
20 mbar (0.3 psi)
-
Resistencia al vacío
50 mbar (0.73 psi)
-
Máx. relación de reducción
20:1
-
Límite máx. de sobrepresión
600 bar (9000 psi)
-
Conexión a proceso
Rosca:
G1/2...G2, MNPT1/2...MNPT2
Brida:
DN25...DN100,
ASME 1"...4",
JIS 10k
Junta de diafragma -
Conexión a proceso higiénica
Tres abrazaderas
DIN11851
DIN11864-1
NEUMO
Varivent
SMS
DRD
Adaptador universal -
Material de la membrana de proceso
316L, ,
Tantalio, PTFE,
Rodio>Oro -
Junta de material
Ninguno - diafragma soldado
-
Llenar fluido
Aceite de silicona,
Aceite inerte,
Aceite vegetal,
Aceite de alta temperatura,
Aceite para baja temperatura, -
Material del gabinete
Fundición de aluminio,
AISI 316L -
Comunicación
4...20 mA
4...20 mA HART
PROFIBUS PA
FOUNDATION Fieldbus -
Certificados / Aprobaciones
ATEX, FM, CSA, CSA C/US, IEC Ex, INMETRO, NEPSI
-
Aprobaciones de seguridad
SIL
-
Aprobación de diseños
EN10204-3.1
NACE MR0103 -
Aprobaciones higiénicas
CoC ASME-BPE
3A, EHEDG -
Aprobaciones marítimas
GL/ ABS/ LR/ BV/ DNV
-
Especialidades
SIL 2 de acuerdo a IEC 61508
Membrana TempC -
Sucesor
PMP51B
Configurar para descargar los dibujos CAD de este producto
Elija entre nuestras opciones recomendadas
-
-- selected coding-- selected label99.999,00<%label%>
-
Looking for more options? Please use the configurador individual para continuar.
-
-- selected coding-- selected label99.999,00<%feature%>
-
<%label%>99.999,00
-
¿Busca más opciones? Utilice el configurador individual para continuar.
-
Process Connection
-
<%label%>99.999,00
-
<%label%>99.999,00
-
-
<%feature%><%coding%><%label%>
-
Precios por unidad
-
<%range%><%price%>
-
- Complementos opcionales
Configuración individual
Normalmente comprados juntos
Accesorios
Productos relacionados