Resumen de especificaciones
-
Precisión
Estándar: 0,05 %
Platino: hasta 0,025 % -
Temperatura del proceso
-40°C...150°C
(-40°F...302°F) -
Presión de proceso absoluta / límite de sobrepresión máx.
60bar (900psi)
-
Rango de medición del proceso
100mbar...40bar
(1.5psi...600psi) -
Máx. distancia de medición
400m (1312ft) H2O
-
Principales partes húmedas
Cerámica Ceraphire
Aleación C
316L
Monel
PVDF -
Material de la membrana de proceso
Cerámica
-
Celda de medición
100 mbar...40 bar
(1.5 psi...600 psi)
relativa/absoluta
Ámbito de aplicación
El transmisor de presión digital Cerabar PMC71 con célula de medición cerámica capacitiva sin aceite de relleno se usa típicamente en aplicaciones higiénicas para medir presión, nivel, volumen o masa en líquidos y gases. Garantiza un alto nivel de seguridad del sistema gracias a la membrana cerámica a prueba de vacío con detección de rotura integrada. El menú de Configuración rápida con rango de medición ajustable permite una fácil puesta en marcha, reduce costes y ahorra tiempo. SIL2/3 según IEC 61508.
Cabezal de aluminio o acero inoxidable (316L) con dos cámaras.
Conexiones a proceso: roscas, bridas o conexiones higiénicas
Temperatura de proceso: -40 a +150 °C (-40 a +302 °F)
Rangos de medida: -1/0 mbar a +40 bar (+1,5 a +600 psi)
Precisión: ±0,05%, "Platino" ±0,025%
Certificados internacionales de protección contra explosión, prevención de sobrellenado WHG, SIL, certificados para aplicaciones higiénicas, o para aplicaciones marinas
Ventajas
El más adecuado para aplicaciones de vacío y aplicaciones con productos corrosivos y abrasivos
Seguridad de proceso gracias a la detección de roturas en la membrana
Sensor cerámico de alta pureza resistente a sobrecargas (99,9% Al2O3)
Concepto de gestión de datos HistoROM para una puesta en marcha, mantenimiento y diagnóstico sencillos
Puesta en marcha fácil guiada por menú desde el indicador local, tecnología de 4 a 20 mA con HART, PROFIBUS PA, Foundation Fieldbus
La máxima seguridad gracias a una segunda línea de defensa con funciones de seguridad hasta SIL2/3, certificado según IEC 61508
Disponible con manifolds montados: siempre a punto, siempre a prueba de fugas
Vídeos
-
Principio de medición de presión
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
Measuring principle
Presión absoluta y del medidor
-
Característica
Transmisor digital con sensor capacitivo y membrana de cerámica
Transmisor modular
Estabilidad a largo plazo
Seguridad mejorada vía función de auto diagnóstico
Barrera de proceso secundario -
Suministro de voltaje
4...20 mA HART
10,5...45 V CC (no Ex):
Ex ia: 10,5...30 V CC
PROFIBUS PA:
9...32 V CC (no Ex)
FOUNDATION Fieldbus:
9...32 V CC (no Ex) -
Precisión de Referencia
Estándar 0,075%
Platino 0,05% -
Estabilidad a largo plazo
0,05 % de URL/año
0,08 % de URL/5 años
0,1 % de URL/10 años -
Temperatura del proceso
-20°C...150°C
(-4°F...257°F) -
Temperatura ambiente
-40°C...85°C
(-40°F...185°F) -
Celda de medición
100 mbar...40 bar
(1.5 psi...600 psi)
relativa/absoluta -
El menor rango calibrable
5 mbar (0.075 psi)
-
Resistencia al vacío
0 mbar abs.
-
Máx. relación de reducción
100:1
-
Límite máx. de sobrepresión
60 bar (900 psi)
-
Conexión a proceso
Cuerda:
G1/2...G2, R1/2, MNPT1/2...MNPT2
Brida:
DN25...DN80,
ASME 1"...4",
JIS 10K -
Conexión a proceso higiénica
Tres abrazadera
DIN11851
Varivent N
SMS
DRD -
Material de la membrana de proceso
Cerámica
-
Junta de material
Viton, EPDM, Chemraz, Kalrez, NBR
-
Llenar fluido
Ninguno, célula de medición seca
-
Material del gabinete
Fundición de aluminio,
AISI 316L -
Comunicación
4...20 mA HART
PROFIBUS PA
FOUNDATION Fieldbus -
Certificados / Aprobaciones
ATEX, FM, CSA, CSA C/US, IEC Ex, JPN Ex, INMETRO, NEPSI, EAC
-
Aprobación de diseños
EN10204-3.1
-
Aprobaciones higiénicas
3A, EHEDG
-
Aprobaciones marítimas
GL/ ABS
-
Aprobaciones para agua potable
NSF
-
Especialidades
funciones de diagnóstico
-
Sucesor
PMC71B
-
Measuring principle
Presión absoluta y del medidor
-
Característica / Aplicación
Transmisor digital con sensor capacitivo y membrana de cerámica
Transmisor modular
Estabilidad a largo plazo
Seguridad mejorada vía función de auto diagnóstico
Barrera de proceso secundario -
Especialidades
funcionalidades del diagnóstico
diferentes idiomas en el software -
Suministro / Comunicación
4...20mA HART:
10,5...45V DC
Ex ia: 10,5...30V DC
PROFIBUS PA /
FOUNDATION Fieldbus:
9...32V DC -
Precisión
Estándar: 0,05 %
Platino: hasta 0,025 % -
Estabilidad a largo plazo
0,05% de URL/año
-
Temperatura ambiente
-40°C...85°C
(-40°F...185°F) -
Temperatura del proceso
-40°C...150°C
(-40°F...302°F) -
Presión de proceso absoluta / límite de sobrepresión máx.
60bar (900psi)
-
Rango de medición del proceso
100mbar...40bar
(1.5psi...600psi) -
Principales partes húmedas
Cerámica Ceraphire
Aleación C
316L
Monel
PVDF -
Conexión a proceso
Roscas
Bridas
Triclamp ISO2852
Conexiones higiénicas -
Máx. distancia de medición
400m (1312ft) H2O
-
Comunicación
4 ... 20 mA HART
PROFIBUS PA
FOUNDATION Fieldbus -
Certificados / Aprobaciones
ATEX, FM, CSA C/US, IEC Ex, JPN Ex, INMETRO, NEPSI, EAC
-
Aprobaciones de diseño
EN 10204-3.1
-
Aprobación marítima
GL/ ABS
-
Aprobaciones para agua potable
NSF
-
Opciones
HistoROM/M-Dat
pantalla digital de 4 líneas
Carcasa de Acero Inoxidable o Aluminio
Carcasa separada -
Sucesor
PMC71B
-
Límites de la aplicación
Celda de medición: cerámica
Si presurizado, posiblemente utilice
medición de presión diferencia con dos
transmisores de presión
(dp electrónico). Observe la proporción de la presión de superficie :
presión hidrostática
Configurar para descargar los dibujos CAD de este producto