Resumen de especificaciones
-
Error de medición máx.
0,075%
"PLATINO" 0,05% -
Precisión
0,075%
"PLATINO" 0,05% -
Temperatura del proceso
-40 °C...85 °C
(-40 °F...185 °F) -
Presión de proceso absoluta / límite de sobrepresión máx.
420 bar (6300 psi)
-
Rango de medición del proceso
10 mbar...250 bar
(0.15 psi...3750 psi) -
Rango de temperatura del medio
Gradiente de temperatura de la tubería de presión
-
Máx. distancia de medición
400 m (1.312 ft) H2O
-
Máx. presión de proceso
máx. 420 bar
(máx. 2.175 psi) -
Principales partes húmedas
Aleación C276
316L
Monel
Tántalo -
Material de la membrana de proceso
316L, ,
Tantalio,
Oro-Rodio -
Celda de medición
10 mbar...250 bar
(0.15 psi...3750 psi)
Ámbito de aplicación
El transmisor de presión diferencial Deltabar PMD75 con sensor piezorresitivo y membrana metálica soldada se usa en todos los sectores industriales para medición en continuo de líquidos, vapores y gases. El panel de mandos de 3 teclas permite la puesta en marcha y un manejo fácil y fiable. El módulo de datos integrado HistoROM permite una gestión fácil del proceso y los parámetros de equipo. Diseñado de acuerdo con la norma IEC 61508 para uso en sistemas de seguridad SIL2/3.
Para medición de nivel, volumen o masa en líquidos, monitorización de presiones diferenciales y medición de caudal (caudal volumétrico o másico), además de los parámetros esenciales en gases, vapores y líquidos.
Conexiones a proceso: roscas
Temperatura de proceso: -40 a 85 °C (-40 a +185 °F)
Rangos de medida: 0,25 mbar a 40 bar (0,0036 a 600 psi)
Precisión: ±0,05%, "Platino" ±0,035% (opcional)
Certificados internacionales de protección contra explosión, prevención de sobrellenados WHG, SIL, certificados higiénicos, homologaciones marítimas
Ventajas
La máxima precisión, reproducibilidad y estabilidad a largo plazo
La máxima seguridad gracias a una segunda línea de defensa con funciones de seguridad hasta SIL 2/3, certificado según IEC 61508
Puesta en marcha fácil guiada por menú desde el indicador local, tecnología de 4 a 20 mA con HART, PROFIBUS PA, Foundation Fieldbus
Concepto de gestión de datos HistoROM para una puesta en marcha, mantenimiento y diagnóstico sencillos
Ahorro de costes gracias al concepto modular para un reemplazo sencillo del sensor, el indicador o la electrónica
Resistencia a sobrepresiones hasta 420 bar / 42 MPa / 6.300 psi, funciones de monitorización
Integración independiente y directa en el sistema (HART/PA/FF)
Vídeos
-
Principio de medición de la presión
-
Seguridad funcional en mediciones de proceso
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
Measuring principle
Presión diferencial
-
Título del producto
Transmisor digital con diafragma de medición metálico
Transmisor modular
Estabilidad a largo plazo
Presión estática alta/Resistencia a sobrecargas
Seguridad mejorada vía función de auto diagnóstico
Barrera de proceso secundario -
Error de medición máx.
0,075%
"PLATINO" 0,05% -
Máx. presión de proceso
máx. 420 bar
(máx. 2.175 psi) -
Rango de temperatura del medio
Gradiente de temperatura de la tubería de presión
-
Pantalla/Operación
Opción
-
Salidas
4 a 20 mA HART
PROFIBUS PA
FOUNDATION Fieldbus -
Comunicación digital
HART
PROFIBUS PA
FOUNDATION Fieldbus -
Aprobaciones para áreas peligrosas
ATEX, FM, CSA, IECEx, INMETRO, NEPSI, TIIS
-
Seguridad funcional
SIL
-
Certificados del material
NACE MR0103
NACE MR0175
EN10204-3.1
-
Measuring principle
Presión diferencial
-
Título del producto
Transmisor digital con diafragma de medición metálico
Transmisor modular
Estabilidad a largo plazo
Presión estática alta/Resistencia a sobrecargas
Seguridad mejorada vía función de auto diagnóstico
Barrera de proceso secundario -
Error de medición máx.
0,075%
"PLATINO" 0,05% -
Máx. presión de proceso
máx. 420 bar
(máx. 6.091 psi) -
Rango de temperatura del medio
Gradiente de temperatura de la tubería de presión
-
Pantalla/Operación
Opción
-
Salidas
4 a 20 mA HART
PROFIBUS PA
FOUNDATION Fieldbus -
Comunicación digital
HART
PROFIBUS PA
FOUNDATION Fieldbus -
Aprobaciones para áreas peligrosas
ATEX, FM, CSA, IECEx, INMETRO, NEPSI, TIIS
-
Seguridad funcional
SIL
-
Certificados del material
NACE MR0103
NACE MR0175
EN10204-3.1
-
Measuring principle
Presión diferencial
-
Característica / Aplicación
Transmisor digital con diafragmas de medición de metal
Transmisor modular
Estabilidad a largo plazo
Alta resistencia a la presión estática/sobrecargas
Mayor seguridad a través de las funciones de autodiagnóstico
Barrera de proceso secundario -
Suministro / Comunicación
4...20 mA HART:
10,5...45V DC
Ex ia: 10,5...30V DC
PROFIBUS PA /
FOUNDATION Fieldbus:
9...32V DC -
Precisión
0,075%
"PLATINO" 0,05% -
Estabilidad a largo plazo
0,05% de URL/año
-
Temperatura ambiente
-50 °C...85 °C
(-58 °F...185 °F) -
Temperatura del proceso
-40 °C...85 °C
(-40 °F...185 °F) -
Presión de proceso absoluta / límite de sobrepresión máx.
420 bar (6300 psi)
-
Rango de medición del proceso
10 mbar...250 bar
(0.15 psi...3750 psi) -
Principales partes húmedas
Aleación C276
316L
Monel
Tántalo -
Conexión a proceso
1/4-18NPT
RC1/4" -
Máx. distancia de medición
400 m (1.312 ft) H2O
-
Comunicación
4...20 mA HART
PROFIBUS PA
FOUNDATION Fieldbus -
Certificados / Aprobaciones
ATEX, FM, CSA, CSA C/US, IEC Ex, INMETRO, NEPSI, EAC
-
Aprobaciones de seguridad
SIL
-
Aprobaciones de diseño
EN 10204-3.1
NACE MR0175, MR0103 -
Aprobación marítima
GL/ ABS
-
Opciones
HistoROM/M-Dat
pantalla digital de 4 líneas
Carcasa de Acero Inoxidable o Aluminio
Carcasa separada -
Sucesor
PMD75B
-
Límites de la aplicación
Celda de medición:
Metal soldado
-
Measuring principle
Presión diferencial
-
Título del producto
Transmisor digital con diafragma de medición metálico
Transmisor modular
Estabilidad a largo plazo
Presión estática alta/Resistencia a sobrecargas
Seguridad mejorada vía función de auto diagnóstico
Barrera de proceso secundario -
Error de medición máx.
0,075%
"PLATINO" 0,05% -
Máx. presión de proceso
máx. 420 bar
(máx. 6.091 psi) -
Rango de temperatura del medio
Gradiente de temperatura de la tubería de presión
-
Pantalla/Operación
Opción
-
Salidas
4 a 20 mA HART
PROFIBUS PA
FOUNDATION Fieldbus -
Comunicación digital
HART
PROFIBUS PA
FOUNDATION Fieldbus -
Aprobaciones para áreas peligrosas
ATEX, FM, CSA, IECEx, INMETRO, NEPSI, TIIS
-
Seguridad funcional
SIL
-
Certificados del material
NACE MR0103
NACE MR0175
EN10204-3.1
-
Measuring principle
Presión diferencial
-
Característica
Transmisor digital con diafragmas de medición de metal
Transmisor modular
Estabilidad a largo plazo
Alta resistencia a la presión estática/sobrecargas
Barrera de proceso secundario -
Suministro de voltaje
4...20 mA HART
10,5...45 V CC (no Ex):
Ex ia: 10,5...30 V CC
PROFIBUS PA:
9...32 V CC (no Ex)
FOUNDATION Fieldbus:
9...32 V CC (no Ex) -
Precisión de Referencia
0,075%
"PLATINO" 0,05% -
Estabilidad a largo plazo
0,03 % de URL/año
0,05 % de URL/5 años
0,08 % de URL/10 años -
Temperatura del proceso
-40 °C...85 °C
(-40 °F...185 °F) -
Temperatura ambiente
-50 °C...85 °C
(-58 °F...185 °F) -
Celda de medición
10 mbar...250 bar
(0.15 psi...3750 psi) -
El menor rango calibrable
1 mbar (0.015 psi)
-
Resistencia al vacío
50 mbar (0.73 psi)
-
Máx. relación de reducción
100:1
-
Límite máx. de sobrepresión
en un lado:
420 bares
(6300psi) -
Conexión a proceso
1/4-18NPT
RC1/4" -
Material de la membrana de proceso
316L, ,
Tantalio,
Oro-Rodio -
Junta de material
Viton, PTFE, EPDM, NBR
-
Llenar fluido
Aceite de silicona
Aceite inerte -
Material del gabinete
316L, Fundición de aluminio
-
Comunicación
4...20 mA HART
PROFIBUS PA
FOUNDATION Fieldbus -
Certificados / Aprobaciones
ATEX, FM, CSA, CSA C/US, IEC Ex, INMETRO, NEPSI, EAC
-
Aprobaciones de seguridad
SIL
-
Aprobación de diseños
NACE MR0103
EN10204-3.1 -
Aprobaciones marítimas
GL/ ABS
-
Especialidades
funciones de diagnóstico
-
Sucesor
PMD75B
Configurar para descargar los dibujos CAD de este producto