Resumen de especificaciones
-
Precisión
Estándar 0,1 %
Platino 0,075 % -
Temperatura del proceso
-20 °C...125 °C
(-4 °F...275 °F) -
Presión de proceso absoluta / límite de sobrepresión máx.
60 bar (900 psi)
-
Rango de medición del proceso
100 mbar...40 bar
(1.5 psi...600 psi) -
Máx. distancia de medición
400 m (1312 ft) H2O
-
Principales partes húmedas
Ceraphire
Sellado
Alloy C276
316L -
Material de la membrana de proceso
Cerámica
-
Celda de medición
100 mbar...40 bar
(1.5 psi...600 psi)
relativa/absoluta
Ámbito de aplicación
El transmisor de presión digital Cerabar PMC51 con célula de medición cerámica capacitiva sin aceite de llenado se usa típicamente en aplicaciones de proceso e higiénicas para medir presión, nivel, volumen o masa en líquidos y gases. Garantiza un alto nivel de seguridad del sistema gracias a la membrana cerámica a prueba de vacío con detección de rotura integrada. El menú de Configuración rápida con rango de medición ajustable permite una fácil puesta en marcha, reduce costes y ahorra tiempo. SIL2 según IEC 61508 / IEC 61511.
Cabezal de una sola cámara de aluminio o acero inoxidable (316L).
Conexiones a proceso: roscas, bridas o conexiones higiénicas
Temperatura de proceso: -40 a +130 °C (-40 a +266 °F), 150 °C (302 °F) durante 1 h
Rangos de medición: -1/0 hasta +40 bar (-15/0 hasta +600 psi)
Precisión: ±0,1%, "Platino" ±0,075%
Certificados internacionales de protección contra explosiones, SIL, certificados para aplicaciones higiénicas, certificado para aplicaciones marinas
Ventajas
El más adecuado para aplicaciones de vacío y aplicaciones con productos corrosivos y abrasivos
Seguridad de proceso gracias a la detección de roturas en la membrana
Sensor cerámico de alta pureza (99,9% Al2O3) resistente a sobrecargas
Resistente a condensaciones también para aplicaciones higiénicas
Puesta en marcha fácil guiada por menú desde el indicador local, tecnología de 4 a 20 mA con HART, PROFIBUS PA, FOUNDATION Fieldbus
Presión de proceso hasta SIL2, certificado según IEC 61508 e IEC 61511
Disponible con manifolds montados: siempre a punto, siempre a prueba de fugas
Vídeos
-
Principio de medición de la presión
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
Measuring principle
Presión absoluta y del medidor
-
Característica
Transmisor de presión inteligente y confiable, con celda de medición capacitiva y
diafragma cerámico aislante de proceso
(Ceraphire) -
Suministro de voltaje
4...20 mA HART
11,5...45 V CC (no Ex):
Ex ia: 11,5...30 V CC
PROFIBUS PA:
9...32 V CC (no Ex)
FOUNDATION Fieldbus:
9...32 V CC (no Ex) -
Precisión de Referencia
Estándar 0,1 %
Platino 0,075 % -
Estabilidad a largo plazo
0,2 % de URL/año
0,4 % de URL/5 años
0,5 % de URL/10 años -
Temperatura del proceso
-40 °C...+130 °C
(-40 °F...+266 °F
+150 °C durante 1 h
(+302 °F durante 1 h) -
Temperatura ambiente
-40 °C...+85 °C
(-40 °F...+185 °F) -
Celda de medición
100 mbar...40 bar
(1.5 psi...600 psi)
relativa/absoluta -
El menor rango calibrable
10 mbar (0,15 psi)
-
Resistencia al vacío
0 mbar abs.
-
Máx. relación de reducción
20:1
-
Límite máx. de sobrepresión
60 bar (900 psi)
-
Conexión a proceso
Cuerda:
G1/2...G2, R1/2, MNPT1/2
Brida:
DN25...DN80,
ASME 1"...4",
JIS 10K -
Conexión a proceso higiénica
Tres abrazaderas
DIN11851
DIN11864-1
NEUMO
Varivent N
SMS
DRD -
Material de la membrana de proceso
Cerámica
-
Junta de material
Viton, EPDM, NBR, Kalrez
-
Llenar fluido
Ninguno, célula de medición seca
-
Material del gabinete
Fundición de aluminio,
AISI 316L -
Comunicación
4...20 mA
4...20 mA HART
PROFIBUS PA
FOUNDATION Fieldbus -
Certificados / Aprobaciones
ATEX, FM, CSA, CSA C/US, IEC Ex, INMETRO, NEPSI
-
Aprobaciones de seguridad
SIL
-
Aprobación de diseños
EN10204-3.1
NACE MR0175 -
Aprobaciones higiénicas
CoC ASME-BPE
3A, EHEDG -
Aprobaciones marítimas
GL/ ABS/ LR/ BV/ DNV
-
Aprobaciones para agua potable
NSF
-
Sucesor
PMC51B
-
Measuring principle
Presión absoluta y del medidor
-
Característica / Aplicación
Transmisor de presión inteligente y confiable, con celda de medición capacitiva y
diafragma cerámico aislante de proceso
(Ceraphire) -
Suministro / Comunicación
4...20 mA HART:
11,5...45 V CC
Ex ia: 11,5...30 V CC
PROFIBUS PA
FOUNDATION Fieldbus -
Precisión
Estándar 0,1 %
Platino 0,075 % -
Estabilidad a largo plazo
< 0,1 % de URL/año
< 0,25 % de URL/5 años
< 0,4 % de URL/10 años -
Temperatura ambiente
-40 °C...85 °C
(-40 °F...185 °F) -
Temperatura del proceso
-20 °C...125 °C
(-4 °F...275 °F) -
Presión de proceso absoluta / límite de sobrepresión máx.
60 bar (900 psi)
-
Rango de medición del proceso
100 mbar...40 bar
(1.5 psi...600 psi) -
Principales partes húmedas
Ceraphire
Sellado
Alloy C276
316L -
Conexión a proceso
Cuerdas
Bridas (DIN, ANSI, JIS) -
Máx. distancia de medición
400 m (1312 ft) H2O
-
Comunicación
4...20 mA HART
PROFIBUS PA
FOUNDATION Fieldbus -
Certificados / Aprobaciones
ATEX, FM, CSA C/US, IEC Ex, INMETRO, NEPSI
-
Aprobaciones de seguridad
SIL
-
Aprobaciones de diseño
EN 10204-3.1
NACE MR0175, MR0103 -
Aprobaciones higiénicas
3A, EHEDG
CoC ASME-BPE -
Aprobación marítima
GL/ ABS/ LR/ BV/ DNV
-
Aprobaciones para agua potable
NSF
-
Opciones
Indicador local
-
Sucesor
PMC51B
-
Límites de la aplicación
Célula de medición: cerámica
En caso de presurización, posibilidad de uso para medición de presión diferencial con dos transmisores de presión (presión diferencial electrónica). Tenga en cuenta la relación de presiones: presión hidrostática
Configurar para descargar los dibujos CAD de este producto
Elija entre nuestras opciones recomendadas
-
-- selected coding-- selected label99.999,00<%label%>
-
Looking for more options? Please use the configurador individual para continuar.
-
-- selected coding-- selected label99.999,00<%feature%>
-
<%label%>99.999,00
-
¿Busca más opciones? Utilice el configurador individual para continuar.
-
Process Connection
-
<%label%>99.999,00
-
<%label%>99.999,00
-
-
<%feature%><%coding%><%label%>
-
Precios por unidad
-
<%range%><%price%>
-
- Complementos opcionales
Configuración individual
Normalmente comprados juntos
Accesorios
Productos relacionados