Intente buscar por palabras clave, código de producto/pedido o número de serie, por ejemplo, "CM442" o "información técnica"
Introduzca por lo menos 2 caracteres para iniciar la búsqueda.
  • Historial
CerabarPMP51 - Presión absoluta y relativa

Presión absoluta y
relativa
Cerabar PMP51

Transmisor de presión digital con sensor metálico soldado para la medición en gases, vapor o líquidos

PMP51
Please Wait (spinning wheel)
Cargando precio
Precios no disponibles temporalmente
Price on request
from CHF ??.-
  • Measuring principle

    Presión absoluta y del medidor

  • Característica / Aplicación

    Transmisor de presión inteligente y fiable, con célula de medición piezorresistiva
    y diafragma separador soldado de
    metal

  • Suministro / Comunicación

    4...20 mA HART:
    11,5...45 V CC
    Ex ia: 11,5...30 V CC
    PROFIBUS PA
    FOUNDATION Fieldbus

  • Precisión

    Estándar 0,1 %
    Platino 0,075 %

  • Estabilidad a largo plazo

    < 0,1 % de URL/año
    0,2 % de URL/5 años
    0,25 % de URL/10 años

  • Temperatura ambiente

    -40 °C...85 °C
    (-40 °F...185 °F)

  • Temperatura del proceso

    -40 °C...125 °C
    (-40 °F...275 °F)

  • Presión de proceso absoluta / límite de sobrepresión máx.

    600 bar (9000 psi)

  • Rango de medición del proceso

    1 bar...400 bar
    (15 psi...6000 psi)

  • Principales partes húmedas

    316L

  • Conexión a proceso

    Cuerdas
    Bridas (DIN, ANSI, JIS)
    Conexiones higiénicas
    Tres abrazaderas ISO2852

  • Máx. distancia de medición

    4000 m (13.123 ft) H2O

  • Comunicación

    4...20 mA HART
    PROFIBUS PA
    FOUNDATION Fieldbus

  • Certificados / Aprobaciones

    ATEX, FM, CSA, CSA C/US, IEC Ex, INMETRO, NEPSI

  • Aprobaciones de seguridad

    SIL

  • Aprobaciones de diseño

    EN 10204-3.1
    NACE MR0175, MR0103
    AD2000

  • Aprobaciones higiénicas

    3A, EHEDG
    CoC ASME-BPE

  • Aprobación marítima

    GL/ABS/LR/BV/DNV

  • Aprobaciones para agua potable

    NSF

  • Opciones

    Indicador local

  • Sucesor

    PMP51B

  • Límites de la aplicación

    Célula de medición: Metal soldado
    En caso de presurización, posibilidad de uso para medición de presión diferencial con dos transmisores de presión (presión diferencial electrónica). Tenga en cuenta la relación de presiones: presión hidrostática

  • Measuring principle

    Presión absoluta y del medidor

  • Característica

    Transmisor de presión inteligente y fiable, con célula de medición piezorresistiva
    y diafragma separador soldado de
    metal

  • Suministro de voltaje

    4 ..20mA HART:
    11,5...45V DC
    Ex ia: 11,5...30V DC
    PROFIBUS PA/ FOUNDATION Fieldbus:
    9..32 V DC (No Ex)

  • Precisión de Referencia

    Estándar 0,1 %
    Platino 0,075 %

  • Estabilidad a largo plazo

    0,1 % de URL/año
    0,2 % de URL/5 años
    0,25 % de URL/10 años

  • Temperatura del proceso

    -40 °C...+130 °C
    (-40 °F...+266 °F
    +150 °C durante 1 h
    (+302 °F durante 1 h)

  • Temperatura ambiente

    -40 °C...+85 °C
    (-40 °F...+185 °F)

  • Celda de medición

    400 mbar...400 bar
    (15 psi...6000 psi)
    relativa/absoluta

  • El menor rango calibrable

    20 mbar (0.3 psi)

  • Resistencia al vacío

    10 mbar (0,15 psi)

  • Máx. relación de reducción

    20:1

  • Límite máx. de sobrepresión

    600 bar (9000 psi)

  • Conexión a proceso

    Rosca:
    G1/2...G2, MNPT1/2...MNPT2
    Brida:
    DN25...DN80,
    ASME 1 1/2"...4",

  • Conexión a proceso higiénica

    Tres abrazaderas
    DIN11851
    NEUMO
    Varivent N
    SMS
    DRD

  • Material de la membrana de proceso

    316L, AlloyC,
    Rodio>oro

  • Junta de material

    Ninguno, celda de medición soldada

  • Llenar fluido

    Aceite de silicón
    Aceite inerte

  • Material del gabinete

    Fundición de aluminio
    AISI 316L

  • Comunicación

    4...20 mA
    4...20 mA HART
    PROFIBUS PA
    FOUNDATION Fieldbus

  • Certificados / Aprobaciones

    ATEX, FM, CSA, CSA C/US, IEC Ex, INMETRO, NEPSI

  • Aprobaciones de seguridad

    SIL

  • Aprobación de diseños

    EN10204-3.1
    NACE MR0175

  • Aprobaciones higiénicas

    3A, EHEDG
    CoC ASME-BPE

  • Aprobaciones marítimas

    GL/ ABS/ LR/ BV/ DNV

  • Aprobaciones para agua potable

    NSF

  • Sucesor

    PMP51B

Configurar para descargar los dibujos CAD de este producto