Resumen de especificaciones
-
Precisión
Estándar 0,1 %
Platino 0,075 % -
Temperatura del proceso
-40 °C...125 °C
(-40 °F...275 °F) -
Presión de proceso absoluta / límite de sobrepresión máx.
600 bar (9000 psi)
-
Rango de medición del proceso
1 bar...400 bar
(15 psi...6000 psi) -
Máx. distancia de medición
4000 m (13.123 ft) H2O
-
Principales partes húmedas
316L
-
Material de la membrana de proceso
316L, AlloyC,
Rodio>oro -
Celda de medición
400 mbar...400 bar
(15 psi...6000 psi)
relativa/absoluta
Ámbito de aplicación
El transmisor de presión digital Cerabar PMP51 con membrana metálica se utiliza normalmente en procesos industriales e higiénicos para la medición de presión, nivel, volumen o masa en líquidos o gases. PMP51 está diseñado para aplicaciones de alta presión hasta 400 bar. El menú de Configuración rápida con rango de medición ajustable permite una fácil puesta en marcha, reduce costes y ahorra tiempo. SIL2 según IEC 61508 e IEC 61511.
Cabezal de una sola cámara de aluminio o acero inoxidable (316L).
Conexiones a proceso: roscas, bridas o conexiones higiénicas
Temperatura de proceso: -40 a +130 °C (-40 a +266 °F), 150 °C (302 °F) durante 1 h
Rangos de medida: -1/0 a +400 bar (-15/0 a +6.000 psi)
Precisión: ±0,1%, "Platino" ±0,075%
Certificados internacionales de protección contra explosiones, SIL, certificados para aplicaciones higiénicas, certificado para aplicaciones marinas
Ventajas
Medición precisa incluso en el caso de temperatura de proceso cambiante
Seguridad de proceso asegurada con conexiones a proceso pequeñas y rasantes en aplicaciones sanitarias
Para la monitorización de presiones de proceso hasta SIL2, certificado según IEC 61508 y IEC 61511
Concepto modular para simplificar la sustitución del indicador o la electrónica
Puesta en marcha fácil guiada por menú desde el indicador local en campo, tecnología de 4 a 20 mA con HART, PROFIBUS PA, Foundation Fieldbus
Integración perfecta e independiente en el sistema (HART/PA/FF)
Disponible con manifolds montados: siempre a punto, siempre a prueba de fugas
Vídeos
-
Principio de medición de presión
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
Measuring principle
Presión absoluta y del medidor
-
Característica / Aplicación
Transmisor de presión inteligente y fiable, con célula de medición piezorresistiva
y diafragma separador soldado de
metal -
Suministro / Comunicación
4...20 mA HART:
11,5...45 V CC
Ex ia: 11,5...30 V CC
PROFIBUS PA
FOUNDATION Fieldbus -
Precisión
Estándar 0,1 %
Platino 0,075 % -
Estabilidad a largo plazo
< 0,1 % de URL/año
0,2 % de URL/5 años
0,25 % de URL/10 años -
Temperatura ambiente
-40 °C...85 °C
(-40 °F...185 °F) -
Temperatura del proceso
-40 °C...125 °C
(-40 °F...275 °F) -
Presión de proceso absoluta / límite de sobrepresión máx.
600 bar (9000 psi)
-
Rango de medición del proceso
1 bar...400 bar
(15 psi...6000 psi) -
Principales partes húmedas
316L
-
Conexión a proceso
Cuerdas
Bridas (DIN, ANSI, JIS)
Conexiones higiénicas
Tres abrazaderas ISO2852 -
Máx. distancia de medición
4000 m (13.123 ft) H2O
-
Comunicación
4...20 mA HART
PROFIBUS PA
FOUNDATION Fieldbus -
Certificados / Aprobaciones
ATEX, FM, CSA, CSA C/US, IEC Ex, INMETRO, NEPSI
-
Aprobaciones de seguridad
SIL
-
Aprobaciones de diseño
EN 10204-3.1
NACE MR0175, MR0103
AD2000 -
Aprobaciones higiénicas
3A, EHEDG
CoC ASME-BPE -
Aprobación marítima
GL/ABS/LR/BV/DNV
-
Aprobaciones para agua potable
NSF
-
Opciones
Indicador local
-
Sucesor
PMP51B
-
Límites de la aplicación
Célula de medición: Metal soldado
En caso de presurización, posibilidad de uso para medición de presión diferencial con dos transmisores de presión (presión diferencial electrónica). Tenga en cuenta la relación de presiones: presión hidrostática
-
Measuring principle
Presión absoluta y del medidor
-
Característica
Transmisor de presión inteligente y fiable, con célula de medición piezorresistiva
y diafragma separador soldado de
metal -
Suministro de voltaje
4 ..20mA HART:
11,5...45V DC
Ex ia: 11,5...30V DC
PROFIBUS PA/ FOUNDATION Fieldbus:
9..32 V DC (No Ex) -
Precisión de Referencia
Estándar 0,1 %
Platino 0,075 % -
Estabilidad a largo plazo
0,1 % de URL/año
0,2 % de URL/5 años
0,25 % de URL/10 años -
Temperatura del proceso
-40 °C...+130 °C
(-40 °F...+266 °F
+150 °C durante 1 h
(+302 °F durante 1 h) -
Temperatura ambiente
-40 °C...+85 °C
(-40 °F...+185 °F) -
Celda de medición
400 mbar...400 bar
(15 psi...6000 psi)
relativa/absoluta -
El menor rango calibrable
20 mbar (0.3 psi)
-
Resistencia al vacío
10 mbar (0,15 psi)
-
Máx. relación de reducción
20:1
-
Límite máx. de sobrepresión
600 bar (9000 psi)
-
Conexión a proceso
Rosca:
G1/2...G2, MNPT1/2...MNPT2
Brida:
DN25...DN80,
ASME 1 1/2"...4", -
Conexión a proceso higiénica
Tres abrazaderas
DIN11851
NEUMO
Varivent N
SMS
DRD -
Material de la membrana de proceso
316L, AlloyC,
Rodio>oro -
Junta de material
Ninguno, celda de medición soldada
-
Llenar fluido
Aceite de silicón
Aceite inerte -
Material del gabinete
Fundición de aluminio
AISI 316L -
Comunicación
4...20 mA
4...20 mA HART
PROFIBUS PA
FOUNDATION Fieldbus -
Certificados / Aprobaciones
ATEX, FM, CSA, CSA C/US, IEC Ex, INMETRO, NEPSI
-
Aprobaciones de seguridad
SIL
-
Aprobación de diseños
EN10204-3.1
NACE MR0175 -
Aprobaciones higiénicas
3A, EHEDG
CoC ASME-BPE -
Aprobaciones marítimas
GL/ ABS/ LR/ BV/ DNV
-
Aprobaciones para agua potable
NSF
-
Sucesor
PMP51B
Configurar para descargar los dibujos CAD de este producto
Elija entre nuestras opciones recomendadas
-
-- selected coding-- selected label99.999,00<%label%>
-
Looking for more options? Please use the configurador individual para continuar.
-
-- selected coding-- selected label99.999,00<%feature%>
-
<%label%>99.999,00
-
¿Busca más opciones? Utilice el configurador individual para continuar.
-
Process Connection
-
<%label%>99.999,00
-
<%label%>99.999,00
-
-
<%feature%><%coding%><%label%>
-
Precios por unidad
-
<%range%><%price%>
-
- Complementos opcionales
Configuración individual
Normalmente comprados juntos
Accesorios
Productos relacionados