Resumen de especificaciones
-
Precisión
0,3 %
-
Temperatura del proceso
-40…+100 °C
(-40…+212 °F) -
Rango de medición del proceso
400 mbar…+400 bar
(6...+6000psi) -
Celda de medición
+400 mbar…+400 bar
(+6 psi...+6000 psi)
Ámbito de aplicación
Cerabar PMP21 es un transmisor de presión económico y muy compacto Presenta un sensor piezorresistivo y es capaz de medir la presión absoluta o relativa desde 400 mbar hasta 400 bar. El PMP21 está diseñado para soportar las duras condiciones de la industria de proceso con grados de protección de entrada de hasta IP68 y materiales de alta calidad tales como 316L. Se puede utilizar en la mayoría de áreas, ya que presenta varias certificaciones tales como las de zona con peligro de explosión o certificados para aplicaciones marinas.
Transductor de presión con sensor de metal piezorresistivo para medir la presión absoluta o relativa de gases o líquidos.
Conexiones a proceso: roscas
Temperatura de proceso: -40 a +100 °C (-40 a +212 °F)
Presión de proceso: 400 mbar a + 400 bar (6 a 6.600 psi)
Precisión: ±0,3 % de amplitud
Certificados internacionales de protección contra explosiones, certificado para aplicaciones marinas
Ventajas
Instalación y configuración fáciles y rápidas en la planta gracias a la construcción muy compacta y a unos rangos de medición personalizables
Una elevada precisión de referencia del 0,3 % junto con su alta estabilidad a largo plazo y repetibilidad garantiza una alta calidad de la monitorización del proceso
La mejor disponibilidad de proceso largo se basa en la utilización estricta de material 316L y la posibilidad de una versión sumergible con clasificación de protección de entrada IP68
La necesidad de documentación y trazabilidad, así como la seguridad de la planta, se puede respaldar con PMP21, ya que garantiza el cumplimiento de diversas certificaciones de zonas con peligro de explosión y para aplicaciones marinas, y cuenta con los certificados de materiales opcionales EN10204 3.1
Vídeos
-
Cerabar PMP21: pieza de un equipo resistente para aplicaciones estándar - Liquiphant, Liquipoint, Cerabar, Ceraphant
-
Principio de medición de presión
Gama Fundamental
-
Simple products
- Easy to select, install and operate
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
Measuring principle
Presión absoluta y del medidor
-
Característica / Aplicación
Transductor de presión económico, sensor piezorresistivo con diafragma de medición metálico
-
Suministro / Comunicación
10…30 VDC
-
Precisión
0,3 %
-
Estabilidad a largo plazo
0.2% de URL / año
-
Temperatura ambiente
-40…+85 °C
(-40…+185 °F) -
Temperatura del proceso
-40…+100 °C
(-40…+212 °F) -
Presión de proceso absoluta / límite de sobrepresión máx.
600 bar (9000 psi)
-
Rango de medición del proceso
400 mbar…+400 bar
(6...+6000psi) -
Conexión a proceso
Rosca:
G1/4, G1/2,
MNPT1/4, MNPT1/2,
DIN13,
JIS R1/2 -
Comunicación
4...20 mA
-
Certificados / Aprobaciones
ATEX, FM, CSA, IEC Ex, NEPSI, EAC
-
Aprobaciones de diseño
EN 10204-3.1
Informe de inspección final
Limpio de aceite y grasa -
Aprobación marítima
DNV/GL/ABS/LR/RINA
-
Measuring principle
Presión absoluta y del medidor
-
Característica
Transductor de presión rentable, sensor piezoresistivo con diafragma de medición metálico
-
Suministro de voltaje
10…30 VCC
-
Precisión de Referencia
0,3 %
-
Estabilidad a largo plazo
0.2 % de URL / año
-
Temperatura del proceso
-40 °C…+100 °C
(-40 °F…+212 °F) -
Temperatura ambiente
-40 °C…+85 °C
(-40 °F…+185 °F) -
Celda de medición
+400 mbar…+400 bar
(+6 psi...+6000 psi) -
Límite máx. de sobrepresión
600 bar (9000 psi)
-
Conexión a proceso
Roscas:
G1/4, G1/2,
MNPT1/4, MNPT1/2,
DIN13,
JIS R1/2 -
Comunicación
4...20 mA
-
Certificados / Aprobaciones
ATEX, FM, CSA, IEC Ex, NEPSI, EAC
-
Aprobación de diseños
EN 10204-3.1
Reporte de inspección final
Libre de aceite y grasa -
Aprobaciones marítimas
DNV/GL/ABS/LR/RINA
Configurar para descargar los dibujos CAD de este producto
Elija entre nuestras opciones recomendadas
-
-- selected coding-- selected label99.999,00<%label%>
-
Looking for more options? Please use the configurador individual para continuar.
-
-- selected coding-- selected label99.999,00<%feature%>
-
<%label%>99.999,00
-
¿Busca más opciones? Utilice el configurador individual para continuar.
-
Process Connection
-
<%label%>99.999,00
-
<%label%>99.999,00
-
-
<%feature%><%coding%><%label%>
-
Precios por unidad
-
<%range%><%price%>
-
- Complementos opcionales
Configuración individual
Normalmente comprados juntos
Accesorios
Productos relacionados