Intente buscar por palabras clave, código de producto/pedido o número de serie, por ejemplo, "CM442" o "información técnica"
Introduzca por lo menos 2 caracteres para iniciar la búsqueda.
  • Historial
Cerabar PMP23

Presión
absoluta y relativa
Cerabar PMP23

Transductor de presión económico con un diseño totalmente soldado para la industria de la alimentación y bebidas

PMP23
Please Wait (spinning wheel)
Cargando precio
Precios no disponibles temporalmente
Price on request
from CHF ??.-
  • Measuring principle

    Presión absoluta y del medidor

  • Característica

    Transductor de presión rentable, sensor piezoresistivo con diafragma de medición metálico para aplicaciones higiénicas

  • Suministro de voltaje

    10…30 VCC

  • Precisión de Referencia

    0,3 %

  • Estabilidad a largo plazo

    0.2 % de URL / año

  • Temperatura del proceso

    -10 °C…+100 °C
    (+14 °F…+212 °F)
    +135 °C durante 1 h
    (+275 °F durante 1 h)

  • Temperatura ambiente

    -40 °C…+85 °C
    (-40 °F…+185 °F)

  • Celda de medición

    +400 mbar…+40 bar
    (+6 psi...+600 psi)

  • Límite máx. de sobrepresión

    160 bar (2400 psi)

  • Conexión a proceso

    Roscas:
    G1, M24

  • Conexión a proceso higiénica

    DIN11851,
    Abrazadera,
    SMS,
    Varivent,
    Adaptador universal

  • Comunicación

    4...20 mA
    IO- Link

  • Certificados / Aprobaciones

    ATEX, FM, CSA, IEC Ex, NEPSI, EAC

  • Aprobación de diseños

    EN 10204-3.1
    Reporte de inspección final
    Libre de aceite y grasa
    Medición de la aspereza de la superficie

  • Aprobaciones higiénicas

    3A, EHEDG
    EG1935/ 2004

  • Measuring principle

    Presión absoluta y del medidor

  • Característica / Aplicación

    Transductor de presión económico, sensor piezorresistivo con diafragma de medición metálico para aplicaciones higiénicas

  • Suministro / Comunicación

    10…30 VDC

  • Precisión

    0,3%

  • Estabilidad a largo plazo

    0.2% de URL / año

  • Temperatura ambiente

    -40…+85°C
    (-40…+185°F)

  • Temperatura del proceso

    -10…+100 °C
    (+14…+212 °F)
    135 °C durante 1 h
    (275 °F durante 1 h)

  • Presión de proceso absoluta / límite de sobrepresión máx.

    160 bar (2400 psi)

  • Rango de medición del proceso

    400 mbar…+40 bar
    (6...+600psi)

  • Conexión a proceso

    Rosca:
    G1, M24

  • Conexión a proceso higiénica

    DIN11851,
    Abrazadera,
    SMS,
    Varivent,
    Adaptador universal

  • Comunicación

    4...20 mA
    IO-Link

  • Certificados / Aprobaciones

    ATEX, FM, CSA, IEC Ex, NEPSI, EAC

  • Aprobaciones de diseño

    EN 10204-3.1
    Informe de inspección final
    Limpio de aceite y grasa
    Medición de la rugosidad superficial

  • Aprobaciones higiénicas

    3A, EHEDG
    EG1935/ 2004

Configurar para descargar los dibujos CAD de este producto