Introduzca por lo menos 2 caracteres para iniciar la búsqueda.
  • Historial

Presión absoluta y relativa
Ceraphant PTC31B

CeraphantPTC31B ©Endress+Hauser

Principio de medición de presión

Presostato económico con sensor cerámico sin aceite de relleno para medición en gases o líquidos

El equipo Ceraphant PTC31B es un presostato económico con célula de medición cerámica a prueba de vacío para la medición y monitorización seguras de presiones absolutas y relativas. El presostato con diseño compacto es muy estable y resistente al vacío para presiones abs. de hasta 0 bar.
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
  • Resumen de especificaciones

    • Celda de medición

      +100 mbar....+40 bar
      (+1.5 psi....600 psi)

please wait Loading alternative products

Selección rápida
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
  • Ventajas

    • Una electrónica de conmutación integrada para una monitorización y un control del proceso descentralizados y económicos

    • Comprobación sencilla de funciones e información en campo gracias a los LED y el indicador digital

    • El sensor cerámico capacitivo sin...

  • Ámbito de aplicación

    Presostato con diafragma de sensor cerámico para la monitorización de presiones absolutas y relativas en gases, vapores, líquidos y materiales pulverulentos.

    • Conexiones a proceso: roscas

    • Temperatura de proceso: -25 a +100 °C (-13 a +212 °F)

    • Presión: -1/0...

Características y especificaciones

Atrás

Details

  • Measuring principle

    Interruptor de presión

  • Característica

    Intelligent pressure switch with capacitive sensor, long term stable and abrasion resistant

  • Suministro de voltaje

    10...30 VDC

  • Precisión de Referencia

    0.5 %,

    Platinum: 0.3 %

  • Estabilidad a largo plazo

    0.2 % of URL/year

  • Temperatura del proceso

    -25 °C....+100 °C

    (-13 °F....+212 °F)

  • Temperatura ambiente

    -20 °C...+70 °C

    (-4 °C...+158 °F)

  • Celda de medición

    +100 mbar....+40 bar

    (+1.5 psi....600 psi)

  • Límite máx. de sobrepresión

    60 bar (900 psi)

  • Conexión a proceso

    Threads:

    G1/4, G1/2,

    MNPT1/4, MNPT1/2,

    DIN13,

    JIS R1/2

  • Comunicación

    1x PNP switch

    2x PNP switch

    1x PNP switch +

    4...20mA analogue

  • Aprobación de diseños

    EN 10204-3.1 Final inspection
    report

    Cleaned from oil and grease

    Cleaned for oxygen applications

    Set min alarm

  • Especialidades

    Digital display

Documentos / Manuales / Software

Accesorios / Piezas de repuesto

Nr
Order code
Specification