Introduzca por lo menos 2 caracteres para iniciar la búsqueda.
  • Historial

Presión absoluta y
relativa
Ceraphant PTP31B

CeraphantPTP31B - Presión absoluta y relativa ©Endress+Hauser

Principio de medición de presión

Presostato económico con sensor metálico de conexión soldada para medición en gases, vapores o líquidos

El equipo Ceraphant PTP31B es un presostato económico con sensor piezorresistivo para la medición y monitorización segura de presiones absolutas y relativas. El presostato con diseño compacto es muy estable y resistente a sobrecargas para presiones de hasta +400 bar.
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
  • Resumen de especificaciones

    • Celda de medición

      +400mbar....+400bar
      (+6...+6000psi)

please wait Loading alternative products

Selección rápida
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
  • Ventajas

    • Una electrónica de conmutación integrada para una monitorización y un control del proceso descentralizados y económicos

    • Comprobación de funciones e información en planta gracias a los LED y el indicador digital

    • Sensor resistente a sobrecargas de hasta...

  • Ámbito de aplicación

    Presostato con diafragma de sensor metálico para la monitorización de presiones absolutas y relativas en gases, vapores, líquidos y materiales polvorientos.

    • Conexiones a proceso: roscas

    • Temperatura de proceso: -40 a +100 °C (-40 a +212 °F)

    • Presión de...

Características y especificaciones

Atrás

Details

  • Measuring principle

    Interruptor de presión

  • Característica

    Interruptor de presión inteligente con sensor piezoresistivo, estable a largo plazo y resistente a sobrecargas

  • Suministro de voltaje

    12...30VDC

  • Precisión de Referencia

    0.5%;

    Platino: 0.3%

  • Estabilidad a largo plazo

    0,2% de URL/año

  • Temperatura del proceso

    -10°C...+100°C

    (+14°F...+212°F)

  • Temperatura ambiente

    -20...+70°C

    (-4...+158°F)

  • Celda de medición

    +400mbar....+400bar

    (+6...+6000psi)

  • Límite máx. de sobrepresión

    600bar (9000psi)

  • Conexión a proceso

    Rosca:

    G1/4, G1/2,

    MNPT1/4, MNPT1/2,

    DIN13,

    JIS R1/2

  • Comunicación

    1x interruptor PNP

    2x interruptor PNP

    1x interruptor PNP +

    4...20mA análogo

  • Aprobación de diseños

    Reporte de inspección final EN 10204-3.1

    Limpio de aceite y grasa

    Configurar alarma min.

  • Especialidades

    Display digital

Documentos / Manuales / Software

Accesorios / Piezas de repuesto

Nr
Order code
Specification
    • Order code 52002643

      Weld-in adapter G1/2, 316L

      Flush mount process connection. Material: 316L. Usage: PMP11, PMP21, PMP51, PTP31B. Correct installation only with dummy.

    • Order code 52006263

      Socket for plug 4p-125V, 4A-M12

      M12 socket for plug. Self confectionery connection. Usage: plug M12.

    • Order code 52009800

      Flat gasket 18,5x23,9x1,5 FKM, 5 pieces

      Process gasket FKM Viton. Usage: Cerabar M/S, Cerabar PMP11/PMP21, metal cell.

    • Order code 52010172

      Weld-in adapter G1/2, 316L, 3.1

      Flush mount process connection. Material: 316L. Inspection cert. EN10204-3.1 material. Usage: PMP11, PMP21, PMP51, PTP31B. Correct installation only with dummy.

    • Order code 52010285

      Cable 4x0.34, box M12,Cu Sn/Ni,90o,L=5m

      M12 plug connector. 5m cable PVC, Cu Sn/Ni lock. Usage: FMB50/FMB51/FMB52/FMB53, FTL31/FTL33, FTW23, FTW33, PMC11, PMC21, PMC51, PMP11, PMP21/PMP23, PMP51/PMP55, PTC31B, PTP31B/PTP33B.

    • Order code 71114212

      Plug connector M12 90deg

      Self confectionery connection. Usage: plug M12.

    • Order code 71286350

      Sealing kit PMPx1, PTP31B, FKM, 2 pcs.

      Consists of: gasket 18.5x23.9x1.5 FKM. O-ring 14x1.78, FKM. Usage: PMP11, PMP21, PMP51, PTP31B.

    • Order code 71336104

      Valve Plug ISO4400 M16, PTP/PTC3xB

      4-pole. Consists of: plug connector, srew, seal. Usage: PTC31B, PTP31B/PTP33B.

    • Order code 71336105

      Valve plug ISO4400 NPTF1/2, PTP/PTC3xB

      4-pole. Consists of: plug connector, srew, seal. Usage: PTC31B, PTP31B/PTP33B.

    • Order code

      Unit is not repairable.