Introduzca por lo menos 2 caracteres para iniciar la búsqueda.
  • Historial

Presión relativa
Cerabar PMP11

Cerabar PMP11 ©Endress+Hauser
Cerabar PMP11 ©Endress+Hauser

Cerabar PMP11: pieza de un equipo resistente para aplicaciones estándar - Liquiphant, Liquipoint, Cerabar, Ceraphant

Principio de medición de presión

Transmisor de presión económico con sensor metálico para medición en gases o líquidos

Cerabar PMP11 es el transmisor de presión compacto con los precios más atractivos de su segmento. Presenta un sensor piezorresistivo y es capaz de medir la presión relativa desde 400 mbar hasta 40 bar. El PMP11 está diseñado para soportar las condiciones de la industria de proceso utilizando materiales de alta calidad tales como 316L. Se puede utilizar para aplicaciones estándar de la industria de proceso.
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
  • Resumen de especificaciones

    • Precisión

      0.5%

    • Temperatura del proceso

      -25…+85°C
      (-13…+185°F)

    • Rango de medición del proceso

      401 mbar...+40 bar
      (6 psi...+600 psi)

    • Celda de medición

      400 mbar...+40 bar
      (6 psi...+600 psi)

please wait Loading alternative products

Selección rápida
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
  • Ventajas

    • Instalación y configuración fáciles y rápidas en la planta gracias a la construcción muy compacta y a unos rangos de medición personalizables

    • Una precisión de referencia del 0,5 % junto con su alta estabilidad a largo plazo y repetibilidad garantiza una...

  • Ámbito de aplicación

    Transductor de presión con sensor de metal totalmente soldado para medir la presión relativa de gases o líquidos.

    • Conexiones a proceso: roscas

    • Temperatura de proceso: -25 a +85 °C (-13 a +185 °F)

    • Presión de proceso: 400 mbar a +40 bar (6 a 600 psi)

    • ...

Características y especificaciones

Atrás

Details

  • Measuring principle

    Presión del medidor

  • Característica

    Transductor de presión rentable, sensor piezoresistivo con diafragma de medición metálico para aplicaciones higiénicas

  • Suministro de voltaje

    Salida análoga: 10…30 VDC

    0...10 V salida: 12…30 VDC

  • Precisión de Referencia

    0,5%

  • Estabilidad a largo plazo

    0,2% de URL/año

  • Temperatura del proceso

    -25…+85°C
    (-13…+185°F)

  • Temperatura ambiente

    -40…+70°C
    (-40…+158°F)

  • Celda de medición

    400 mbar...+40 bar
    (6 psi...+600 psi)

  • Límite máx. de sobrepresión

    160 bar (2400 psi)

  • Conexión a proceso

    Roscas:

    G1/4, G1/2,

    MNPT1/4, MNPT1/2,

    DIN13

  • Comunicación

    4...20 mA

    0...10 V

  • Aprobación de diseños

    Reporte de inspección final

    Limpio de aceite y grasa

  • Measuring principle

    Gauge pressure

  • Característica / Aplicación

    Transductor de presión rentable, sensor piezorresistivo con diafragma de medición metálico

  • Suministro / Comunicación

    Analogue output: 10…30 VDC

    0...10 V output: 12…30 VDC

  • Precisión

    0.5%

  • Estabilidad a largo plazo

    0.2% de URL/año

  • Temperatura ambiente

    -40…+70°C

    (-40…+158°F)

  • Temperatura del proceso

    -25…+85°C

    (-13…+185°F)

  • Presión de proceso absoluta / límite de sobrepresión máx.

    161 bar (2400 psi)

  • Rango de medición del proceso

    401 mbar...+40 bar

    (6 psi...+600 psi)

  • Conexión a proceso

    Threads:

    G1/4, G1/2,

    MNPT1/4, MNPT1/2,

    DIN13

  • Comunicación

    4...20 mA

    0...10 V

  • Aprobaciones de diseño

    Final inspection report

    Cleaned from oil and grease

Documentos / Manuales / Software

Accesorios / Piezas de repuesto

Nr
Order code
Specification
    • Order code 52009800

      Flat gasket 18,5x23,9x1,5 FKM, 5 pieces

      Process gasket FKM Viton. Usage: Cerabar M/S, Cerabar PMP11/PMP21, metal cell.

    • Order code 71286350

      Sealing kit PMPx1, PTP31B, FKM, 2 pcs.

      Consists of: gasket 18.5x23.9x1.5 FKM. O-ring 14x1.78, FKM. Usage: PMP11, PMP21, PMP51, PTP31B.

    • Order code 71280307

      Valve Plug ISO4400 M16, 4-pole

      Consists of: plug connector, screw, seal, valve plug ring, adapter ring. Usage: FTL31/FTL33, FTW33, PMC11, PMC21, PMP11, PMP21/PMP23.

    • Order code 71280349

      Valve plug ISO4400 NPTF1/2, 4-pole

      Consists of: plug connector, screw, seal, valve plug ring, adapter ring. Usage: FTL31/FTL33, FTW33, PMC11, PMC21, PMP11, PMP21/PMP23.

    • Order code 52010285

      M12-female plug connec., 90deg, 5m cable

      M12 plug socket, cable side. 5m cable PVC, Cu Sn/Ni lock. Usage: FMB50/FMB51/FMB52/FMB53, FTL31/FTL33, FTL51B, FTL62/FTL64, FTW23, FTW33, PMC11, PMC21, PMC51, PMP11, PMP21/PMP23, PMP51/PMP55, PTC31B, PTP31B/PTP33B, QMW43.

    • Order code 71114212

      M12-female plug connec.,90deg,cable side

      Self confectionery connection. Usage: M12 plug socket, cable side.

    • Order code 52006263

      M12-female plug connector, cable side

      M12 plug socket, cable side Self confectionery connection. Usage: FMB50/FMB51/FMB52/FMB53, FMB70, FTL31/FTL33, FTW23, FTW33,PMP11, PMP21, PMP51, PTC31B, PTP31B, QMW43.