Intente buscar por palabras clave, código de producto/pedido o número de serie, por ejemplo, "CM442" o "información técnica"
Introduzca por lo menos 2 caracteres para iniciar la búsqueda.
  • Historial
Deltabar FMD72 - Electrónica para medición de presión diferencial

Electrónica Deltabar FMD72 para medición de presión diferencial

Sistema electrónico de medición de presión diferencial que dispone de dos módulos sensores de metal y un transmisor

FMD72
Please Wait (spinning wheel)
Cargando precio
Precios no disponibles temporalmente
Price on request
from CHF ??.-
Filtrar tarea de medición/aplicación
Tarea de medición / aplicación

Configurar para descargar los dibujos CAD de este producto

  • Measuring principle

    Presión diferencial

  • Característica

    Transmisor electrónico de presión diferencial con sensor de metal para medición de nivel, volumen o masa en líquidos.

  • Suministro de voltaje

    4...20 mA HART:
    12...45 V CC (no Ex)
    Ex ia: 12...30 V CC

  • Precisión de Referencia

    0,075 % de sensor individual,
    "PLATINO" 0,05 % de sensor individual

  • Estabilidad a largo plazo

    0.05% de URL/año de sensor individual

  • Temperatura del proceso

    –40...+125°C
    (–40...+257°F)

  • Temperatura ambiente

    –40...+80°C
    (–40...+176°F)

  • Celda de medición

    400 mbar...10 bar
    (6 psi...150 psi)

  • Resistencia al vacío

    10 mbar (0,15 psi)

  • Límite máx. de sobrepresión

    160 bar (2400 psi)

  • Conexión a proceso

    Cuerda
    Brida (DIN, ANSI,JIS)

  • Conexión a proceso higiénica

    DIN11851
    DIN11864-1
    abrazadera Triple
    DRD
    Varivent

  • Material de la membrana de proceso

    316L, Aleación C,

  • Llenar fluido

    Aceite de silicón
    Aceite sintético

  • Material del gabinete

    Fundición de aluminio
    Acero inoxidable

  • Comunicación

    4...20 mA HART

  • Certificados / Aprobaciones

    ATEX, FM, CSA, IECEx, NEPSI, INMETRO

  • Aprobación de diseños

    NACE MR0175,
    EN10204-3.1,

  • Aprobaciones higiénicas

    EHEDG
    3A

  • Measuring principle

    Presión diferencial

  • Característica / Aplicación

    Transmisor electrónico de presión diferencial con sensor de metal para medición de nivel, volumen o masa en líquidos.

  • Suministro / Comunicación

    4...20 mA HART

  • Precisión

    0,075 % del sensor individual,
    "PLATINO" 0,05 % del sensor individual

  • Estabilidad a largo plazo

    0.05% de URL/año de sensor individual

  • Temperatura ambiente

    –40...+80°C
    (–40... +176°F)

  • Temperatura del proceso

    –40...+125°C
    (–40 ... +257°F)

  • Presión de proceso absoluta / límite de sobrepresión máx.

    160 bar (2400 psi)

  • Rango de medición del proceso

    400 mbar...10 bar
    (6 psi...150 psi)

  • Principales partes húmedas

    316L, Aleación C

  • Conexión a proceso

    Cuerdas
    Brida (DIN, ANSI,JIS)

  • Conexión a proceso higiénica

    DIN11851
    DIN11864-1
    abrazadera Triple
    DRD
    Varivent

  • Comunicación

    4...20 mA HART

  • Certificados / Aprobaciones

    ATEX, FM, CSA, CSA C/US IEC Ex, NEPSI, INMETRO

  • Aprobaciones de diseño

    NACE MR0175
    EN10204-3.1

  • Aprobaciones higiénicas

    FDA

  • Opciones

    Indicador digital de 4 líneas
    Caja de acero inoxidable o aluminio

  • Límites de la aplicación

    Utilice Electrónica de Dimensionado del Software Applicator DP