Resumen de especificaciones
-
Precisión
0,075 % del sensor individual,
"PLATINO" 0,05 % del sensor individual -
Temperatura del proceso
–25...+150°C
(–13...+302°F) -
Presión de proceso absoluta / límite de sobrepresión máx.
60 bar (900 psi)
-
Rango de medición del proceso
100 mbar...40 bar
(1.5 psi...600 psi) -
Material de la membrana de proceso
Cerámica
316L, -
Celda de medición
100 mbar...40 bar
(1.5 psi...600 psi)
Ámbito de aplicación
La electrónica dp Deltabar FMD71 es un sistema de presión diferencial que se utiliza para la medición de la presión, el nivel, el volumen y la masa de líquidos en depósitos a alta presión o en columnas de destilación/evaporadores. El sensor para presiones elevadas (HP) mide la presión hidrostática. El sensor para presiones bajas (LP) mide la presión en la parte superior del depósito. El nivel se calcula en el transmisor a partir de estos dos valores digitales. El sistema de electrónica dp elimina los elementos tradicionales empleados en la medición de presión diferencial.
Para la medición de la presión diferencial, el nivel, el volumen y la masa de líquidos en depósitos a alta presión y columnas de destilación / evaporadores.
Conexiones a proceso: roscas, bridas y conexiones higiénicas
Temperatura de proceso: -40 a +150 °C (-40 a +302 °F)
Rango de medición: 100 mbar a +40 bar (6 a 600 psi)
Precisión: sensor simple hasta ±0,05 %, sistema hasta ±0,07 %
Certificados internacionales de protección contra explosiones, homologaciones higiénicas.
Ventajas
Elimina los componentes mecánicos tradicionales, lo que mejora el rendimiento y fiabilidad de los procesos
Sensor cerámico de alta pureza (99,9 % Al2O3) resistente a sobrecargas
Se minimizan los riesgos de seguridad, gracias a la nueva arquitectura y al nuevo diseño de sistema electrónico de presión diferencial
Reducción del coste total de propiedad gracias a menores tiempos de instalación, tareas de mantenimiento y necesidad de tiempos de parada y piezas de repuesto
Medición de nivel multivariable: presión diferencial, presión en la parte superior del depósito y temperaturas del sensor basado en el protocolo HART a partir de un único sistema
Indicación constante de la integridad del sistema completo gracias a la función de diagnóstico basada en el protocolo HART
Alto nivel de reproducibilidad y estabilidad a largo plazo
Vídeos
-
Principio de medición de la presión
-
El nuevo sistema electrónico para presión diferencial
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
Measuring principle
Presión diferencial
-
Característica / Aplicación
Transmisor de presión diferencial electrónico con sensor de cerámica (Ceraphire) para nivel, medición de masa o volumen en líquidos.
-
Suministro / Comunicación
4...20 mA HART:
12...45 V CC
Exia: 12...30 V CC -
Precisión
0,075 % del sensor individual,
"PLATINO" 0,05 % del sensor individual -
Estabilidad a largo plazo
0.05% de URL/año de sensor individual
-
Temperatura ambiente
–40...+80°C
(–40...+176°F) -
Temperatura del proceso
–25...+150°C
(–13...+302°F) -
Presión de proceso absoluta / límite de sobrepresión máx.
60 bar (900 psi)
-
Rango de medición del proceso
100 mbar...40 bar
(1.5 psi...600 psi) -
Conexión a proceso
Cuerdas
Bridas (DIN, ANSI, JIS) -
Conexión a proceso higiénica
DIN11851
DIN11864-1
abrazadera Triple
DRD
Varivent -
Comunicación
4...20 mA HART
-
Certificados / Aprobaciones
ATEX, FM, CSA, CSA C/US, IEC Ex, NEPSI, INMETRO
-
Aprobaciones de diseño
NACE MR0175
EN10204-3.1 -
Aprobaciones higiénicas
FDA
3A -
Opciones
Indicador digital de 4 líneas
Caja de acero inoxidable o aluminio -
Límites de la aplicación
Utilice Electrónica de Dimensionado del Software Applicator DP
-
Measuring principle
Presión diferencial
-
Característica
Transmisor de presión diferencial electrónico con sensor de cerámica (Ceraphire) para nivel, medición de masa o volumen en líquidos.
-
Suministro de voltaje
4...20 mA HART:
12...45 V CC (no Ex)
Ex ia: 12...30 V CC -
Precisión de Referencia
0,075 % de sensor individual,
"PLATINO" 0,05 % de sensor individual -
Estabilidad a largo plazo
0.05% de URL/año de sensor individual
-
Temperatura del proceso
–25...+150°C
(–13...+302°F) -
Temperatura ambiente
–40...+80°C
(–40...+176°F) -
Celda de medición
100 mbar...40 bar
(1.5 psi...600 psi) -
Resistencia al vacío
0 mbar
-
Máx. relación de reducción
100 : 1
-
Límite máx. de sobrepresión
60 bar (900 psi)
-
Conexión a proceso
Cuerdas
Bridas (DIN, ANSI, JIS) -
Conexión a proceso higiénica
DIN11851
DIN11864-1
abrazadera Triple
DRD
Varivent -
Material de la membrana de proceso
Cerámica
316L, -
Junta de material
Viton, Kalrez, EPDM, NBR, Silicón
-
Llenar fluido
Aceite de silicona
-
Material del gabinete
Fundición de aluminio
Acero inoxidable -
Comunicación
4...20 mA HART
-
Certificados / Aprobaciones
ATEX, FM, CSA, IECEx, NEPSI, INMETRO
-
Aprobación de diseños
NACE MR0175,
EN10204-3.1, -
Aprobaciones higiénicas
EHEDG,
3A
Configurar para descargar los dibujos CAD de este producto
Elija entre nuestras opciones recomendadas
-
-- selected coding-- selected label99.999,00<%label%>
-
Looking for more options? Please use the configurador individual para continuar.
-
-- selected coding-- selected label99.999,00<%feature%>
-
<%label%>99.999,00
-
¿Busca más opciones? Utilice el configurador individual para continuar.
-
Process Connection
-
<%label%>99.999,00
-
<%label%>99.999,00
-
-
<%feature%><%coding%><%label%>
-
Precios por unidad
-
<%range%><%price%>
-
- Complementos opcionales
Configuración individual
Normalmente comprados juntos
Accesorios