Intente buscar por palabras clave, código de producto/pedido o número de serie, por ejemplo, "CM442" o "información técnica"
Introduzca por lo menos 2 caracteres para iniciar la búsqueda.
  • Historial
Prosonic FDU91 - Medición ultrasónica

Medición ultrasónica / Time-of-Flight
Prosonic FDU91

Sensor ultrasónico de medición de nivel y caudal para conexión a FMU9x (rango de medida hasta 10 m)

FDU91
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
  • Precisión

    +/- 2mm + 0.17% de la distancia medida

  • Temperatura del proceso

    -40 °C ... 80 °C
    (-40 °F ... 176 °F)

  • Presión de proceso absoluta / límite de sobrepresión máx.

    0.7 bar ... 4 bar abs
    (10 psi ... 58 psi)

  • Máx. distancia de medición

    5 m (16 pies)

  • Principales partes húmedas

    PVDF (completamente soldado IP68 / NEMA 6P)

Ámbito de aplicación

El sensor ultrasónico FDU91 para una medición de nivel continua, no invasiva y sin necesidad de mantenimiento, de fluidos, pastas, fango y sólidos pulverulentos y granulados. Pero también para medición de caudal en canales abiertos y vertederos. La medición no se ve afectada por la constante dieléctrica, la densidad ni la humedad, y tampoco por las adherencias, gracias al efecto de la función de autolimpieza de los sensores. Apto para zonas con peligro de explosión. Rango de medida máximo para líquidos 10 m (33 ft), sólidos 5 m (16 ft).

Sensor para medición de nivel continua, no invasiva de líquidos y sólidos granulados en silos, cintas transportadoras, reservas y trituradoras. También para la medición da caudal en canales abiertos y vertederos. Típicamente se usa para mediciones en estructuras de poca altura.

  • Conexión a proceso: roscada

  • Temperatura: -40 a +80 °C (-40 a +176 °F)

  • Presión: +0,7 a +4 bar (+10 a +58 psi)

  • Rango de medida máximo: Líquidos 10 m (33 ft), sólidos 5 m (16 ft).

  • Distancia de bloqueo: 0,3 m (1 ft)

  • Certificados internacionales de protección contra explosión

Ventajas

  • Sensor de temperatura integrado para la corrección del Time-of-Flight. Mediciones de precisión, incluso en presencia de cambios de temperatura

  • Sensor de PVDF con soldadura hermética para la máxima resistencia química

  • Adecuado para condiciones ambientales agresivas gracias a que el transmisor está lejos de la instalación
    (hasta 300 m)

  • Bajo nivel de formación de adherencias gracias al efecto de la función de autolimpieza

  • Detección automática de sensores integrada para transmisores FMU90/FMU95, para una puesta en marcha sencilla

  • Resistencia a las condiciones climatológicas y a prueba de inundaciones (IP68)

  • Un circuito de calentamiento integrado contra la formación de adherencias de hielo en el sensor (opcional) asegura una medición fiable

Vídeos

  • play-rounded-fill play-rounded-outline play-sharp-fill play-sharp-outline
    pause-sharp-outline pause-sharp-fill pause-rounded-outline pause-rounded-fill
    00:00

Gama Extended

  • Productos de alta gama

  • Altamente funcionales y prácticos

Excelencia técnica

Simplicidad

FLEX: Extended ©Endress+Hauser
  • Simple products

  • Easy to select, install and operate

Excelencia técnica

Simplicidad

  • Productos estándar

  • Seguros, resistentes y con poco mantenimiento

Excelencia técnica

Simplicidad

  • Productos de alta gama

  • Altamente funcionales y prácticos

Excelencia técnica

Simplicidad

  • Productos especializados

  • Diseñados para aplicaciones exigentes

Excelencia técnica

Simplicidad

Variable

Gamas FLEX Excelencia técnica Simplicidad
  • F
  • L
  • E
  • X

Gama Fundamental

Satisfaga sus necesidades básicas de medición

Excelencia técnica
Simplicidad
  • F
  • L
  • E
  • X

Gama Lean

Maneje los principales procesos fácilmente

Excelencia técnica
Simplicidad
  • F
  • L
  • E
  • X

Gama Extended

Optimice sus procesos con tecnologías innovadoras

Excelencia técnica
Simplicidad
  • F
  • L
  • E
  • X

Gama Xpert

Domine las aplicaciones más exigentes

Excelencia técnica
Simplicidad

Variable

Please Wait (spinning wheel) Loading alternative products