Resumen de especificaciones
-
Precisión
+/- 2 mm (0.08 in)
-
Temperatura del proceso
XT: -196...+280 °C
(-321...+536 °F)
HT: -196...+450 °C
(-321...+842 °F) -
Presión de proceso absoluta / límite de sobrepresión máx.
Vacío ... 160 bar abs
(Vacío ... 2.320 psi) -
Máx. distancia de medición
Estándar: 40 m (131 ft)
Con dinámica avanzada: 70 m (230 ft) -
Principales partes húmedas
316L, Aleación C, PTFE, cerámica
Ámbito de aplicación
Micropilot FMR51 para medición de nivel incluso en condiciones de proceso extremas, como alta temperatura y alta presión en los sectores industriales petrolero y químico. El radar sin contacto FMR51 ofrece la máxima fiabilidad gracias a un diseño de sensor patentado e innovador. Micropilot se usa para la medición de nivel en continuo no invasiva de líquidos, pastas y lodos. La medición no se ve afectada por las condiciones cambiantes del producto, los cambios de temperatura, capas de gases ni vapores. El acceso remoto a través de la aplicación SmartBlue está disponible.
Antena de trompeta para medición de nivel incluso en condiciones extremas.
Conexión a proceso: rosca, triclamp o brida
Temperatura: -196 a +450 °C (-321 a + 842 °F)
Presión: -1 a +160 bar (-14,5 a +2.320 psi)
Rango de medida máximo: 40 m (131 pies), 70 m (230 pies) para una dinámica reforzada
Exactitud: ±2 mm
Banda K: 26 GHz
Certificados internacionales de protección contra explosiones, prevención de sobrellenados WHG, SIL, homologación para la industria de construcción naval, protocolo de linealidad a 5 puntos.
Acceso remoto disponible a través de la aplicación SmartBlue.
Ventajas
Hardware y software desarrollados según IEC 61508 hasta SIL3 (en redundancia homogénea)
Concepto de gestión de datos HistoROM para una puesta en marcha, mantenimiento y diagnóstico sencillos
La máxima fiabilidad incluso en presencia de elementos perturbadores en el depósito gracias al nuevo análisis Multi-Echo Tracking
Technología Heartbeat para un funcionamiento de la planta económico y seguro durante todo el ciclo de vida
Integración directa en sistemas de control o gestión de activos y manejo intuitivo por menú guiado (en campo o desde un sistema de control)
La prueba de funcionamiento más fácil del mundo para SIL y WHG, para ahorrar tiempo y costes
La máxima seguridad gracias a su doble acoplamiento cerámico y separador estanco
Vídeos
-
Principio de medición Time-of-Flight
-
Vídeo que muestra la puesta en marcha del radar sin contacto Micropilot FMR5x y el radar guiado Levelflex FMP5x
-
Concepto único de gestión de datos HistoROM para una medición de nivel segura
-
Adaptación continua de algoritmos que ofrecen medición de nivel segura gracias a la función Multi-Echo Tracking
-
Micropilot con dinámica avanzada que ofrece señales de medición más fiables incluso en caso de turbulencias
-
El equipo Micropilot FMR50 con diagnóstico avanzado ofrece detección de espuma
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
Measuring principle
Nivel de radar
-
Característica / Aplicación
Dispositivo de alta calidad para medición continua de nivel sin contacto de líquidos, pastas y lodos, incluso en condiciones extremas de proceso;
Antena de trompeta: 40...100 mm -
Especialidades
Heartbeat Technology,
SIL 2 según IEC 61508,
Puesta en marcha a través de Bluetooth®,
Aplicación SmartBlue de configuración y mantenimiento,
Seguridad y fiabilidad con seguimiento multieco,
HistoROM,
Etiqueta (TAG) RFID para facilitar la identificación -
Suministro / Comunicación
A 2 hilos (HART/PROFIBUS PA/FOUNDATION Fieldbus)
A 4 hilos (HART)
Tecnología inalámbrica Bluetooth® y aplicación (opcional) -
Frecuencia
Banda Ka (~ 26 GHz )
-
Precisión
+/- 2 mm (0.08 in)
-
Temperatura ambiente
-50...+80 °C
(-58...+176 °F) -
Temperatura del proceso
XT: -196...+280 °C
(-321...+536 °F)
HT: -196...+450 °C
(-321...+842 °F) -
Presión de proceso absoluta / límite de sobrepresión máx.
Vacío ... 160 bar abs
(Vacío ... 2.320 psi) -
Principales partes húmedas
316L, Aleación C, PTFE, cerámica
-
Conexión a proceso
Cuerda:
MNPT 1 1/2, R 1 1/2
Brida:
DN50...DN150,
ASME 2"...6",
JIS 10K, 63K -
Conexión a proceso higiénica
Tres abrazaderas ISO2852
-
Máx. distancia de medición
Estándar: 40 m (131 ft)
Con dinámica avanzada: 70 m (230 ft) -
Comunicación
4...20 mA HART
PROFIBUS PA
FOUNDATION Fieldbus
Tecnología inalámbrica Bluetooth® -
Certificados / Aprobaciones
ATEX, FM, CSA, CSA C/US, IEC Ex, JPN Ex, INMETRO, NEPSI, KC
-
Aprobaciones de seguridad
Protección contra sobrellenado WHG
SIL -
Aprobaciones de diseño
EN 10204-3.1
NACE MR0175, MR0103
ASME B31.3
AD2000 -
Aprobación marítima
GL/ ABS/ LR/ BV/ DNV
-
Opciones
Indicador,
Parametrización personalizada,
Configuración a distancia mediante la aplicación SmartBlue a través de Bluetooth®,
Aislador estanco al gas,
Ampliación de antena,
Sin PWIS -
Límites de la aplicación
El rango máximo de los valores de medición depende de la forma del depósito y/o la aplicación
Fase gaseosa del amoníaco:
FMR54 en tubo tranquilizador
Formación de adherencias intensa:
FMR54 con limpieza por inyección de aire
316L o aleación C no resistente:
FMR50, FMR52, FMR53
Requisitos higiénicos:
FMR52, FMR53
Medición para operaciones de custody transfer:
FMR5xx
Configurar para descargar los dibujos CAD de este producto
Elija entre nuestras opciones recomendadas
-
-- selected coding-- selected label99.999,00<%label%>
-
Looking for more options? Please use the configurador individual para continuar.
-
-- selected coding-- selected label99.999,00<%feature%>
-
<%label%>99.999,00
-
¿Busca más opciones? Utilice el configurador individual para continuar.
-
Process Connection
-
<%label%>99.999,00
-
<%label%>99.999,00
-
-
<%feature%><%coding%><%label%>
-
Precios por unidad
-
<%range%><%price%>
-
- Complementos opcionales
Configuración individual
Normalmente comprados juntos
Accesorios
Productos relacionados