Resumen de especificaciones
-
Precisión
hasta 0.4 mm
-
Temperatura del proceso
-200°C...200°C
(-328°F...392°F) -
Presión de proceso absoluta / límite de sobrepresión máx.
0,2...6 bar abs
-
Máx. distancia de medición
36 m (118 ft)
-
Principales partes húmedas
316L, AleaciónC276, PTFE
Ámbito de aplicación
El sistema de medición de depósitos inteligente Proservo NMS80 está diseñado para la medición de nivel de alta precisión en líquidos en aplicaciones de custody transfer (facturación) y de control de inventario con los certificados NMi y PTB. Cumple los requerimientos pertinentes según la OIML R85 y la API 3.1B Satisface exactamente las exigencias de la gestión de inventario y control de pérdidas en depósitos y está optimizado con respecto al ahorro total de costes y la fiabilidad.
Para la medición de custody transfer (facturación) de gran precisión en petróleo crudo, gasolina, diésel, productos petroquímicos y químicos.
Conexiones a proceso: bridas
Temperatura: -200 a +200 °C (-328 a +392 °F)
Presión: 0 a +6 bar (0 a +87 psi)
Rango de medida máximo: 36 m (118 ft)
Precisión: ±0,4 mm (±0,02")
Certificados internacionales de protección contra explosiones y custody transfer, prevención de sobrellenado WHG, SIL
Ventajas
Hardware y software desarrollados según IEC 61508 hasta SIL3 (con redundancia homogénea) para niveles de seguridad elevados
Máxima fiabilidad mediante precisión de hasta ±0,4 mm (±0,02")
Desarrollado de acuerdo con recomendaciones internacionales sobre metrología como la OIML R85 y API MPMS
Certificados locales y nacionales como el NMi o PTB para aplicaciones de custody transfer
Instalación simplificada y funcionamiento sin problemas debido a una sencilla conexión a los principales sistemas DCS mediante protocolos abiertos
La medición de interfases entre hasta tres capas de líquido, fondo del depósito, puntos y densidades de perfil
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
Measuring principle
Medición de tanques por servomecanismo / flotador
-
Característica / Aplicación
Servomedición de depósitos: Medición de alta precisión de nivel de líquido, interfase, densidad puntual o perfil de densidad
-
Suministro / Comunicación
85-264 VCA
-
Temperatura ambiente
Estándar:
-40 °C…60 °C
(-40 °F...140 °F)
Para calibración conforme a estándares
reglamentarios:
-25 °C…55 °C
(-13 °F...131 °F) -
Temperatura del proceso
-200 °C...200 °C
(-328 °F...392 °F) -
Presión de proceso absoluta
0,2...6 bar abs
-
Partes húmedas
316L, AlloyC276, PTFE
-
Salida
Salidas:
Bus de campo: Modbus RS485, V1, HART
Salida analógica de 4-20 mA (Exi/Exd)
Salida de relé (Exd)
Entradas:
Entrada analógica de 4-20 mA (Exi/Exd)
Entrada RTD a 2, 3 o 4 hilos
Entrada discreta (Exd, pasiva/activa) -
Certificados / Aprobaciones
ATEX, FM, IEC Ex, NEPSI, EAC
-
Opciones
Tapa de protección ambiental
Conjunto de cable guía
Válvula de descarga
Conexión de boquilla de purga de gas
Manómetro
Conexión de la boquilla de limpieza -
Especialidades
Medición de nivel para custody transfer
Medición de la interfase
Densidad puntual, medición del perfil de densidad -
Rango de medición
36 m (118 ft)
-
Otras aprobaciones y certificados
OIML, NMi, PTB
-
Measuring principle
Medición de Tanque Servo / Flotante
-
Característica / Aplicación
Servo Medición de Tanque: Medición de alta precisión para nivel de líquido, interfaz, densidad en un punto, densidad del perfil
-
Especialidades
Medición de nivel para custody transfer
Medición de la interfase
Densidad puntual, medición del perfil de densidad -
Suministro / Comunicación
85-264VAC
-
Precisión
hasta 0.4 mm
-
Temperatura ambiente
Estándar:
-40°C…60°C
(-40°F...140°F)
Para calibración o estándares
regulatorios:
-25°C…55°C
(-13°F...131°F) -
Temperatura del proceso
-200°C...200°C
(-328°F...392°F) -
Presión de proceso absoluta / límite de sobrepresión máx.
0,2...6 bar abs
-
Principales partes húmedas
316L, AleaciónC276, PTFE
-
Conexión a proceso
Brida:
DN80/3" / DN150/6" -
Máx. distancia de medición
36 m (118 ft)
-
Comunicación
Salidas:
Fieldbus: Modbus RS485, V1, HART
Salida análoga 4--20mA (Exi/ Exd)
Salida de relevador (Exd)
Entradas:
Entrada análoga 4-20mA (Exi/ Exd)
Entrada RTD de 2-, 3-, 4-hilos
Entrada discreta (Exd, pasivo/ activo) -
Certificados / Aprobaciones
ATEX, FM, IEC Ex, NEPSI, EAC
-
Aprobaciones de seguridad
Protección contra sobrellenado WHG
SIL -
Aprobaciones y certificados metrológicos
OIML, NMi, PTB
-
Opciones
Fieldbus redundante
Cubierta de protección contra clima
Ensamble de cable guiado
Válvula de alivio
Conexión de boquilla para purgado de gas
Medidor de presión
Conexión de boquilla de limpieza -
Límites de la aplicación
Tubo tranquilizador o cables guía para aplicación
turbulenta
Desplazador de PTFE recomendable para aplicaciones
de alta viscosidad
Desplazador de AlloyC276 recomendable para aplicaciones corrosivas
La medición de la interfase requiere una diferencia mín. de 0,100 g/ml
entre capas
Configurar para descargar los dibujos CAD de este producto
Elija entre nuestras opciones recomendadas
-
-- selected coding-- selected label99.999,00<%label%>
-
Looking for more options? Please use the configurador individual para continuar.
-
-- selected coding-- selected label99.999,00<%feature%>
-
<%label%>99.999,00
-
¿Busca más opciones? Utilice el configurador individual para continuar.
-
Process Connection
-
<%label%>99.999,00
-
<%label%>99.999,00
-
-
<%feature%><%coding%><%label%>
-
Precios por unidad
-
<%range%><%price%>
-
- Complementos opcionales