Resumen de especificaciones
-
Precisión
+/- 1 mm
-
Temperatura del proceso
-40°C...200°C
(-40°F...392°F) -
Presión de proceso absoluta / límite de sobrepresión máx.
Trompeta: Vacío ... 16 bares (232 psi)
Parabólica: Vacío ... 6 bares (87 psi)
Uso de UNIbrida: Vacío...1 bar (14.5 psi) -
Máx. distancia de medición
Máx. distancia de medición
-
Principales partes húmedas
316L
Ámbito de aplicación
El equipo Micropilot FMR540 se usa para aplicaciones de Custody Transfer (facturación) y control de inventario con los certificados NMi y PTB y cumple los requisitos según OIML R85 y API 3.1B. El equipo FMR540 con antena parabólica es especialmente apto para aplicaciones sin contacto hasta 40 m, y con antena de trompeta para aplicaciones sin contacto que no permiten el uso de una antena parabólica por la geometría del depósito/tubuladura. Instalación económica y sencilla mediante cable a 4 hilos con protocolo HART y alimentación de 24 V en CC intrínsecamente segura.
La antena parabólica apta para aplicaciones sin contacto hasta 40 m ofrece un elevado nivel de focalización para aplicaciones con la tubuladura situada cerca de la pared del depósito, antenas de trompeta de DN 100/4" aptas para aplicaciones sin contacto.
Conexión a proceso: bridada
Temperatura: -40 a +200 °C (-40 a +392 °F)
Presión: del vacío hasta +16 bar (del vacío hasta +232 psi)
Rango de medida máximo: 40 m (131 ft)
Precisión: superior a ±1 mm
Banda K: 26 GHz
Certificados internacionales de protección contra explosiones y Custody Transfer (facturación), prevención de sobrellenados WHG, SIL
Ventajas
Exactitud de medición superior a 1 mm
Certificados nacionales (NMi, PTB) para operaciones de Custody Transfer (facturación)
Para uso como sistema autónomo o integrado en sistemas de medición mediante el dispositivo Tank Side Monitor NRF590
Instalación económica y sencilla mediante cable a 4 hilos con protocolo HART y alimentación de 24 V en CC intrínsecamente segura
Dispositivo de alineación para compensar cualquier inclinación de las bridas
Sencillo ajuste en campo desde el indicador alfanumérico guiado por menús
Puesta en marcha, documentación y diagnósticos sencillos mediante el software de configuración (FieldCare)
Vídeos
-
Principio de medición por tiempo de retorno
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
Measuring principle
Nivel de radar
-
Característica / Aplicación
Antena de trompeta:
Medición de alta precisión para tanques de almacenamiento de hasta 20 m (65 pies)
Antena parabólica:
Medición de alta precisión para aplicaciones de espacio libre de hasta 40 m (131 pies) -
Suministro / Comunicación
4 hilos (HART)
-
Frecuencia
Banda Ka (~ 26 GHz )
-
Precisión
+/- 1 mm
-
Temperatura ambiente
Estándar:
-40 °C ... 80 °C
(-40 °F ... 176 °F)
Para calibración con estándares regulatorios:
-25 °C ... 60 °C
(-13 °F ... 131 °F) -
Temperatura del proceso
-40°C...200°C
(-40°F...392°F) -
Presión de proceso absoluta / límite de sobrepresión máx.
Trompeta: Vacío ... 16 bares (232 psi)
Parabólica: Vacío ... 6 bares (87 psi)
Uso de UNIbrida: Vacío...1 bar (14.5 psi) -
Principales partes húmedas
316L
-
Conexión a proceso
Antena de trompeta: Brida DN100, DN150
UNIBrida DN150, DN200, DN250
Antena parabólica: UNIbrida con Top Target
posicionador DN200, DN250
Póngase en contacto con Endress+Hauser para valores de constante dieléctrica (dk) de < 1.9 -
Máx. distancia de medición
Máx. distancia de medición
-
Comunicación
4...20 mA HART
-
Certificados / Aprobaciones
ATEX, FM, CSA, IEC Ex, NEPSI
-
Límites de la aplicación
El rango de medición máximo depende de la forma del depósito y/o la aplicación
Formación intensa de condensados o deposiciones
FMR53x
Tubos tranquilizadores ya existentes con condiciones de medición no ideales
FMR532
Configurar para descargar los dibujos CAD de este producto
Elija entre nuestras opciones recomendadas
-
-- selected coding-- selected label99.999,00<%label%>
-
Looking for more options? Please use the configurador individual para continuar.
-
-- selected coding-- selected label99.999,00<%feature%>
-
<%label%>99.999,00
-
¿Busca más opciones? Utilice el configurador individual para continuar.
-
Process Connection
-
<%label%>99.999,00
-
<%label%>99.999,00
-
-
<%feature%><%coding%><%label%>
-
Precios por unidad
-
<%range%><%price%>
-
- Complementos opcionales