Intente buscar por palabras clave, código de producto/pedido o número de serie, por ejemplo, "CM442" o "información técnica"
Introduzca por lo menos 2 caracteres para iniciar la búsqueda.
  • Historial
Silopilot FMM50 - Medición de nivel por transmisor electromecánico

Medición de nivel
por transmisor electromecánico Silopilot FMM50

Para medición continua de nivel incluso en silos o contenedores de almacenamiento de sólidos granulados altos

FMM50
Please Wait (spinning wheel)
Cargando precio
Precios no disponibles temporalmente
Price on request
from CHF ??.-

Resumen de especificaciones

  • Precisión

    +/-5 cm

  • Temperatura del proceso

    -20°C ... +230°C
    (-4°F ... 446°F)

  • Presión de proceso absoluta / límite de sobrepresión máx.

    0.8 ... 3 bar
    (11.6psi...43.5psi)

  • Máx. distancia de medición

    70m (230pies)

  • Principales partes húmedas

    Aluminio, Acero, Acero inoxidable

Ámbito de aplicación

Silopilot FMM50 es un sistema de nivel electromecánico. En función del contrapeso, el nivel puede medirse en contenedores o silos con sólidos pulverulentos o granulados de grano fino o grueso o en depósitos con líquidos.

Para medición de nivel en cisternas o silos para almacenamiento de materiales pulverulentos o granulados de grano fino o grueso, o en depósitos para almacenamiento de líquidos.

  • Conexión a proceso: bridada

  • Temperatura: -40 a +230 °C (-40 a +446 °F)

  • Presión: 0,8 a 3 bar (11,6 a 43,5 psi)

  • Rango de medida: 70 m (230 pies)

  • Precisión: ±5 cm (1,97")

  • Certificados internacionales de protección contra explosión

Ventajas

  • Medición de nivel muy fiable de sólidos pulverulentos o granulados de grano fino o grueso

  • Mediciones seguras en entornos muy pulverulentos

  • Control digital totalmente electrónico de detección de nivel mínimo de seguridad, por lo que no hay riesgo de caída del contrapeso del sensor sobre la salida del silo, y por lo tanto no hay riesgo para los sistemas transportadores

  • Manejo local rápido guiado por menú desde el indicador de 4 líneas de texto

  • Motor de tres fases de alto rendimiento (potencia tractora hasta 500 N) con tensión de alimentación de fase simple mediante el uso un convertidor, por lo que basta una fuente de alimentación eléctrica simple

  • Diseño opcional con certificación para aplicaciones en zonas con peligro de explosión por materiales pulverulentos clasificadas como zonas 20, 21 y 22 (zona de medición) o zonas 21 y 22 (zona de instalación de equipos), categoría 1/2D

Gama Extended

  • Productos de alta gama

  • Altamente funcionales y prácticos

Excelencia técnica

Simplicidad

FLEX: Extended ©Endress+Hauser
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
Please Wait (spinning wheel) Loading alternative products

Predecesor