Resumen de especificaciones
-
Precisión
+/- 1 mm, transferencia de custodia
-
Temperatura del proceso
-40 °C ... 150 °C
(-40 °F ... 302 °F) -
Presión de proceso absoluta / límite de sobrepresión máx.
Vacío ... 25 bar
(Vacío ... 362 psi) -
Máx. distancia de medición
40 m (131 pies)
-
Principales partes húmedas
316L + PTFE
Ámbito de aplicación
El Micropilot FMR532 se usa en aplicaciones de Custody Transfer (facturación) y control de inventario con certificados NMi y PTB. Cumple los requerimientos pertinentes según la OIML R85 y la API 3.1B El radar de espacio abierto FMR532 con antena plana es específicamente apto para aplicaciones con tubo tranquilizador. El Micropilot FMR532 ofrece una instalación económica y sencilla a través de cables a 4 hilos con fuente de alimentación HART y de 24 V DC intrínsecamente segura.
Con antena plana particularmente apta para aplicaciones con tubo tranquilizador con rangos
hasta 38 m (124 ft).
Conexión a proceso: bridada
Temperatura: -40 a +150°C (-40 a +302°F)
Presión: de vacío hasta +25 bar (de vacío hasta +362 psi)
Rango de medida máximo: 38 m (124 ft)
Precisión: superior a ±1 mm
Banda C: 6 GHz
Certificados internacionales de protección contra explosiones, prevención de sobrellenados WHG, SIL, homologación para la industria de construcción naval
Ventajas
Precisión de 0,8 mm (valor 2σ)
Certificados nacionales (NMi, PTB) para operaciones de Custody Transfer (facturación)
Aplicable como sistema autónomo o integrado en sistemas de medición de tanques a través del Tank Side Monitor NRF590
Sencillo ajuste en campo desde el indicador alfanumérico guiado por menús
Puesta en marcha, documentación y diagnósticos sencillos mediante tecnología FDT/DTM (FieldCare)
Ofrece una instalación económica y sencilla a través de cables a 4 hilos con fuente de alimentación HART y de 24 V DC intrínsecamente segura.
El diseño único de goteo de la antena elimina errores de medición debido a la acumulación de condensación
Vídeos
-
Principio de medición por tiempo de retorno
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
Measuring principle
Nivel de radar
-
Característica / Aplicación
Característica / Aplicación
-
Suministro / Comunicación
4 hilos (HART)
-
Frecuencia
Banca C (~6 GHz)
-
Precisión
+/- 1 mm, transferencia de custodia
-
Temperatura ambiente
Estándar:
-40 °C ... 80 °C
(-40 °F ... 176 °F)
Para calibración con estándares regulatorios:
-25 °C ... 60 °C
(-13 °F ... 131 °F) -
Temperatura del proceso
-40 °C ... 150 °C
(-40 °F ... 302 °F) -
Presión de proceso absoluta / límite de sobrepresión máx.
Vacío ... 25 bar
(Vacío ... 362 psi) -
Principales partes húmedas
316L + PTFE
-
Conexión a proceso
DN150 ... DN300 / 6" ... 12"
-
Máx. distancia de medición
40 m (131 pies)
-
Comunicación
4 ... 20 mA
-
Certificados / Aprobaciones
ATEX, FM, CSA, IEC Ex, NEPSI
-
Aprobaciones de diseño
EN 10204-3.1
NACE MR0175, MR0103 -
Aprobación marítima
GL/ABS
-
Límites de la aplicación
El rango máximo de los valores de medición depende de la forma del depósito y/o la aplicación
Espacio libre y muchos obstáculos
FMR540
Configurar para descargar los dibujos CAD de este producto
Elija entre nuestras opciones recomendadas
-
-- selected coding-- selected label99.999,00<%label%>
-
Looking for more options? Please use the configurador individual para continuar.
-
-- selected coding-- selected label99.999,00<%feature%>
-
<%label%>99.999,00
-
¿Busca más opciones? Utilice el configurador individual para continuar.
-
Process Connection
-
<%label%>99.999,00
-
<%label%>99.999,00
-
-
<%feature%><%coding%><%label%>
-
Precios por unidad
-
<%range%><%price%>
-
- Complementos opcionales