Intente buscar por palabras clave, código de producto/pedido o número de serie, por ejemplo, "CM442" o "información técnica"
Introduzca por lo menos 2 caracteres para iniciar la búsqueda.
  • Historial
Liquiphant FTL51 - Horquilla vibrante

Detección de nivel por horquilla vibrante
Liquiphant FTL51

Detección de nivel con tubo de extensión para todo tipo de líquidos en todas las industrias

FTL51
Please Wait (spinning wheel)
Cargando precio
Precios no disponibles temporalmente
Price on request
from CHF ??.-
  • Measuring principle

    Densidad de vibración

  • Característica / Aplicación

    Liquiphant M Densidad
    con calculador de densidad FML621
    Medición de temperatura y presión
    Concepción de la caja de tipo modular
    Extensa gama de conexiones a proceso
    Prolongación de tubería de hasta 3 m (opción de 6 m)

  • Suministro / Comunicación

    Alimentación del transmisor (MUS)

  • Temperatura ambiente

    -50...70 °C
    -50...60 °C para aplicaciones peligrosas

  • Temperatura del proceso

    0...80 °C (validez de los datos de precisión)
    -50...0 °C/80...150 °C (con datos técnicos reducidos)

  • Presión de proceso absoluta

    0...25 bar
    >25..100 bar (con datos técnicos reducidos)

  • Partes húmedas

    316L/C4

  • Longitud del sensor

    115...3000 mm
    >3000...6000 mm (opción)

  • Salida

    Pulsos

  • Certificados / Aprobaciones

    ATEX, FM, CSA C/US, IEC Ex, TIIS, INMETRO, NEPSI

  • Especialidades

    Puesta en marcha con ReadWin2000

  • Componentes

    Calculador de densidad FML621

  • Otras aprobaciones y certificados

    SIL2/ SIL3

  • Measuring principle

    Líquidos con vibración

  • Característica / Aplicación

    Concepto de carcasa modular
    Amplia gama de conexiones al proceso
    Interfaces analógicas y bus
    Amplia gama de certificaciones (por ej., Ex, WHG)
    extensión de tubería de hasta 3m (opcional 6m)

  • Especialidades

    Detección de espuma
    Se detecta cambio de densidad
    segunda línea de defensa

  • Suministro / Comunicación

    PROFIBUS PA
    19...253V AC
    10...55V DC-PNP
    19...253V AC o 10...55V DC
    8/16mA, 11...36V DC
    NAMUR
    PFM

  • Temperatura ambiente

    -50 °C...+70 °C
    (-58 °F...+158 °F)

  • Temperatura del proceso

    -50 °C...+150 °C
    (-58 °F...+302 °F)

  • Presión de proceso absoluta / límite de sobrepresión máx.

    Vacío...100 bar

  • Densidad min. del medio

    0.5g/cm³ (0.4g/cm³ opcional)

  • Principales partes húmedas

    316L / Aleación

  • Conexión a proceso

    Cuerda:
    G3/4A, G1A, R3/4", R1, NPT3/4, NPT1
    Brida:
    DN25...DN100,
    ASME 1"...4",
    JIS 25A...100A

  • Conexión a proceso higiénica

    Tres abrazaderas ISO2852

  • Longitud del sensor

    Longitud 130mm (5.12") (Liquiphant II)
    148mm...6000mm (5.83"...236")

  • Comunicación

    PROFIBUS PA
    19...253V AC
    10...55V DC-PNP
    19...253V AC bzw 10...55V DC
    8/16mA, 11...36V DC
    NAMUR
    PFM

  • Certificados / Aprobaciones

    ATEX, FM, CSA C/US, IEC Ex, TIIS, INMETRO, NEPSI

  • Aprobaciones de seguridad

    SIL2/SIL3

  • Aprobaciones de diseño

    EN 10204-3.1
    NACE MR0175, MR0103
    ASME B31.3
    AD2000

  • Aprobación marítima

    GL/ABS/DNV

  • Opciones

    Carcasa de uso rudo de acero inoxidable principalmente para la industria de gas y combustible

  • Componentes

    FTL325P/FTL375P Interfaz PFM
    FTL325N/FTL375N Interfaz NAMUR

  • Sucesor

    Liquiphant FTL51B

Configurar para descargar los dibujos CAD de este producto