Resumen de especificaciones
-
Temperatura del proceso
-50 °C...+150 °C
(-58 °F...+302 °F) -
Presión de proceso absoluta / límite de sobrepresión máx.
Vacío...64 bar
(Vacío...928 psi) -
Densidad min. del medio
0.5g/cm³ (0.4g/cm³ opcional)
Ámbito de aplicación
Liquiphant FTL51H es un equipo de detección de nivel con tubo de extensión para uso en zonas con peligro de explosión que está dotado con todos los certificados internacionales. Especialmente apto para las industrias alimentaria y de las ciencias de la vida con certificados higiéncios (3-A, EHEDG, ASME BPE). FTL51H ofrece seguridad funcional SIL2/SIL3. Valores de medición fiables, insensibles a: cambios en las propiedades del producto, caudal, turbulencias, burbujas de gas, espuma, vibraciones o adherencias.
Detección de nivel para todos los líquidos con acabado superficial electropulido.
Conexiones a proceso: roscas, bridas y conexiones a proceso higiénicas (triclamp, acoplamiento de la industria lechera, asépticas, DRD, SMS, Varivent)
Temperatura: -50 a +150 °C (-58 a +302°F)
Presión: -1 a +64 bar (-14,5 a +928 psi)
Material del sensor: 316L
Certificados internacionales de protección contra explosiones, prevención contra reboses WHG, homologaciones higiénicas y para la industria naval, y SIL.
Ventajas
Certificados higiénicos internacionales (3-A, EHEDG, ASME BPE). Material conforme a la FDA
Acabado superficial electropulido y pasivado
Certificados internacionales de protección contra explosión y prevención de reboses (WHG)
Sin partes mecánicas móviles: sin mantenimiento, sin desgaste, larga vida útil.Monitorización de daños en la horquilla: funcionamiento garantizado
Uso en sistemas de seguridad que requieren seguridad hasta SIL2/SIL3 según
IEC 61508/IEC 61511-1No necesita calibración, fácil de poner en marcha
Diversidad de conexiones de proceso higiénicas para las aplicaciones con requisitos higiénicos
Vídeos
-
Principio de medición por horquilla vibrante
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
Measuring principle
Densidad de vibración
-
Característica / Aplicación
Liquiphant M Densidad
con calculador de densidad FML621
Medición de temperatura y presión
Concepción de la caja de tipo modular y completamente soldada
Orientada a la industria alimentaria y farmacéutica
Superficie hasta 0,3 µ
Sensor de longitud variable de hasta 3 m (opción de 6 m) -
Suministro / Comunicación
Alimentación del transmisor (MUS)
-
Temperatura ambiente
-50...70 °C
-50...60 °C para aplicaciones peligrosas -
Temperatura del proceso
0...80 °C (validez de los datos de precisión)
-50...0 °C/80...150 °C (con datos técnicos reducidos) -
Presión de proceso absoluta
0...25 bar
>25...64 bar (con datos técnicos reducidos) -
Partes húmedas
316L
-
Higiénico
3A
EHEDG -
Longitud del sensor
115...3000 mm
>3000...6000 mm (opción) -
Salida
Pulsos
-
Certificados / Aprobaciones
ATEX, FM, CSA C/US, IEC Ex, TIIS, INMETRO, NEPSI
-
Especialidades
Puesta en marcha con ReadWin2000
-
Componentes
Calculador de densidad FML621
-
Otras aprobaciones y certificados
SIL2/ SIL3
-
Measuring principle
Líquidos con vibración
-
Característica / Aplicación
Concepto de cubierta completamente soldada & modular
Enfocada en Alimentos & Farma
superficie hasta 0,38µm electro pulida
amplio rango de conexiones a proceso
Interfaces análoga y bus
Amplio rango de certificaciones (eje. EHEDG,3A)
Compacto, eje. tuberías
longitud de sensor variable hasta 3m (opción 6m) -
Especialidades
Detección de espuma
Detecta cambios de la densidad -
Suministro / Comunicación
PROFIBUS PA
19...253V AC
10...55V DC-PNP
19...253V AC bzw 10...55V DC
8/16mA, 11...36V DC
NAMUR
PFM -
Temperatura ambiente
-50 °C...+70 °C
(-58 °F...+158 °F) -
Temperatura del proceso
-50 °C...+150 °C
(-58 °F...+302 °F) -
Presión de proceso absoluta / límite de sobrepresión máx.
Vacío...64 bar
(Vacío...928 psi) -
Densidad min. del medio
0.5g/cm³ (0.4g/cm³ opcional)
-
Principales partes húmedas
316L
-
Conexión a proceso
Cuerda:
G3/4A, G1A, R3/4", R1, NPT3/4, NPT1
Brida:
DN25...DN100,
ASME 1"...4",
JIS 25A...100A -
Conexión a proceso higiénica
Tres abrazaderas ISO2852
Acoplamiento de lácteos
Aséptico
DRD
SMS
Varivent -
Longitud del sensor
Longitud 130mm (5.12") (Liquiphant II)
148mm...6000mm (5.83...236") -
Comunicación
PROFIBUS PA
19...253V AC
10...55V DC-PNP
19...253V AC bzw 10...55V DC
8/16mA, 11...36V DC
NAMUR
PFM -
Certificados / Aprobaciones
ATEX, FM, CSA C/US, IEC Ex, TIIS, INMETRO, NEPSI
-
Aprobaciones de seguridad
SIL2/SIL3
-
Aprobaciones de diseño
EN 10204-3.1
AD2000 -
Aprobaciones higiénicas
CoC ASME-BPE
-
Aprobación marítima
GL/ABS/DNV
-
Componentes
FTL325P/FTL375P Interfaz PFM
FTL325N/FTL375N Interfaz NAMUR
Configurar para descargar los dibujos CAD de este producto
Elija entre nuestras opciones recomendadas
-
-- selected coding-- selected label99.999,00<%label%>
-
Looking for more options? Please use the configurador individual para continuar.
-
-- selected coding-- selected label99.999,00<%feature%>
-
<%label%>99.999,00
-
¿Busca más opciones? Utilice el configurador individual para continuar.
-
Process Connection
-
<%label%>99.999,00
-
<%label%>99.999,00
-
-
<%feature%><%coding%><%label%>
-
Precios por unidad
-
<%range%><%price%>
-
- Complementos opcionales
Configuración individual
Normalmente comprados juntos
Accesorios
Productos relacionados