Ámbito de aplicación
El equipo Nivotester FTL825 proporciona tensión continua al detector de nivel Liquiphant FailSafe FTL8x mediante un cable a dos hilos. Al mismo tiempo, analiza los valores de corriente (4-20 mA discretos) del equipo Liquiphant y devuelve una señal de conmutación. Las entradas de señal del equipo Nivotester FTL825 están aisladas galvánicamente de la fuente de alimentación principal y la salida, y pueden hacerse pedidos de sistemas críticos en seguridad hasta SIL3. Para industrias en que no son recomendables o posibles sistemas diversos o redundantes.
Unidad de detección de nivel FailSafe para montaje en raíl elevado.
Temperatura ambiente: -20 a +60 °C (-4 a +140 °F)
Certificados internacionales de protección contra explosiones, prevención de sobrellenado WHG
Ventajas
Para uso en sistemas que requieren niveles de seguridad funcional hasta SIL3 según
IEC 61508 Ed.2.0 /IEC 61511-1 / ISA 84-1Test de pruebas: intervalo del test de prueba de hasta 12 años, comprobación de equipos tan solo pulsando un botón
Para sistemas críticos en seguridad hasta SIL3 en las industrias petroquímica y Oil&Gas
Para aplicaciones en que no son recomendables o posibles sistemas diversos o redundantes, son deseables ciclos de comprobación lo más largos posible, o no es posible efectuar pruebas o solo con gran dificultad y gasto económico
Función de bloqueo integrada (automantenimiento)
4 salidas de conmutación (pueden ser analizadas por separado): 2 como contactos de nivel de seguridad basados en el principio de la corriente de reposo para una señal de salida redundante, 1 x Contacto de indicación (por ejemplo, un piloto),
1 x Contacto libre de potencial para indicación de fallo