Intente buscar por palabras clave, código de producto/pedido o número de serie, por ejemplo, "CM442" o "información técnica"
Introduzca por lo menos 2 caracteres para iniciar la búsqueda.
  • Historial
Imagen del medidor de flujo ultrasónico Prosonic Flow E Heat (DN50 / 2 ") para la gestión de la energía del agua

Prosonic Flow E Heat
Caudalímetro por ultrasonidos

Sensor de flujo calorífico industrial y certificado para una medición mejorada de consumo energético

9EHB
please wait
Cargando precio
Precios no disponibles temporalmente
Price on request
from CHF ??.-

Resumen de especificaciones

  • Error de medición máx.

    MID 004 clase de precisión II (2 %)

  • Rango de medición

    0,025 a 5 m/s (0,02 a 16,4 ft/s)
    0 a 6360 dm3/min (0 a 1680 gal/min)

  • Rango de temperatura del medio

    0 a 150 °C (17,8 a 302 °F)

  • Máx. presión de proceso

    PN 25 / ASME Cl. 150

  • Materiales húmedos

    Tubo de medición: 1.4301 (F304)
    Conexión a proceso: 1.4571; 1.4404 (F316L); 1.0038 (S235JR); 1,4306 (F304L); 1.4307 (F304L); A105

Ámbito de aplicación

Prosonic Flow E Heat es el sensor de flujo calorífico perfecto para una gestión energética mejorada en todas las industrias. Ofrece certificados de custody transfer para aplicaciones de calentamiento y refrigeración y está optimizado para un uso industrial flexible.

  • El principio de medición es independiente de la presión, densidad, temperatura y conductividad

  • La mejor opción para la gestión energética del agua (p. ej. calentamiento y refrigeración) en todas las industrias.

Propiedades del equipo:

  • Exactitud de medición de clase 2 conforme a certificados internacionales tales como MI-004, EN 1434, OIML R75

  • Cabezal del sensor hecho enteramente de acero inoxidable

  • Temperaturas de proceso hasta 150 °C (302 °F)

  • Salida de pulsos certificada

  • Transmisor económico y optimizado para aplicaciones

Ventajas

  • Pleno cumplimiento de las normativas custody transfer

  • Estabilidad a largo plazo – sensor fiable con un diseño industrial robusto

  • Ahorro de energía y costes – sensor optimizado para tuberías aisladas térmicamente en su totalidad

  • Medición de caudal fiable – alta rangeabilidad

  • Operación segura y sin esfuerzo – sin puesta en marcha, sin accesos no autorizados gracias a la salida de pulsos bloqueada

  • Indicación de proceso simple – lectura directa de la información de estado mediante LED de colores

  • Mayor fiabilidad – diagnósticos exhaustivos

Vídeos