Intente buscar por palabras clave, código de producto/pedido o número de serie, por ejemplo, "CM442" o "información técnica"
Introduzca por lo menos 2 caracteres para iniciar la búsqueda.
  • Historial

Caudalímetros no invasivos para aplicaciones complejas

La elección ideal para una medición de caudal con tecnología "clamp-on" fiable, flexible y sin mantenimiento, incluso en condiciones complejas

Imagen del ProlineProsonicFlow P 500

¿Trabaja con puntos de medición que se encuentran en una zona con peligro de explosión, requiere un alto nivel de seguridad integral (SIL) o la temperatura de su proceso supera los 170 °C (338 °F)? Las aplicaciones críticas requieren una instrumentación robusta. El Prosonic Flow 500 está diseñado para garantizar un funcionamiento de mantenimiento-largo plazo-incluso en condiciones difíciles. No solo incluye todas las funciones estándar de nuestros caudalímetros "clamp-on", sino también características adicionales del producto, para poder así hacer frente fácilmente a aplicaciones complejas.

Ventajas

  • Rendimiento fiable de las mediciones: Los sensores de eficiencia contrastada, combinados con un sistema de montaje que no requiere mantenimiento, proporcionan señales estables a largo plazo, incluso en aplicaciones a temperaturas elevadas de hasta 550 °C (1.022 °F).
  • Información comparable sobre el flujo de hidrocarburos líquidos: paquete de aplicación opcional de petróleo para calcular el volumen estándar e identificar los distintos productos en una tubería multiproducto.
  • Estrictos estándares de seguridad: el Prosonic Flow P 500 se ha desarrollado conforme a los requisitos de seguridad funcional de la norma IEC 61508 y dispone de las homologaciones internacionales para zonas con peligro de explosión.

play-rounded-fill play-rounded-outline play-sharp-fill play-sharp-outline
pause-sharp-outline pause-sharp-fill pause-rounded-outline pause-rounded-fill
00:00

Funcionamiento fiable incluso a temperaturas elevadas

El Prosonic Flow P 500 dispone de sensores opcionales de alta temperatura para aplicaciones con temperaturas superiores a 170 °C (338 °F) que garantizan una medición fiable hasta los 550 °C (1.022 °F). El acoplamiento directo de los sensores a la tubería de medición, junto con una superficie de acoplamiento reducida, garantiza una medición extremadamente robusta que, además, puede aislarse por completo.

Imagen de los sensores "clamp-on" para altas temperaturas ©Endress+Hauser

Aplicaciones de alta temperatura

Gracias a los sensores de alta temperatura es posible obtener resultados de medición fiables en diversas aplicaciones, como el petróleo crudo, la alimentación de coque, los craqueadores FCC y HCS, así como las unidades de destilación atmosférica y al vacío en la industria del petróleo y gas. En la industria química se utilizan, por ejemplo, en separadores, procesos de destilación y procesos exotérmicos. En el ámbito de la energía y la electricidad, los sensores pueden utilizarse en aplicaciones CSP con sales fundidas y aceite térmico o en tuberías con agua de refrigeración.

Imagen de sensores no invasivos en una tubería aislada ©Endress+Hauser

Sensores no invasivos ("clamp-on") en una tubería aislada

Perspectivas de los hidrocarburos líquidos simples

El paquete de aplicación para petróleo (PAP) del Prosonic Flow P 500 permite calcular el volumen estándar de hidrocarburos líquidos para obtener información comparable sobre el caudal. Para ello, se selecciona el líquido adecuado en el PAP y se realiza una medición adicional de la temperatura. De este modo, se pueden equilibrar los flujos de material y detectar fugas. Otra gran ventaja es que el PAP identifica distintos hidrocarburos líquidos en tuberías multiproducto.

Logo SIL de Endress+Hauser ©Endress+Hauser

Máxima seguridad

En un gran número de aplicaciones, la seguridad es la principal prioridad. El Prosonic Flow P 500 cumple los estándares de seguridad más exigentes y se ha desarrollado conforme a los requisitos de seguridad funcional de IEC 61508 (SIL). Además, el caudalímetro cuenta con homologaciones internacionales para zonas con peligro de explosión (ATEX, IECEx, FM/CSA, EAC, UK Ex, INMETRO, NEPSI, JPN) y puede utilizarse en aplicaciones relacionadas con la seguridad inmediatamente después de su instalación.

Imagen de la puesta en marcha del ProsonicFlow P 500 ©Endress+Hauser

Puesta en marcha del Prosonic Flow P 500

Donde todo confluye

Con una amplia gama de características, funcionalidades y homologaciones, el Prosonic Flow P 500 es la solución ideal para aplicaciones especialmente exigentes, como el vaciado de depósitos de agua, la inyección de agua o la medición de hidrocarburos líquidos en la industria petrolera. En combinación con los sensores de alta temperatura, este caudalímetro "clamp-on" también proporciona valores de medición fiables y precisos para aplicaciones de aceite térmico o producción por lotes de la industria química.

Imagen de Prosonic Flow P 500 con sensores de alta temperatura en una planta de producción de PET ©Endress+Hauser

Ejemplo de aplicación: Prosonic Flow P 500 con sensores de alta temperatura en una planta de producción de PET

Ejemplo de aplicación: reactores discontinuos

Para que el proceso de producción por lotes en la industria química sea óptimo, es preciso controlar estrechamente la dosificación de una gran variedad de productos químicos, algunos de ellos de gran viscosidad. El Prosonic Flow P 500, en combinación con los sensores de alta temperatura de hasta un máximo de 550 °C (1.022 °F) y sus homologaciones para zonas con peligro de explosión, es ideal para este fin. Los sensores se montan en el exterior de la tubería y, gracias a FlowDC, pueden utilizarse incluso con tramos rectos de entrada y salida limitados de hasta 2 x DN.

Nuestro portafolio de productos "clamp-on"

Para una flexibilidad máxima: caudalímetros "clamp-on" para mediciones no invasivas, sin interrumpir el proceso y sin necesidad de mantenimiento a lo largo de toda su vida útil, además de muchas otras ventajas.

/

¿Quiere saber más?

Póngase en contacto con nosotros a través del siguiente formulario.

Notas al pie

Contenido relacionado