Intente buscar por palabras clave, código de producto/pedido o número de serie, por ejemplo, "CM442" o "información técnica"
Introduzca por lo menos 2 caracteres para iniciar la búsqueda.
  • Historial
Proline Prowirl D 200
Caudalímetro Vortex

Caudalímetro Vortex
Proline Prowirl D 200

Caudalímetro económico de tipo wafer, disponible en versión compacta o remota

7D2C
Please Wait (spinning wheel)
Cargando precio
Precios no disponibles temporalmente
Price on request
from CHF ??.-

Resumen de especificaciones

  • Error de medición máx.

    Caudal volumétrico (líquido): ±0,75 %
    Caudal volumétrico (vapor, gas): ±1,00 %
    Caudal másico (líquido): ±0,85 %
    Caudal másico (vapor, gas): ±1,7 %

  • Rango de medición

    Líquido: 0,16 a 625 m³/h (0,09 a 368 ft³/min)
    en función del producto: agua con 1 bar a, 20 °C (14,5 psi a, 68 °F)
    Vapor, gas: 2 a 8.342 m³/h (1,18 a 4.910 ft³/min)
    en función del producto: vapor con 180 °C, 10 bar a (356 °F, 145 psi a); aire con 25 °C, 4,4 bar a (77 °F, 63,8 psi a)

  • Rango de temperatura del medio

    Estándar: –40 a +260 °C (–40 a +500 °F)
    Temperatura alta/baja (opcional): –200 a +400 °C (–328 a +752 °F)
    Temperatura alta/baja (bajo petición): –200 a +450 °C (–328 a +842 °F)

  • Máx. presión de proceso

    PN 40, Clase 300, 20 K

  • Materiales húmedos

    Tubo de medición: 1.4408 (C3FM)
    Sensor DSC: 1.4435 (316/316L)

Ámbito de aplicación

El sensor Prowirl D puede ser instalado directamente entre bridas, funcionando así como el equipo funcional para aplicaciones en procesos auxiliares con un bajo coste de instalación. Con una tecnología alimentada por lazo, Prowirl D 200 permite una integración económica y sin interrupciones en las infraestructuras existentes. El caudalímetro ofrece la mayor seguridad de operación en zonas con peligro de explosión. La Heartbeat Technology garantiza la seguridad de proceso en todo momento.

  • El principio de medición preferido para vapor húmedo/saturado/recalentado, gases y líquidos (también procesos criogénicos)

  • Para todas las aplicaciones básicas y para la sustitución una por una de todas las placas orificio.

Propiedades del equipo

  • Distancia entre bridas de 65 mm (2,56 pulgadas)

  • Sin bridas

  • Ligero

  • Módulo indicador con función de transferencia de datos

  • Robusta carcasa de doble compartimento

  • Seguridad de la planta: aprobaciones a escala mundial (SIL, zonas peligrosas)

Ventajas

  • Medición de temperatura integrada para aplicaciones de medición de caudal másico/energético de vapor saturado

  • Fácil alineamiento del sensor – discos de centrado incluidos

  • Alto rendimiento – robustez y resistencia a vibraciones, choques térmicos y golpes de ariete probados

  • Estabilidad a largo plazo – sensor capacitivo robusto sin oscilaciones

  • Cableado sencillo – compartimento de conexiones separado

  • Operación segura – no hace falta abrir el dispositivo gracias al indicador con control óptico y retroiluminación

  • Verificación integrada – Heartbeat Technology

Vídeos

  • Heartbeat Technology
    Tecnología Heartbeat

    ¿Quiere aumentar la disponibilidad de su planta y reducir costes? La Tecnología Heartbeat garantiza una operación de planta segura y económica sin interrupciones de proceso.

Gama Lean

  • Productos estándar

  • Seguros, resistentes y con poco mantenimiento

Excelencia técnica

Simplicidad

FLEX: "Lean" ©Endress+Hauser
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
Please Wait (spinning wheel) Loading alternative products