Este producto ya no se encuentra disponible.
Consulte la nueva generación en la sección predecesor / sucesor o contacte con su entidad local de Endress+Hauser.
Predecesor
-
Sucesor
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
Gamas FLEX Excelencia técnica Simplicidad - F
- L
- E
- X
Gama Fundamental
Satisfaga sus necesidades básicas de medición
Excelencia técnica Simplicidad - F
- L
- E
- X
Gama Lean
Maneje los principales procesos fácilmente
Excelencia técnica Simplicidad - F
- L
- E
- X
Gama Extended
Optimice sus procesos con tecnologías innovadoras
Excelencia técnica Simplicidad - F
- L
- E
- X
Gama Xpert
Domine las aplicaciones más exigentes
Excelencia técnica Simplicidad Variable
-
-
Measuring principle
Vórtice
-
Título del producto
Diseño económico de tipo wafer, disponible en versión compacta o remota.
Medición de temperatura integrada para aplicaciones de medición de caudal másico/energético de vapor saturado.
Para todas las aplicaciones básicas y para sustitución 1 a 1 de las placas orificio. -
Características del sensor
Alineación fácil del sensor; incluidos discos de centrado. Alta disponibilidad; robustez contrastada y resistencia a vibraciones, choques térmicos y golpes de ariete. Sin mantenimiento; calibración para toda la vida útil del equipo.
Distancia entre bridas de 65 mm (2,56 in). Sin bridas. Ligero. -
Características del transmisor
Cableado sencillo: compartimento de conexiones separado. Funcionamiento seguro; no hace falta abrir el dispositivo gracias al indicador con control óptico y retroiluminación. Verificación integrada: Heartbeat Technology.
Módulo indicador con función de transferencia de datos. Caja robusta de doble compartimento. Seguridad de la planta: aprobaciones a escala mundial (SIL, zonas peligrosas). -
Rango de diámetro nominal
DN 15 a 150 (½ a 6")
-
Materiales húmedos
Tubo de medición: 1.4408 (C3FM)
Sensor DSC: 1.4435 (316/316L) -
Variables medidas
Flujo volumétrico, flujo másico, flujo volumétrico corregido, flujo de energía, diferencia de flujo de calor, temperatura
-
Error de medición máx.
Flujo volumétrico (líquido): ±0.75 %
Flujo volumétrico (vapor, gas): ±1.00 %
Flujo másico (líquido): ±0.85%
Flujo másico (vapor, gas): ±1.7 % -
Rango de medición
Líquido: 0.16 a 625 m³/h (0.09 a 368 ft³/min)
dependiendo del medio: agua con 1 bar a, 20 °C (14.5 psi a, 68° F)
Vapor, gas: 2 a 8342 m³/h (1.18 a 4910 ft³/min)
dependiendo del medio: vapor con 180 °C, 10 bar a (356 °F, 145 psi a); aire con 25 °C, 4.4 bar a (77 °F, 63.8 psi a) -
Máx. presión de proceso
PN 40, Clase 300, 20K
-
Rango de temperatura del medio
Estándar: –40 a +260 °C (–40 a +500 °F)
Temperatura alta/baja (opción): –200 a +400 °C (–328 a +752 °F)
Temperatura alta/baja (bajo petición): –200 a +450 °C (–328 a +842 °F) -
Rango de temperatura ambiente
Versión compacta (estándar): –40 a +80 °C (–40 a +176 °F)
Versión compacta (opción): –50 a +80 °C (–58 a +176 °F)
Versión remota (estándar): –40 a +85 °C (–40 a +185 °F)
Versión remota (opción): –50 a +85 °C (–58 a +185 °F)V -
Material de carcaza del sensor
Carcasa de conexión del sensor: recubierto AlSi10Mg; 1.4408 (CF3M)
-
Material de la cubierta del transmisor
AlSi10Mg recubrimiento, 1.4404 (316L)
-
Grado de protección
Versión compacta: IP66/67, caja tipo 4X
Sensor versión remota: IP66/67, caja tipo 4X
Transmisor versión remota: IP66/67, caja tipo 4X -
Pantalla/Operación
Pantalla de 4 líneas con control táctil (operación desde el exterior)
Posible configuración vía pantalla local y herramientas de operación
pantalla remoto disponible -
Salidas
4‐20 mA HART (pasivo)
4‐20 mA (pasivo)
Pulso/frecuencia/salida de interruptor (pasiva) -
Entradas
4‐20 mA (pasivo)
-
Comunicación digital
HART, PROFIBUS PA, FOUNDATION Fieldbus
-
Suministro de energía
DC 12 a 35 V (4‐20 mA HART con/sin pulso/frecuencia/salida de interruptor)
DC 12 a 30 V (4‐20 mA HART, 4‐20 mA)
DC 12 a 35 V (4‐20 mA HART, pulso/frecuencia/salida de interruptor, salida 4‐20 mA)
DC 9 a 32 V (PROFIBUS PA, pulso/frecuencia/salida de interruptor) -
Aprobaciones para áreas peligrosas
ATEX, IECEx, cCSAus
-
Seguridad funcional
Seguridad funcional
-
Aprobaciones y certificados metrológicos
Calibración realizada en instalaciones de calibración acreditadas (de acuerdo a ISO/IEC 17025)
La tecnología Heartbeat cumple con los requerimientos de rastreabilidad de acuerdo a ISO 9001:2008 – Sección 7.6 a (certificación TÜV) -
Certificados y aprobaciones de presión
3.1 material, calibración realizada en instalaciones de calibración acreditadas (de acuerdo a ISO/IEC 17025), NAMUR, PED, CRN
-
Certificados del material
material 3.1
NACE MR0175/MR0103, PMI (por solicitud)
-
Measuring principle
Vórtice
-
Título del producto
Diseño económico de tipo wafer, disponible en versión compacta o remota.
Medición de temperatura integrada para aplicaciones de medición de caudal másico/energético de vapor saturado.
Para todas las aplicaciones básicas y para sustitución 1 a 1 de las placas orificio. -
Características del sensor
Alineación fácil del sensor; incluidos discos de centrado. Alta disponibilidad; robustez contrastada y resistencia a vibraciones, choques térmicos y golpes de ariete. Sin mantenimiento; calibración para toda la vida útil del equipo.
Distancia entre bridas de 65 mm (2,56 in). Sin bridas. Ligero. -
Características del transmisor
Cableado sencillo: compartimento de conexiones separado. Funcionamiento seguro; no hace falta abrir el dispositivo gracias al indicador con control óptico y retroiluminación. Verificación integrada: Heartbeat Technology.
Módulo indicador con función de transferencia de datos. Caja robusta de doble compartimento. Seguridad de la planta: aprobaciones a escala mundial (SIL, zonas peligrosas). -
Rango de diámetro nominal
DN 15 a 150 (½ a 6")
-
Materiales húmedos
Tubo de medición: 1.4408 (C3FM)
Sensor DSC: 1.4435 (316/316L) -
Variables medidas
Flujo volumétrico, flujo másico, flujo volumétrico corregido, flujo de energía, diferencia de flujo de calor, temperatura
-
Error de medición máx.
Flujo volumétrico (líquido): ±0.75 %
Flujo volumétrico (vapor, gas): ±1.00 %
Flujo másico (líquido): ±0.85%
Flujo másico (vapor, gas): ±1.7 % -
Rango de medición
Líquido: 0.16 a 625 m³/h (0.09 a 368 ft³/min)
dependiendo del medio: agua con 1 bar a, 20 °C (14.5 psi a, 68° F)
Vapor, gas: 2 a 8342 m³/h (1.18 a 4910 ft³/min)
dependiendo del medio: vapor con 180 °C, 10 bar a (356 °F, 145 psi a); aire con 25 °C, 4.4 bar a (77 °F, 63.8 psi a) -
Máx. presión de proceso
PN 40, Clase 300, 20K
-
Rango de temperatura del medio
Estándar: –40 a +260 °C (–40 a +500 °F)
Temperatura alta/baja (opción): –200 a +400 °C (–328 a +752 °F)
Temperatura alta/baja (bajo petición): –200 a +450 °C (–328 a +842 °F) -
Rango de temperatura ambiente
Versión compacta (estándar): –40 a +80 °C (–40 a +176 °F)
Versión compacta (opción): –50 a +80 °C (–58 a +176 °F)
Versión remota (estándar): –40 a +85 °C (–40 a +185 °F)
Versión remota (opción): –50 a +85 °C (–58 a +185 °F)V -
Material de carcaza del sensor
Carcasa de conexión del sensor: recubierto AlSi10Mg; 1.4408 (CF3M)
-
Material de la cubierta del transmisor
AlSi10Mg recubrimiento, 1.4404 (316L)
-
Grado de protección
Versión compacta: IP66/67, caja tipo 4X
Sensor versión remota: IP66/67, caja tipo 4X
Transmisor versión remota: IP66/67, caja tipo 4X -
Pantalla/Operación
Pantalla de 4 líneas con control táctil (operación desde el exterior)
Posible configuración vía pantalla local y herramientas de operación
pantalla remoto disponible -
Salidas
4‐20 mA HART (pasivo)
4‐20 mA (pasivo)
Pulso/frecuencia/salida de interruptor (pasiva) -
Entradas
4‐20 mA (pasivo)
-
Comunicación digital
HART, PROFIBUS PA, FOUNDATION Fieldbus
-
Suministro de energía
DC 12 a 35 V (4‐20 mA HART con/sin pulso/frecuencia/salida de interruptor)
DC 12 a 30 V (4‐20 mA HART, 4‐20 mA)
DC 12 a 35 V (4‐20 mA HART, pulso/frecuencia/salida de interruptor, salida 4‐20 mA)
DC 9 a 32 V (PROFIBUS PA, pulso/frecuencia/salida de interruptor) -
Aprobaciones para áreas peligrosas
ATEX, IECEx, cCSAus
-
Otras aprobaciones y certificados
3.1 material, calibración realizada en instalaciones de calibración acreditadas (de acuerdo a ISO/IEC 17025), NAMUR, SIL
PED, CRN
NACE MR0175/MR0103, PMI (sobre pedido) -
Seguridad funcional
Seguridad funcional
-
Aprobaciones y certificados metrológicos
Calibración realizada en instalaciones de calibración acreditadas (de acuerdo a ISO/IEC 17025)
-
Certificados y aprobaciones de presión
3.1 material, calibración realizada en instalaciones de calibración acreditadas (de acuerdo a ISO/IEC 17025), NAMUR, PED, CRN
-
Certificados del material
material 3.1
NACE MR0175/MR0103, PMI (por solicitud)
-
Measuring principle
Vórtice
-
Título del producto
Diseño económico de tipo wafer, disponible en versión compacta o remota.
Medición de temperatura integrada para aplicaciones de medición de caudal másico/energético de vapor saturado.
Para todas las aplicaciones básicas y para sustitución 1 a 1 de las placas orificio. -
Características del sensor
Alineación fácil del sensor; incluidos discos de centrado. Alta disponibilidad; robustez contrastada y resistencia a vibraciones, choques térmicos y golpes de ariete. Sin mantenimiento; calibración para toda la vida útil del equipo.
Distancia entre bridas de 65 mm (2,56 in). Sin bridas. Ligero. -
Características del transmisor
Cableado sencillo: compartimento de conexiones separado. Funcionamiento seguro; no hace falta abrir el dispositivo gracias al indicador con control óptico y retroiluminación. Verificación integrada: Heartbeat Technology.
Módulo indicador con función de transferencia de datos. Caja robusta de doble compartimento. Seguridad de la planta: aprobaciones a escala mundial (SIL, zonas peligrosas). -
Rango de diámetro nominal
DN 15 a 150 (½ a 6")
-
Materiales húmedos
Tubo de medición: 1.4408 (C3FM)
Sensor DSC: 1.4435 (316/316L) -
Variables medidas
Flujo volumétrico, flujo másico, flujo volumétrico corregido, flujo de energía, diferencia de flujo de calor, temperatura
-
Error de medición máx.
Flujo volumétrico (líquido): ±0.75 %
Flujo volumétrico (vapor, gas): ±1.00 %
Flujo másico (líquido): ±0.85%
Flujo másico (vapor, gas): ±1.7 % -
Rango de medición
Líquido: 0.16 a 625 m³/h (0.09 a 368 ft³/min)
dependiendo del medio: agua con 1 bar a, 20 °C (14.5 psi a, 68° F)
Vapor, gas: 2 a 8342 m³/h (1.18 a 4910 ft³/min)
dependiendo del medio: vapor con 180 °C, 10 bar a (356 °F, 145 psi a); aire con 25 °C, 4.4 bar a (77 °F, 63.8 psi a) -
Máx. presión de proceso
PN 40, Clase 300, 20K
-
Rango de temperatura del medio
Estándar: –40 a +260 °C (–40 a +500 °F)
Temperatura alta/baja (opción): –200 a +400 °C (–328 a +752 °F)
Temperatura alta/baja (bajo petición): –200 a +450 °C (–328 a +842 °F) -
Rango de temperatura ambiente
Versión compacta (estándar): –40 a +80 °C (–40 a +176 °F)
Versión compacta (opción): –50 a +80 °C (–58 a +176 °F)
Versión remota (estándar): –40 a +85 °C (–40 a +185 °F)
Versión remota (opción): –50 a +85 °C (–58 a +185 °F)V -
Material de carcaza del sensor
Carcasa de conexión del sensor: recubierto AlSi10Mg; 1.4408 (CF3M)
-
Material de la cubierta del transmisor
AlSi10Mg recubrimiento, 1.4404 (316L)
-
Grado de protección
Versión compacta: IP66/67, caja tipo 4X
Sensor versión remota: IP66/67, caja tipo 4X
Transmisor versión remota: IP66/67, caja tipo 4X -
Pantalla/Operación
Pantalla de 4 líneas con control táctil (operación desde el exterior)
Posible configuración vía pantalla local y herramientas de operación
pantalla remoto disponible -
Salidas
4‐20 mA HART (pasivo)
4‐20 mA (pasivo)
Pulso/frecuencia/salida de interruptor (pasiva) -
Entradas
4‐20 mA (pasivo)
-
Comunicación digital
HART, PROFIBUS PA, FOUNDATION Fieldbus
-
Suministro de energía
DC 12 a 35 V (4‐20 mA HART con/sin pulso/frecuencia/salida de interruptor)
DC 12 a 30 V (4‐20 mA HART, 4‐20 mA)
DC 12 a 35 V (4‐20 mA HART, pulso/frecuencia/salida de interruptor, salida 4‐20 mA)
DC 9 a 32 V (PROFIBUS PA, pulso/frecuencia/salida de interruptor) -
Aprobaciones para áreas peligrosas
ATEX, IECEx, cCSAus
-
Seguridad funcional
Seguridad funcional
-
Aprobaciones y certificados metrológicos
Calibración realizada en instalaciones de calibración acreditadas (de acuerdo a ISO/IEC 17025)
-
Certificados y aprobaciones de presión
PED, CRN
-
Certificados del material
NACE MR0175/MR0103, PMI (bajo solicitud)
material 3.1