Este producto ya no se encuentra disponible.
Consulte la nueva generación en la sección predecesor / sucesor o contacte con su entidad local de Endress+Hauser.
-
Sucesor
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
Gamas FLEX Excelencia técnica Simplicidad - F
- L
- E
- X
Gama Fundamental
Satisfaga sus necesidades básicas de medición
Excelencia técnica Simplicidad - F
- L
- E
- X
Gama Lean
Maneje los principales procesos fácilmente
Excelencia técnica Simplicidad - F
- L
- E
- X
Gama Extended
Optimice sus procesos con tecnologías innovadoras
Excelencia técnica Simplicidad - F
- L
- E
- X
Gama Xpert
Domine las aplicaciones más exigentes
Excelencia técnica Simplicidad Variable
-
-
Measuring principle
Electromagnético
-
Título del producto
La versión de tipo disco compacta combinada con un concepto de electrónica modular. Para aplicaciones de agua básicas; optimizada para espacio limitado e instalaciones de tubería plástica.
-
Características del sensor
Centrado fácil, rápido del sensor – construcción innovadora de la carcasa. Medición de flujo ahorradora de energía – sin pérdida de presión debido a la constricción transversal. Libre de mantenimiento – sin partes móviles. Longitud de instalación corta y bajo peso. Discos de tierra integrados hechos de acero inoxidable.
-
Características del transmisor
Puesta en marcha rápida – Configuraciones Rápidas de aplicaciones específicas. Operación segura – la pantalla proporciona información de proceso fácil de leer. Totalmente en cumplimiento con la industria – IEC/EN/NAMUR. Pantalla retro iluminada de 2 líneas con botones. Dispositivo en versión compacta o remota.
-
Rango de diámetro nominal
DN 25…100
1"…4" -
Error de medición máx.
±0.5%
-
Rango de medición
0...600 m3/h
-
Máx. presión de proceso
PN16
Cl 150
JIS 10K -
Rango de temperatura del medio
0...+60°C
(+32...+140°F) -
Grado de protección
IP 67 (NEMA 4x)
-
Pantalla/Operación
Pantalla de dos renglones con retroiluminación
Botón pulsador -
Salidas
4...20 mA
Pulso/Frecuencia
Estado -
Entradas
Estatus
-
Comunicación digital
HART
PROFIBUS DP/PA -
Aprobaciones para áreas peligrosas
FM
CSA -
Seguridad del producto
Marcas CE, C-Tick, EAC