Intente buscar por palabras clave, código de producto/pedido o número de serie, por ejemplo, "CM442" o "información técnica"
Introduzca por lo menos 2 caracteres para iniciar la búsqueda.
  • Historial
Imagen de Caudalímetro ultrasónico Proline Prosonic Flow B 200 / 9B2B

Caudalímetros por ultrasonidos Proline Prosonic Flow
B 200

El equipo para la medición precisa y fiable de biogás con tecnología de 2 hilos

9B2B
Please Wait (spinning wheel)
Cargando precio
Precios no disponibles temporalmente
Price on request
from CHF ??.-

Resumen de especificaciones

  • Error de medición máx.

    /-1.5% del valor medido a 3m/s y hasta 30m/s
    /-3.0% del valor medido a 1 m/s y hasta 3m/s

  • Rango de medición

    1 a 30m/s

  • Rango de temperatura del medio

    0...+80°C
    32...176 °F

  • Máx. presión de proceso

    0.9...10 bares absolutos
    13...145 psi abs

  • Materiales húmedos

    Sensor: 1.4404/1.4435 (316L)
    Transductor: HNBR
    Sensor de temperatura (opcional): AFM 34

Ámbito de aplicación

Prosonic Flow B 200 es el especialista para la medición precisa y fiable de biogás húmedo y gas de digestor, incluso en condiciones de proceso variables. Con su análisis único de fracciones de metano en tiempo real, Prosonic Flow B 200 permite una medición continua y la monitorización del caudal, así como de la calidad del gas. Además de un eficiente control del proceso y balance energético, la Tecnología Heartbeat garantiza el cumplimiento de las normas y la seguridad del proceso en todo momento.

  • El principio de medición es insensible a la composición del gas

  • Caudalímetro en línea para aplicaciones de biogás húmedo y gas de digestor en condiciones de proceso variables.

Propiedades del equipo:

  • Equipo multivariable: caudal, temperatura y metano

  • Temperatura del producto: 0 a 80 °C (32 a 176 °F)

  • Presión de proceso: 0,7 a 11 bar a (10,2 a 159 psi a)

  • Tecnología de 2 hilos

  • Robusta carcasa de doble compartimento

  • Seguridad de la planta: aprobaciones reconocidas mundialmente

Ventajas

  • Medición integrada en tiempo real de la concentración de metano

  • Optimizado para gases a baja presión – diseño del sensor especializado

  • Sin pérdidas de carga adicionales – diseño con descarga a plena sección

  • Transparencia del proceso – funciones de diagnóstico

  • Cableado conveniente – compartimento de conexiones separado

  • Operación segura – no hace falta abrir el dispositivo gracias al indicador con control óptico y retroiluminación

  • Verificación integrada – Tecnología Heartbeat

Vídeos

  • Heartbeat Technology
    Tecnología Heartbeat

    ¿Quiere aumentar la disponibilidad de su planta y reducir costes? La Tecnología Heartbeat garantiza una operación de planta segura y económica sin interrupciones de proceso.

Gama Xpert

  • Productos especializados

  • Diseñados para aplicaciones exigentes

Excelencia técnica

Simplicidad

Variable

Xpert: domine sus aplicaciones más exigentes ©Endress+Hauser
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
Please Wait (spinning wheel) Loading alternative products