Resumen de especificaciones
-
Error de medición máx.
/-1.5% del valor medido a 3m/s y hasta 30m/s
/-3.0% del valor medido a 1 m/s y hasta 3m/s -
Rango de medición
1 a 30m/s
-
Rango de temperatura del medio
0...+80°C
32...176 °F -
Máx. presión de proceso
0.9...10 bares absolutos
13...145 psi abs -
Materiales húmedos
Sensor: 1.4404/1.4435 (316L)
Transductor: HNBR
Sensor de temperatura (opcional): AFM 34
Ámbito de aplicación
Prosonic Flow B 200 es el especialista para la medición precisa y fiable de biogás húmedo y gas de digestor, incluso en condiciones de proceso variables. Con su análisis único de fracciones de metano en tiempo real, Prosonic Flow B 200 permite una medición continua y la monitorización del caudal, así como de la calidad del gas. Además de un eficiente control del proceso y balance energético, la Tecnología Heartbeat garantiza el cumplimiento de las normas y la seguridad del proceso en todo momento.
El principio de medición es insensible a la composición del gas
Caudalímetro en línea para aplicaciones de biogás húmedo y gas de digestor en condiciones de proceso variables.
Propiedades del equipo:
Equipo multivariable: caudal, temperatura y metano
Temperatura del producto: 0 a 80 °C (32 a 176 °F)
Presión de proceso: 0,7 a 11 bar a (10,2 a 159 psi a)
Tecnología de 2 hilos
Robusta carcasa de doble compartimento
Seguridad de la planta: aprobaciones reconocidas mundialmente
Ventajas
Medición integrada en tiempo real de la concentración de metano
Optimizado para gases a baja presión – diseño del sensor especializado
Sin pérdidas de carga adicionales – diseño con descarga a plena sección
Transparencia del proceso – funciones de diagnóstico
Cableado conveniente – compartimento de conexiones separado
Operación segura – no hace falta abrir el dispositivo gracias al indicador con control óptico y retroiluminación
Verificación integrada – Tecnología Heartbeat
Vídeos
-
Proline Prosonic Flow B 200
-
Solución de Endress+Hauser para la medición simultánea de caudal y concentración de metano en plantas de tratamiento de aguas residuales (3'05")
-
Solución de Endress+Hauser para la medición simultánea de caudal y concentración de metano en plantas de biogás (3'05")
-
Solución de Endress+Hauser para la medición simultánea de caudal y concentración de metano en vertederos (3'18")
-
Concepto de almacenamiento de datos HistoROM
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
Measuring principle
Flujo ultrasónico
-
Título del producto
Equipo para medición precisa y fiable del biogás con tecnología alimentada por lazo de corriente.
Caudalímetro en línea diseñado para la medición de biogás húmedo y gas de digestor en condiciones de proceso variables. -
Características del sensor
Optimizado para gases a presión baja; diseño de sensor especializado. Sin pérdidas de carga adicionales; diseño de paso completo. Transparencia del proceso; función de diagnóstico.
Equipo multivariable: caudal, temperatura y metano. Temperatura del producto: 0 a 80 °C (32 a 176 °F). Presión de proceso: 0,7 a 11 bar a (10,2 a 159 psi a). -
Características del transmisor
Cableado sencillo: compartimento de conexiones separado. Funcionamiento seguro; no hace falta abrir el dispositivo gracias al indicador con control óptico y retroiluminación. Verificación integrada: Heartbeat Technology.
Tecnología por lazo de corriente. Caja robusta de doble compartimento. Seguridad de la planta: aprobaciones reconocidas a escala mundial. -
Rango de diámetro nominal
DN50...200
2"...8" -
Materiales húmedos
Sensor: 1.4404/1.4435 (316L)
Transductor: HNBR
Sensor de temperatura (opcional): AFM 34 -
Variables medidas
Flujo volumétrico, flujo volumétrico corregido, flujo volumétrico del metano corregido, flujo de energía, fracción del metano, valor calorífico, temperatura
-
Error de medición máx.
/-1.5% del valor medido a 3m/s y hasta 30m/s
/-3.0% del valor medido a 1 m/s y hasta 3m/s -
Rango de medición
1 a 30m/s
-
Máx. presión de proceso
0.9...10 bares absolutos
13...145 psi abs -
Rango de temperatura del medio
0...+80°C
32...176 °F -
Rango de temperatura ambiente
Material de brida acero al carbón: –10 a +60 °C (+14 a +140 °F)
Material de brida acero inoxidable: –40 a +60 °C (–40 a +140 °F) -
Material de la cubierta del transmisor
Recubierto de AlSi10Mg; 1.4404 (316L)
-
Grado de protección
IP 67
NEMA 4x -
Pantalla/Operación
Pantalla de 4 renglones, alfanumérica (16 caracteres)
Botones pulsadores -
Salidas
2 x 4...20mA
-
Entradas
Entrada de corriente 4‐20 mA (pasiva)
-
Comunicación digital
HART
-
Suministro de energía
12 a 35 VCC (4‐20 mA HART con/sin salida de pulsos/frecuencia/conmutación)
12 a 30 VCC (4‐20 mA HART, 4‐20 mA)
12 a 35 VCC (4‐20 mA HART, salida de pulsos/frecuencia/conmutación, entrada de 4‐20 mA)
9 a 32 VCC (PROFIBUS PA, salida de pulsos/frecuencia/conmutación) -
Aprobaciones para áreas peligrosas
ATEX, IECEx, cCSAus, NEPSI, INMETRO, JPN
-
Aprobaciones y certificados metrológicos
Calibración realizada en instalaciones de calibración acreditadas (de acuerdo a ISO/IEC 17025)
-
Certificados y aprobaciones de presión
PED
-
Certificados del material
material 3.1 (partes húmedas)
Configurar para descargar los dibujos CAD de este producto
Elija entre nuestras opciones recomendadas
-
-- selected coding-- selected label99.999,00<%label%>
-
Looking for more options? Please use the configurador individual para continuar.
-
-- selected coding-- selected label99.999,00<%feature%>
-
<%label%>99.999,00
-
¿Busca más opciones? Utilice el configurador individual para continuar.
-
Process Connection
-
<%label%>99.999,00
-
<%label%>99.999,00
-
-
<%feature%><%coding%><%label%>
-
Precios por unidad
-
<%range%><%price%>
-
- Complementos opcionales
Configuración individual
Normalmente comprados juntos
Accesorios
Productos relacionados