Intente buscar por palabras clave, código de producto/pedido o número de serie, por ejemplo, "CM442" o "información técnica"
Introduzca por lo menos 2 caracteres para iniciar la búsqueda.
  • Historial
Imagen de Caudalímetro ultrasónico Proline Prosonic Flow B 200 / 9B2B

Caudalímetros por ultrasonidos Proline Prosonic Flow
B 200

El equipo para la medición precisa y fiable de biogás con tecnología de 2 hilos

9B2B
please wait
Cargando precio
Precios no disponibles temporalmente
Price on request
from CHF ??.-
  • Measuring principle

    Flujo ultrasónico

  • Título del producto

    Equipo para medición precisa y fiable del biogás con tecnología alimentada por lazo de corriente.
    Caudalímetro en línea diseñado para la medición de biogás húmedo y gas de digestor en condiciones de proceso variables.

  • Características del sensor

    Optimizado para gases a presión baja; diseño de sensor especializado. Sin pérdidas de carga adicionales; diseño de paso completo. Transparencia del proceso; función de diagnóstico.
    Equipo multivariable: caudal, temperatura y metano. Temperatura del producto: 0 a 80 °C (32 a 176 °F). Presión de proceso: 0,7 a 11 bar a (10,2 a 159 psi a).

  • Características del transmisor

    Cableado sencillo: compartimento de conexiones separado. Funcionamiento seguro; no hace falta abrir el dispositivo gracias al indicador con control óptico y retroiluminación. Verificación integrada: Heartbeat Technology.
    Tecnología por lazo de corriente. Caja robusta de doble compartimento. Seguridad de la planta: aprobaciones reconocidas a escala mundial.

  • Rango de diámetro nominal

    DN50...200
    2"...8"

  • Materiales húmedos

    Sensor: 1.4404/1.4435 (316L)
    Transductor: HNBR
    Sensor de temperatura (opcional): AFM 34

  • Variables medidas

    Flujo volumétrico, flujo volumétrico corregido, flujo volumétrico del metano corregido, flujo de energía, fracción del metano, valor calorífico, temperatura

  • Error de medición máx.

    /-1.5% del valor medido a 3m/s y hasta 30m/s
    /-3.0% del valor medido a 1 m/s y hasta 3m/s

  • Rango de medición

    1 a 30m/s

  • Máx. presión de proceso

    0.9...10 bares absolutos
    13...145 psi abs

  • Rango de temperatura del medio

    0...+80°C
    32...176 °F

  • Rango de temperatura ambiente

    Material de brida acero al carbón: –10 a +60 °C (+14 a +140 °F)
    Material de brida acero inoxidable: –40 a +60 °C (–40 a +140 °F)

  • Material de la cubierta del transmisor

    Recubierto de AlSi10Mg; 1.4404 (316L)

  • Grado de protección

    IP 67
    NEMA 4x

  • Pantalla/Operación

    Pantalla de 4 renglones, alfanumérica (16 caracteres)
    Botones pulsadores

  • Salidas

    2 x 4...20mA

  • Entradas

    Entrada de corriente 4‐20 mA (pasiva)

  • Comunicación digital

    HART

  • Suministro de energía

    12 a 35 VCC (4‐20 mA HART con/sin salida de pulsos/frecuencia/conmutación)
    12 a 30 VCC (4‐20 mA HART, 4‐20 mA)
    12 a 35 VCC (4‐20 mA HART, salida de pulsos/frecuencia/conmutación, entrada de 4‐20 mA)
    9 a 32 VCC (PROFIBUS PA, salida de pulsos/frecuencia/conmutación)

  • Aprobaciones para áreas peligrosas

    ATEX, IECEx, cCSAus, NEPSI, INMETRO, JPN

  • Aprobaciones y certificados metrológicos

    Calibración realizada en instalaciones de calibración acreditadas (de acuerdo a ISO/IEC 17025)

  • Certificados y aprobaciones de presión

    PED

  • Certificados del material

    material 3.1 (partes húmedas)

Configurar para descargar los dibujos CAD de este producto