Intente buscar por palabras clave, código de producto/pedido o número de serie, por ejemplo, "CM442" o "información técnica"
Introduzca por lo menos 2 caracteres para iniciar la búsqueda.
  • Historial
Imagen del caudalímetro ultrasónico - Proline Prosonic Flow 91W para aplicaciones de agua  aguas residuales

Proline Prosonic Flow 91W
Caudalímetro ultrasónico

Equipo con escaneo de frecuencia automático para una medición de máxima precisión y un transmisor económico

91W
Please Wait (spinning wheel)
Cargando precio
Precios no disponibles temporalmente
Price on request
from CHF ??.-
  • Measuring principle

    Flujo ultrasónico

  • Título del producto

    Equipo con escaneo de frecuencia automático para un rendimiento máximo en medición y un transmisor económico.
    Medición del caudal del agua de proceso, agua salada, agua desmineralizada, agua para consumo y aguas residuales con sujeción "clamp-on".

  • Características del sensor

    Baja inversión de capital; la eficiencia aumenta con el diámetro de la tubería (hasta DN 4000/156"). Señal estable a largo plazo; montaje permanente sin mantenimiento desde fuera con juntas de acoplamiento. Transparencia del proceso; función de diagnóstico.
    Temperatura del producto: –20 a +80 °C (–4 a +176 °F). Grado de protección IP 68 (carcasa tipo 6P) para tuberías sumergidas. Resistencia a impactos y vibraciones en conformidad con IEC 68-2-6.

  • Características del transmisor

    Transmisor económico: diseñado para aplicaciones sencillas. Puesta en marcha fácil y fiable; menú de configuración rápida para la instalación. Recuperación automática de datos de servicio.
    Caja de transmisor de campo de aluminio. Indicador de 2 líneas de texto con pulsadores mecánicos. HART.

  • Rango de diámetro nominal

    Un solo canal, 1 o 2 caminos: DN 15 a 2.000 (1/2 a 80")

  • Materiales húmedos

    Sistema de abrazaderas:
    Soporte de sensor 1.4308/CF-8
    Carcasa de sensor 1.4301/304
    Correas de sujeción 1.4301/304

  • Variables medidas

    Flujo volumétrico, velocidad del sonido, velocidad del flujo, fuerza de la señal, totalizador

  • Error de medición máx.

    Caudal volumétrico:
    ±3 % lect. para DN 15
    ±2 % lect. para DN 25 a 200
    ±2 % lect. por encima de DN 200

  • Rango de medición

    0,3 a 10 m/s (1 a 33 ft/s)

  • Máx. presión de proceso

    N/A

  • Rango de temperatura del medio

    –20 a +80 °C (–4 a +176 °F)
    0 a +130 °C (32 a +265 °F) opcional

  • Rango de temperatura ambiente

    -20 a +60 °C (-4 a +140 °F)

  • Material de carcaza del sensor

    N/A

  • Material de la cubierta del transmisor

    Recubierto de AlSi10Mg

  • Grado de protección

    IP 67, tipo 4X para transmisor
    IP 67 tipo 4X para sensores
    IP 68 tipo 6P para sensores (opcional). IP 67 NEMA 4X

  • Pantalla/Operación

    Indicador retroiluminado de 2 líneas con 3 pulsadores mecánicos

  • Salidas

    1 4-20 mA HART (activa)
    1 salida de pulsos/frecuencia/conmutación (pasiva)

  • Entradas

    N/A

  • Comunicación digital

    HART

  • Suministro de energía

    AC 85 a 250 V
    20 a 28 V
    DC 11 a 40 V

  • Aprobaciones para áreas peligrosas

    Zona sin peligro de explosión
    FM, CSA

  • Otras aprobaciones y certificados

    Verificación de caudalímetro únicamente para DN 15, 25, 40, 50 y 100
    Marcas EAC

  • Seguridad del producto

    CE, C-Tick, marca EAC

  • Aprobaciones y certificados metrológicos

    Verificación de medidor de flujo para DN15, 25, 40, 50 & 100 únicamente

Configurar para descargar los dibujos CAD de este producto