Intente buscar por palabras clave, código de producto/pedido o número de serie, por ejemplo, "CM442" o "información técnica"
Introduzca por lo menos 2 caracteres para iniciar la búsqueda.
  • Historial
Imagen del Caudalímetro ultrasónico - Proline Prosonic Flow 93P para instalaciones en áreas peligrosas

Proline Prosonic Flow 93P
Caudalímetro ultrasónico

Caudalímetro para instalaciones en zonas explosivas con una amplia variedad de salidas analógicas y digitales

93P
Please Wait (spinning wheel)
Cargando precio
Precios no disponibles temporalmente
Price on request
from CHF ??.-
  • Measuring principle

    Flujo ultrasónico

  • Título del producto

    Caudalímetro para instalaciones en zonas con peligro de explosión con una amplia gama de salidas analógicas y digitales.
    Escaneado de frecuencia automático para el máximo rendimiento de medición.
    Equipo de sujeción "clamp-on" ideal para aplicaciones con productos químicos, disolventes, hidrocarburos líquidos, ácidos y bases.

  • Características del sensor

    Seguridad aumentada para la industria química y petroquímica; certificados internacionales para zonas con peligro de explosión. Señal estable a largo plazo; montaje permanente sin mantenimiento desde fuera con juntas de acoplamiento. Transparencia del proceso; función de diagnóstico.
    Medium temperature: –40 to 170 °C (–40 to 338 °F). Wide nominal diameter range: DN 15 to 4000 (½ to 160"). Process piping unaffected by meter installation.

  • Características del transmisor

    Rendimiento máximo; funciones y diagnósticos ampliados. Opciones flexibles de transferencia de datos; diversos tipos de comunicaciones. Recuperación automática de datos de servicio.
    Aluminium transmitter housing. 4‐line backlit display with touch control. HART, PROFIBUS PA/DP, FOUNDATION Fieldbus.

  • Rango de diámetro nominal

    Un solo canal, 1 o 2 caminos: DN 15 a 4.000 (1/2 a 160")
    Dos canales, 1 o 2 caminos: DN 15 a 4.000 (1/2 a 160")

  • Materiales húmedos

    Sistema de abrazaderas:
    Sujetador de sensor 1.4308/CF-8
    Carcaza de sensor 1.4301/304
    Correas de sujeción 1.4301/304

  • Variables medidas

    Flujo volumétrico canal 1&2, flujo volumétrico promedio, diferencia de flujo volumétrico, velocidad del sonido, velocidad del flujo, totalizador

  • Error de medición máx.

    Caudal volumétrico:
    ±3 % lect. para DN 15
    ±2 % lect. para DN 25 a DN 200
    ±2 % lect. por encima de DN 200

  • Rango de medición

    0,3 a 10 m/s (1 a 33 ft/s)

  • Máx. presión de proceso

    N/A

  • Rango de temperatura del medio

    DN 15 a 65
    –40 a +100 °C (–40 +212 °F)
    –40 a +150 °C (–40 +302 °F) opcional
    DN 50 a 4.000
    –40 a +80 °C (–40 +276 °F)
    –40 a +170 °C (–40 +338 °F) opcional

  • Rango de temperatura ambiente

    -20 a +60 °C (-4 a +140 °F)
    -40 a +60 °C (-40 a +140 °F) opcional

  • Material de carcaza del sensor

    N/A

  • Material de la cubierta del transmisor

    Carcasa para montaje en pared: fundición de aluminio con recubrimiento de pintura electrostática

  • Grado de protección

    IP 67, tipo 4X para transmisor
    IP 68 tipo 6P para sensores. Transmisor: IP 67, carcasa tipo 4X

  • Pantalla/Operación

    Indicador retroiluminado de 4 líneas con tres teclas en pantalla táctil

  • Salidas

    1 4-20 mA HART
    1 salida de pulsos/frecuencia/conmutación (pasiva)

  • Entradas

    N/A

  • Comunicación digital

    HART
    PROFIBUS PA
    Profibus DP
    FOUNDATION Fieldbus

  • Suministro de energía

    85 a 260 V AC
    20 a 55 V AC
    16 a 62V DC

  • Aprobaciones para áreas peligrosas

    ATEX, FM/CSA, NEPSI, JPN

  • Otras aprobaciones y certificados

    Verificación de medidor de flujo para DN15, 25, 40, 50 & 100 únicamente
    Certificado por la marina
    Marca EAC marking

  • Seguridad del producto

    Marca EAC

  • Aprobaciones y certificados metrológicos

    Verificación de medidor de flujo para DN15, 25, 40, 50 & 100 únicamente

  • Aprobaciones marítimas y certificados

    UL rec. Comp
    CSA GP
    ATEX Ex d
    ATEX Staub
    ATEX n
    FM USA NI
    FM USA DIP
    FM USA XP
    CSA NI
    CSA DIP
    CSA XP
    certificado marino GL

Configurar para descargar los dibujos CAD de este producto